DeltaV™ Live

동급 최고의 운영 경험—즉시 사용 가능

가장 발전된 DeltaV HMI로 생산성 향상, 상황 인식, 단순화된 그래픽 구성이 가능합니다.

운영자가 최고의 성과를 달성할 수 있도록 지원

DeltaV™ Live는 오늘날과 같은 고성능 운영자 요구 사항에 맞추어 설계된 세계적 수준의 운영 경험을 제공합니다. 고도의 맞춤형 휴먼 머신 인터페이스(HMI)는 HTML5를 기본적으로 지원하는 최초의 DCS HMI로서 설계 및 구성이 용이한 범용 교차 플랫폼 그래픽의 기반을 제공합니다.

Graphics Studio의 엔지니어링 환경은 그래픽 구성을 단순화하여 생산성을 높이고 일반적인 작업에서 스크립팅 의존성을 제거합니다. 한 번의 클릭으로 그래픽, 내장된 계층 탐색, 레이아웃, 디렉터리 및 기타 어플리케이션에 액세스할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 운영자가 최고의 성과를 달성할 수 있도록 지원
DeltaV™ Live 운영자 인터페이스

DeltaV™ Live 소개

기본 HTML5 디스플레이

  • DeltaV Live는 기본으로 HTML5를 지원하는 첫 번째 HMI입니다.
  • 이는 디스플레이 변환이 필요 없는 교차 플랫폼 호환성 및 이동성을 위한 기반이 됩니다.
  • 확장 가능하고 검색 가능한 그래픽을 신속하게 활용하여 운영자가 중요한 정보를 보는 방법, 시기 및 장소에 맞추어 HMI를 쉽게 만들 수 있습니다.

자동화된 워크플로

직관적이고 미리 구축된 디스플레이 체계는 ISA 101.01 및 Operator Performance 센터(COP)를 포함하여 업계 내 표준 및 모범 사례를 구축할 수 있도록 합니다.

운영자가 최대 8개의 언어를 선택하여 즉시 변경할 수 있습니다. 

전 세계의 운영자들이 모국어로 빠르게 응답할 수 있는 단일 설계가 가능합니다.

계층 탐색 내장

즉시 사용 가능한 기능을 사용하여 쉽게 탐색할 수 있으며, 디스플레이 계층을 기반으로 시스템 전체에서 탐색을 신속히 구성할 수 있으므로 스크립트에 대한 의존성이 사라집니다. 그러면 운영자는 필요한 디스플레이에 신속하게 액세스하고 적절한 조처를 할 수 있습니다.

스크립트 감소

복잡하고 시간이 많이 드는 스크립팅이 필요했던 디스플레이 기능을 이제 Graphics Studio에서 드래그 앤 드롭(Drag -Drop) 구성요소로 즉시 사용할 수 있습니다.

등급 기반 그래픽 객체를 사용하면 운영자의 설계 요청을 수용하는 것이 훨씬 쉬워집니다. 엔지니어는 소스 개체를 간단히 편집할 수 있으며 모든 관련 파일이 동시에 업데이트됩니다.

최신 업데이트

단신: 에머슨, 자동화 시스템 보안 개선 지원

DeltaV 시스템용 통합 패치 관리를 통해 생산에 영향을 미치지 않고 자동화 소프트웨어를 더 쉽고 안전하게 업데이트할 수 있습니다

MTP를 통해 제품 시장 출시 및 시스템 통합 속도를 높이는 에머슨

편리한 MTP 통합은 모듈 생산 방식을 가능하게 하고, 투자 및 운영 비용을 줄여주며, 자동화 도입 속도를 높여준다
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.