카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.
간편한 통합으로 비즈니스 프로세스를 간소화하고 기업 전체 DeltaV 데이터에 안전하게 액세스합니다.
에머슨의 DeltaV Edge 및 엔터프라이즈 통합 솔루션을 사용하여 비즈니스는 기업 전체에 걸쳐 데이터를 효율적으로 수집, 처리, 내역화하고 보안 및 맥락화한 데이터를 교환할 수 있습니다.
DeltaV Edge 환경은 실시간, 보안 및 맥락화된 DeltaV 데이터에 대한 액세스를 최대화하여 기업 전체에서 사용할 수 있도록 준비합니다.
recipe, 포뮬라, 설비 및 실행할 배치 수를 지정할 수 있는 사용하기 쉬운 캠페인 인터페이스를 제공합니다.
IT 팀은 모든 DeltaV 데이터와 안전하게 연결하여 전사적 사용이 가능하도록 준비할 수 있습니다.
DeltaV와 다른 시스템, 앱 및 기업 사용자 간에 실시간 기록 데이터를 전송하는 데 필요한 보안 조치를 제공합니다.
DeltaV 시스템으로 손쉽게 알림 및 이벤트 정보를 전송할 수 있습니다.
외부 앱이 산업 표준 개방형 인터페이스를 사용해 DeltaV 기록 데이터에 쉽게 액세스해 검색할 수 있습니다.
DeltaV 시스템과 OPC 데이터 액세스 클라이언트 앱 간에 데이터를 전송할 수 있는 빠르고 효율적인 방법입니다.
2개의 OPC 서버를 연결하려면 손쉽게 끌어서 놓으면 됩니다.
OPC 미러를 통해 OPC 통신을 사용하여 서로 다른 제어 시스템 간에 쉽고 안전하게 신뢰할 수 있는 데이터를 전송할 수 있습니다.
더 많은 것을 연결하고 더 많은 정보를 제공하며 더 효율적입니다.
제품 지원, 구독 및 라이선스 관리하고 Emerson의 자동화 및 제어 소프트웨어와 자산 성능 관리 포트폴리오에 대한 라이프 사이클 소프트웨어 및 서비스에 연결할 수 있습니다.
Emerson의 주요 리소스 및 도구를 사용해본 후에 Emerson에 문의하십시오.
Emerson의 성능 서비스는 운영을 다음 레벨로 업그레이드할 수 있는 전문성과 지원을 제공합니다.
Emerson 글로벌 서비스 센터는 고객의 모든 서비스 요구 사항 또는 기술 문의를 지원합니다.
Emerson 교육 서비스에서 제공하는 광범위한 교육 옵션을 통해 직무 능력을 향상하십시오.
Emerson의 신뢰성 서비스는 예상치 못한 가동 중단을 방지하고 수익률을 높이고 비용을 줄이는 데 핵심적인 역할을 합니다.