소프트웨어 정의 제어: 인텔리전스가 주도하는 자동화

Emerson은 소프트웨어 정의 아키텍처를 수용하여 더욱 스마트하고 빠르며 적응형 자동화를 실현하고 있습니다. 소프트웨어 정의 제어는 기존 자동화 시스템의 하드웨어 제약을 제거하여 프로젝트 실행을 간소화하고, 비용을 절감하고, 운영 효율성을 향상시킵니다. 입증된 DeltaV 제어 소프트웨어와 서버 기반 컴퓨터 플랫폼이 결합되면 뛰어난 유연성, 완벽한 확장성, 향상된 탄력성 및 확장 가능한 운영을 제공하는 고유한 솔루션이 실현됩니다.

공란

유연함

미래의 요구사항을 충족시키기 위해 쉽게 확장할 수 있습니다.

유연함


공란

확장

중단 없이 구성품을 추가하거나 업그레이드합니다.

확장


공란

탄력

내결함성 향상으로 가동 시간이 더욱 늘어납니다.

탄력


DeltaV IQ Controller – The Future of Control Is Software Defined (1)

DeltaV IQ Controller – The Future of Control Is Software Defined

DeltaV가 지금까지 제공해왔던 가장 유연한 자동화 아키텍처 활용

차세대 공정제어 기술인 DeltaV IQ 제어기를 소개합니다. 고도의 엔지니어링 단계를 거친 산업용 컨트롤러를 보강하도록 설계된 IQ 제어기는 최신 제어 시스템에 더 큰 유연성, 확장성 및 효율성을 제공합니다.

IQ 제어기는 서버 기반 환경 내에서 제어 워크로드를 배치하여 엔지니어링, 유지 관리 및 업그레이드를 간소화하면서 설치 공간을 크게 줄이고 확장성을 높입니다.

기존 DeltaV 제어기보다 더 많은 제어 용량을 갖춘 단일 서버 쌍은 대부분의 대규모 시설의 제어 요구 사항을 처리하여 그 어느 때보다 산업 자동화를 혁신할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 DeltaV가 지금까지 제공해왔던 가장 유연한 자동화 아키텍처 활용
DeltaV가 지금까지 제공해왔던 가장 유연한 자동화 아키텍처 활용
유연성 향상
시작 비용 절감
하나의 솔루션으로 고용량 지원
쉬운 높은 가용성(HA)
DeltaV IQ 컨트롤러

더욱 스마트하고, 확장 가능하며, 강력한 제어

DeltaV IQ 제어기는 최첨단 기술을 활용하여 모든 유형 및 크기의 응용 분야에 탁월한 제어 성능을 제공합니다. 기존 제어기 하드웨어 플랫폼에서 입증된 DeltaV 제어 소프트웨어를 추출함으로써 IQ 제어기는 유연한 시스템을 제공하여 사용자가 단일 호스트에 여러 제어기를 로드할 수 있도록 허용하면서 하드웨어 요구사항과 설치 공간을 최소화합니다.

유연성 향상

수요에 따라 사용되는 제어기 인스턴스 수를 늘리거나 줄입니다. 유연한 라이센싱을 사용하면 제어기가 필요할 때 필요한 제어기에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다.

유연성 향상
시작 비용 절감

DeltaV IQ 제어기는 캐비닛 및 제어기 배선의 필요성을 줄여 초기 비용을 최소화합니다. 쉬운 확장성을 통해 후반 단계의 변경 비용을 낮추고, 구독 라이센스는 자본 지출을 줄이는 데 도움이 됩니다.

시작 비용 절감
하나의 솔루션으로 고용량 지원

한 쌍의 호스트에서 여러 개의 IQ 제어기 인스턴스를 실행합니다. 이 간소화된 플랫폼은 전력 소비, 배선 및 캐비닛 요구사항을 최소화합니다.

하나의 솔루션으로 고용량 지원
쉬운 높은 가용성(HA)

DeltaV IQ 제어기는 가용성을 높이기 위해 별도의 독립 호스트에서 1:1 이중화(redundancy)를 지원합니다.

쉬운 높은 가용성(HA)

작동 방식

완전 통합

  • IQ 제어기는 기존 제어기와 동일한 엔지니어링 및 운영 도구를 사용합니다.
  • DeltaV Virtual Studio를 사용하여 전체 제어기 라이프 사이클 동안 IQ 제어기 인스턴스를 쉽게 관리합니다.

높은 가용성(HA)

  • 쉬운 이중화(redundancy) – DeltaV Virtual Studio는 별도의 서버에 이중화 파트너를 자동으로 생성합니다.
  • 탄력성 향상 – 이중화 파트너는 더 긴 가동 시간을 위해 근거리에 분산될 수 있습니다.

시뮬레이션 간소화

  • 쉬운 동기화 – “가상”의 IQ 컨트롤러를 만들 필요가 없습니다. 이미 가상이기 때문입니다.
  • 완벽한 통합 – DeltaV IQ 제어기는 DeltaV Simulate와 직접 통합됩니다. DeltaV SimulatePro 지원은 곧 제공될 예정입니다.
무한 자동화로 다면적인 가치 실현

무한 자동화 발표

Emerson의 무한 자동화 아키텍처는 소프트웨어 제어 정의를 구현하는 데 필요한 데이터 패브릭을 확립하여 미래의 혁신을 위한 기반을 마련합니다.

더 알아보기

문의하기

DeltaV 제품, 서비스 및 산업 솔루션이 귀사에 어떻게 혜택을 줄 수 있는지에 대해 자세히 알고 싶으신가요?

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 문의하기

최신

클라우드 장치에서 Emerson의 SCADA를 위해 새롭게 디자인된 모바일 앱으로 더욱 효율적이고 최적화된 운영 추진

운영자와 기술자에게 위치에 관계없이 더 많은 가시성, 인식 및 사용자 지정 옵션을 제공하기 위해 업데이트된 DeltaV SaaS SCADA 모바일 앱

생명 과학 가치 사슬 전반에서 데이터 이동성을 추구하는 Emerson의 자동화 플랫폼

R&D부터 상용 제조까지 엔드 투 엔드로 연결하여 환자의 생명을 구하는 치료법을 더 빠르게 제공할 수 있는 DeltaV 자동화 플랫폼의 새로운 목적 중심 제품군

Emerson의 새로운 엣지 장치로 SCADA 아키텍처 간소화

DeltaV SaaS SCADA with Edge Connect는 엣지 컴퓨팅의 힘과 클라우드 플랫폼의 유연성을 결합합니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.