DeltaV S-시리즈 하드웨어

DeltaV S-시리즈 하드웨어

어떻게가 아닌 무엇을 해야 하는지에 집중합니다.

I/O on Demand 기술

DeltaV S-시리즈 하드웨어는 M-시리즈 제어기에서 모든 입증된 기술에 I/O On Demand 기능을 추가합니다. “hot-swappable” 기능을 사용하여 시스템 전원이 켜져 가동 중인 동안 제어기, I/O 카드, 현장 장치 및 워크스테이션을 추가할 수 있습니다. 시스템을 중단 시간 없이 시스템을 확장하고 업그레이드 S-시리즈의 외부 하드웨어 디자인은 핀이 구부러지고 레일에 과도하게 조여지는 것을 방지하며 버튼을 눌러 해제하는 간단한 스냅인 설치를 제공합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 I/O on Demand 기술
I/O on Demand 기술

작동 방식

프로젝트 비용 감소

S-시리즈 하드웨어 플랫폼이 I/O On Demand 기능을 제공하므로, 집중적인 I/O 또는 버스 사전 엔지니어링 작업을 제거할 수 있으며 늦은 프로젝트 I/O 및 공정 설계 변경 주문도 완전히 사라질 수 있습니다. S-시리즈 하드웨어는 Class1, Division 2/Zone 2 Group A,B,C,D와 같이 위험한 환경을 포함하여 거의 모든 장소에서 마운팅이 가능하도록 견고하게 만들어졌습니다. 대부분의 S-시리즈 하드웨어 구성요소의 운영 온도 범위는 -40°C~+70°C로 극한 온도에 적합합니다.

최적화된 하드웨어

S 시리즈 하드웨어는 현장 전력 분배가 내장된 수평 캐리어 시스템에 마운트할 수 있습니다. 그러므로 이중화(redundancy)가 필요한 경우에도 Foundation Fieldbus 세그먼트에 대한 전원 및 접지의 마샬링 및 교차 배선이 이미 처리되어 있습니다. S-시리즈 전원 통합 Fieldbus H1 카드는 이러한 기능의 이점으로 인해 Foundation Fieldbus 세그먼트의 복잡성을 확실하게 감소시킨 제품입니다.

혁신적인 I/O 및 버스 카드

동시에 높은 밀도와 이중화(redundancy)를 포함하는 새로 도입된 일부 기존 I/O 카드는 새 종단 옵션은 물론 새로운 진단 기능을 제공하여 차별화하고 추가로 필요한 현장 종단 어셈블리(FTA)의 수량과 변동량을 줄입니다.

최신 업데이트

클라우드 장치에서 Emerson의 SCADA를 위해 새롭게 디자인된 모바일 앱으로 더욱 효율적이고 최적화된 운영 추진

운영자와 기술자에게 위치에 관계없이 더 많은 가시성, 인식 및 사용자 지정 옵션을 제공하기 위해 업데이트된 DeltaV SaaS SCADA 모바일 앱

생명 과학 가치 사슬 전반에서 데이터 이동성을 추구하는 Emerson의 자동화 플랫폼

R&D부터 상용 제조까지 엔드 투 엔드로 연결하여 환자의 생명을 구하는 치료법을 더 빠르게 제공할 수 있는 DeltaV 자동화 플랫폼의 새로운 목적 중심 제품군

Emerson의 새로운 엣지 장치로 SCADA 아키텍처 간소화

DeltaV SaaS SCADA with Edge Connect는 엣지 컴퓨팅의 힘과 클라우드 플랫폼의 유연성을 결합합니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.