Shafer ECAT(Emissions Controlled Actuator Technology)

천연가스 파이프라인용 무배출 밸브 작동

70년 동안 제어 구성품을 비롯한 Shafer 액추에이터는 10만여 현장에서 입증된 파이프라인 용도로 사용되어 왔습니다. 새로운 Chafer ECAT(Emissions Controlled Activation Technology)에는 전형적으로 가스 오버 오일(gas-over-oil) 시스템과 관련된 배출을 배제하는 혁신적인 설계의 로터리 베인의 기능 특성이 포함되어 있습니다. 

ECAT는 천연가스 냄새가 지역 주민들에게 문제가 되는 인구 밀집 지역에 대한 견실한 해결책을 제공합니다. 기존 Shafer 하드웨어와 호환됩니다.  편의를 위해 ECAT를 대다수 기존 설비에 대한 업그레이드로 구입할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 천연가스 파이프라인용 무배출 밸브 작동

ECAT(Emissions Controlled Actuation Technology) 소개

배출 제어를 위한 최신 방지 기술

Shafer ECAT은 장비의 신뢰성이 필수적이며 배출 제어가 필요한 중요 파이프라인 용도의 Valve Operating SystemTM입니다.   ECAT는 배출을 방지하기 위한 혁신적인 기술을 적용할 뿐만 아니라, 에머슨의 입증된 Shafer 기술과 제어장치를 사용하여 아주 까다로운 조건 하에서도 밸브를 구동합니다.  ECAT는 환경에 민감한 용도에 탁월한 솔루션입니다.

기능 및 장점

독자적인 ‘가스 언더 오일(Gas-Under-Oil)’ 재분사 축압기
혁신적인 축압기 설계를 통해 파이프라인 가스는 유압유를 가압하여 액추에이터에 동력을 제공할 수 있습니다. 가스 언더 오일(gas-under-oil)이라고 알려진 축압기의 방향은 가스 재분사 과정을 촉진하여 액체가 파이프라인으로 자연스럽게 다시 유입되게 합니다.

다기능 재분사 파워팩
파워팩은 원격 용도를 위한 유틸리티 전력 또는 태양열 에너지를 지원합니다.

이중 안전 예비 전력
전원 고장 시에 축압기는 지정된 수의 밸브 스트로크 동안 예비 유압을 유지합니다.

수동 유압 핸드 펌프
시운전 또는 비상 운전 시, 유압 핸드 펌프를 사용하여 액추에이터를 직접 구동하거나 축압기를 재충전할 수 있습니다.

간편한 시스템 준비상태 모니터링
가스 제어실은 간단한 리미트 스위치 피드백으로 액추에이터가 "스트로크 준비 완료" 모드인지 쉽게 확인할 수 있습니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.