특허권
Micro Motion 기술 특허 목록
다음의 Micro Motion, Inc. 제품은 미국과 이외의 장소에서 특허권의 보호를 받습니다. 이 웹 사이트는 미국 발명법의 가상 특허 표시 조항을 포함한 다양한 관할권의 가상 특허 표시 조항을 충족시키기 위해 제공됩니다. 다음 목록의 Micro Motion 제품은 모든 것이 포함되지 않을 수 있으며, 여기에 나열되지 않은 다른 Micro Motion 제품은 하나 이상의 특허권으로 보호될 수 있습니다. 아래 특허에는 미국 이외의 특허가 하나 이상 포함될 수 있습니다. 기타 미결인 미국과 미국 이외의 신청 사항에도 적용됩니다.
최종 업데이트: 2021년 5월 20일
CMF 및 CMFHC | CMFS007/ | CMFS025-150 | LF | T | CNG, R, H(H300 제외) 및 F(F300 제외) | F300 및 H300 | D 및 DL 시리즈 | K 시리즈(일체형 트랜스미터) |
6,505,135 | 6,782,333 | 6,782,333 | 7,168,329 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,591,693 |
6,782,333 | 7,287,438 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,287,438 | 7,523,639 | 7,716,963 | 6,782,333 |
7,287,438 | 7,523,639 | 7,716,963 | 7,628,084 | 7,716,963 | 7,523,639 | 7,716,963 | 8,229,695 | 7,523,639 |
7,523,639 | 7,716,963 | 7,802,462 | 7,716,963 | 8,229,695 | 7,716,963 | 7,802,484 | 8,364,426 | 7,694,584 |
7,716,963 | 7,802,462 | 8,215,185 | 8,229,695 | 8,364,426 | 8,229,695 | 7,938,021 | 8,650,929 | 7,716,963 |
8,215,185 | 8,215,185 | 8,229,695 | 9,726,529 | 9,170,143 | 8,364,426 | 8,229,695 | 9,726,529 | 7,774,150 |
8,229,695 | 8,229,695 | 8,364,426 | 9,726,529 | 9,726,521 | 8,364,426 | 10,598,525 | 7,940,533 | |
8,364,426 | 8,364,426 | D819,472 | 10,598,525 | 10,598,525 | 8,650,929 | 11,168,016 | 7,953,568 | |
8,650,929 | D819,472 | D820,134 | 11,168,016 | 9,726,529 | 11,169,013 | 7,983,855 | ||
8,695,440 | D820,134 | 9,726,529 | 11,169,013 | 10,598,525 | 11,209,299 | 8,135,552 | ||
8,720,281 | 9,952,077 | 10,598,525 | 11,209,299 | 11,168,016 | 8,260,562 | |||
9,851,239 | 10,018,491 | 11,168,016 | 11,169,013 | 8,364,426 | ||||
9,043,166 | 9,726,529 | 11,169,013 | 11,209,299 | 8,676,526 | ||||
9,368,264 | D674,302 | 11,209,299 | 9,400,203 | |||||
9,810,562 | 10,416,017 | D744,362 | ||||||
9,666,347 | 10,425,045 | D741,737 | ||||||
9,726,529 | 10,488,234 | 10,297,951 | ||||||
9,810,562 | 10,598,525 | 1,030,365 | ||||||
9,851,239 | 11,168,016 | 10,598,525 | ||||||
10,589,372 | 11,169,013 | 11,168,016 | ||||||
10,598,525 | 11,209,299 | 11,169,013 | ||||||
11,168,016 | 11,209,299 | |||||||
11,169,013 | ||||||||
11,209,299 |
다음의 Micro Motion, Inc. 제품은 미국과 이외의 장소에서 특허권의 보호를 받습니다. 이 웹 사이트는 미국 발명법의 가상 특허 표시 조항을 포함한 다양한 관할권의 가상 특허 표시 조항을 충족시키기 위해 제공됩니다. 다음 목록의 Micro Motion 제품은 모든 것이 포함되지 않을 수 있으며, 여기에 나열되지 않은 다른 Micro Motion 제품은 하나 이상의 특허권으로 보호될 수 있습니다. 아래 특허에는 미국 이외의 특허가 하나 이상 포함될 수 있습니다. 기타 미결인 미국과 미국 이외의 신청 사항에도 적용됩니다.
업데이트 날짜: 2021년 4월 21일
| 1500/2500/LFT(*DRM)/QTA(*DRM) | 1700/2700/LFT(*FM)/QTA(*FM) | 2200S | 2400S | 3000, 3300, 3350, 3500, 3700 | 5700 | FMT | 9739MVD | 4700 |
| 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,591,693 | 6,782,333 | 6,782,333 |
| 7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 9,400,203 | 7,523,639 | 7,523,639 |
| 7,716,963 | 7,716,963 | 7,694,584 | 7,694,584 | 7,716,963 | 7,694,584 | 10,598,525 | 7,694,584 | 7,694,584 |
| 7,774,150 | 7,774,150 | 7,716,963 | 7,716,963 | 7,865,318 | 7,716,963 | 7,716,963 | 7,716,963 | |
| 7,865,318 | 7,865,318 | 7,953,568 | 7,774,150 | 7,953,568 | 7,953,568 | 7,774,150 | 7,953,568 | |
| 7,953,568 | 7,953,568 | 8,063,694 | 7,865,318 | 8,135,552 | 7,865,318 | 7,940,533 | 7,865,318 | |
| 8,135,552 | 8,135,552 | 8,135,552 | 7,940,533 | 8,280,651 | 7,953,568 | 7,953,568 | 7,953,968 | |
| 8,280,651 | 8,280,651 | 8,332,168 | 7,953,568 | 8,831,896 | 7,983,855 | 7,983,855 | 7,983,855 | |
| 9,400,203 | 8,695,440 | 8,595,519 | 7,983,855 | 9,043,166 | 8,135,552 | 8,135,552 | 8,135,552 | |
| 10,598,525 | 8,720,281 | 8,688,943 | 8,135,552 | 9,400,203 | 8,260,562 | 8,260,562 | 8,260,562 | |
| 11,169,013 | 9,400,203 | 9,400,203 | 8,260,562 | 10,598,525 | 8,280,651 | 8,676,526 | 8,280,651 | |
| 11,209,299 | 10,598,525 | 10,598,525 | 8,280,651 | 11,168,016 | 8,650,929 | 9,400,203 | 8,650,929 | |
| 11,169,013 | 11,168,016 | 8,676,526 | 11,169,013 | 8,676,526 | 10,598,525 | 8,676,526 | ||
| 11,209,299 | 11,169,013 | 9,400,203 | 11,209,299 | 8,695,440 | 11,168,016 | 8,695,440 | ||
| 11,209,299 | 10,598,525 | 8,720,281 | 11,169,013 | 8,720,281 | ||||
| 11,168,016 | 9,400,203 | 11,209,299 | 9,400,203 | |||||
| 11,169,013 | 9,534,939 | 9,534,939 | ||||||
| 11,209,299 | D758,314 | 10,151,613 | ||||||
| 10,151,613 | 10,248,514 | |||||||
| 10,225,942 | 10,225,942 | |||||||
| 10,248,514 | 10,303,633 | |||||||
| 10,394,388 | 10,522,955 | |||||||
| 10,620,027 | 10,598,525 | |||||||
| 10,779,429 | 10,649,947 | |||||||
| 10,900,348 | 10,779,429 | |||||||
| D891,383 | 11,168,016 | |||||||
| 11,168,016 | 11,169,013 | |||||||
| 11,169,013 | 11,209,299 | |||||||
| 11,209,299 |
*DRM - DIN 레일 마운트
*FM - 필드 마운트
다음의 Micro Motion, Inc. 제품은 미국과 이외의 장소에서 특허권의 보호를 받습니다. 이 웹 사이트는 미국 발명법의 가상 특허 표시 조항을 포함한 다양한 관할권의 가상 특허 표시 조항을 충족시키기 위해 제공됩니다. 다음 목록의 Micro Motion 제품은 모든 것이 포함되지 않을 수 있으며, 여기에 나열되지 않은 다른 Micro Motion 제품은 하나 이상의 특허권으로 보호될 수 있습니다. 아래 특허에는 미국 이외의 특허가 하나 이상 포함될 수 있습니다. 기타 미결인 미국과 미국 이외의 신청 사항에도 적용됩니다.
업데이트 날짜: 2021년 4월 21일
SGM | GDM | CDM | FDM/FVM/HFVM |
| 7,983,855 | 7,983,855 | 6,782,333 | 6,512,987 |
| 7,523,639 | 6,591,693 | ||
| 7,716,963 | 6,678,751 | ||
| 7,802,462 | 7,983,855 | ||
| 7,983,855 | 10,168,264 | ||
| 8,215,185 | 10,274,409 | ||
| 8,229,695 | 10,663,336 | ||
| 8,364,426 | 10,527,534 | ||
| 9,726,529 | |||
| 9,400,203 | |||
| D668,979 | |||
| D675,122 |
다음의 Micro Motion, Inc. 제품은 미국과 이외의 장소에서 특허권의 보호를 받습니다. 이 웹 사이트는 미국 발명법의 가상 특허 표시 조항을 포함한 다양한 관할권의 가상 특허 표시 조항을 충족시키기 위해 제공됩니다. 다음 목록의 Micro Motion 제품은 모든 것이 포함되지 않을 수 있으며, 여기에 나열되지 않은 다른 Micro Motion 제품은 하나 이상의 특허권으로 보호될 수 있습니다. 아래 특허에는 미국 이외의 특허가 하나 이상 포함될 수 있습니다. 기타 미결인 미국과 미국 이외의 신청 사항에도 적용됩니다.
업데이트 날짜: 2021년 4월 21일
700 핵심 프로세서 | 800 핵심 프로세서 | 820 |
| 6,505,135 | 6,505,135 | 6,505,135 |
| 6,782,325 | 6,782,333 | 6,782,333 |
| 6,782,333 | 7,523,639 | 7,523,639 |
| 6,834,241 | 7,694,584 | 7,694,584 |
| 7,194,368 | 7,716,963 | 7,716,963 |
| 7,523,639 | 7,865,318 | 7,865,318 |
| 7,716,963 | 7,953,568 | 7,953,568 |
| 7,953,568 | 7,983,855 | 7,983,855 |
| 8,135,552 | 8,135,552 | 8,135,552 |
| 9,400,203 | 8,260,562 | 8,260,562 |
| 10,151,613 | 8,280,651 | 8,280,651 |
| 10,598,525 | 8,650,929 | 8,650,929 |
| 11,168,016 | 8,676,526 | 8,676,526 |
| 11,169,013 | 9,400,203 | 9,400,203 |
| 11,209,299 | 10,151,613 | 10,151,613 |
| 10,297,951 | 10,598,525 | |
| 10,598,525 | 10,612,953 | |
| 10,612,953 | 10,598,532 | |
| 11,168,016 | 10,598,533 | |
| 11,169,013 | 11,022,471 | |
| 11,209,299 | 11,221,247 | |
| 11,168,016 | ||
| 11,169,013 | ||
| 11,209,299 |