실시간 데이터를 바탕으로 한 현명한 의사 결정
AMS 장치 관리자는 플랜트가 스마트 필드 장치를 관리하는 방법을 변경합니다

AMS 장치 관리자는 광범위한 장치에 연결할 수 있는 개방형 표준 및 프로토콜을 수용하는 어플리케이션을 제공하여 디지털 트랜스포메이션을 가능하게 합니다. 또한 예측적 유지 보수를 통해 계획되지 않은 가동 중단을 줄이고 생산성을 높이며 안정성을 개선하고 더 높은 ROI를 달성하십시오. 


이 독특하고 유연한 어플리케이션은 지능형 기기, 밸브 진단, 경보에 대한 실시간 온라인 액세스를 제공하여 문제가 발견되면 장치 상태 및 문제 해결 관련 정보를 볼 수 있습니다. 실시간 상태 데이터를 바탕으로 유지 관리 및 운영 담당자가 신속하게 대응하여 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 

표준 기반 기술로 장치 관리 간소화

AMS 장치 관리자는 필드 장치 통합(FDI)이라는 새로운 기술을 추가하여 플랜트가 장치와 통신하는 방식을 혁신합니다. FDI는 EDDL 및 FDT/DTM 기술의 장점을 결합하여 장치 통합에 적합한 표준 방법을 제공합니다. AMS 장치 관리자의 FDI 구현으로 복잡성을 줄이고 장치 관리를 단순화함으로써 최종 사용자 및 장치 제조업체에 비용 절감 및 사용 편의성을 제공합니다.


AMS 장치 관리자의 필드 장치 통합(FDI) 정보

어디서나 온라인 및 오프라인 기기 관리

AMS Trex와 같은 필드 커뮤니케이터를 사용하여 구성된 오프라인 장치를 포함하여, 다른 호스트 시스템에 연결된 모든 스마트 장치에 최대 30,000개의 장치를 단일 데이터베이스에 추가할 수 있습니다. 안전한 네트워크의 모든 스테이션에서 액세스할 수 있는 브라우저 기반 인터페이스를 통해 장치 상태 및 교정 상태를 제공하여 자산 관리 기능을 확장합니다.

데이터를 엔터프라이즈 수준 어플리케이션으로 안전하게 확장

AMS 장치 관리자는 AMS Optics와 같은 엔터프라이즈 레벨 어플리케이션과 통합하여 기기 상태에 대한 가시성을 제공합니다. 개방형 산업 프로토콜을 통해 다양한 DCS, PLC 또는 안전 시스템에 연결된 장치에서 데이터를 제공하는 신뢰할 수 있는 소스로서 데이터 분석을 통한 공정 개선이 가능합니다.

사전 예방적 유지 보수 접근 방식으로 비용 절감

내역 기준 데이터와 성능을 사용한 추세 분석을 통해 교체 또는 유지 관리가 필요한 시기를 결정할 수 있습니다. AMS 장치 관리자는 불일치를 시각화하는 그래프와 문제 해결 방법에 관한 권장 작업을 제공합니다.

교정 작업 프로세스 간소화

AMS 장치 관리자는 장치 테스트 체계 정의, 장치 교정 일정 및 장치 교정 데이터 관리를 지원합니다. 종이를 사용하지 않아 문서화 오류를 없애고 문서화를 자동화하여 불필요한 작업을 최소화합니다.

스마트 장치 데이터의 전체 잠재력을 제어 네트워크 이상으로 확장
플랜트 기술 스택의 잠재력을 최대한 활용하십시오
스마트 필드 장치용 디지털 인에이블러
스마트 장치 데이터 통합으로 더 깊은 통찰력 제공
고급 데이터 집계

AMS 장치 관리자 데이터 서버

식물이 발전함에 따라, 플랜트 주변에서 역사적으로 사용되지 않거나 접근 불가능한 데이터 세트를 이용하고 이점을 활용하기 위해 광범위한 분석, 역사가, 머신 러닝 및 고급 모델링을 채택했습니다. AMS 장치 관리자 데이터 서버는 지능형 필드 장치 데이터를 다른 시스템과 시너지 효과를 발휘하도록 하여 유지 관리 및 일정 관리 활동을 발전시키고 복잡성을 줄이고 데이터를 민주화하는 데 도움을 줍니다.

​제품 데이터 시트: AMS 장치 관리자 데이터 서버

스마트 장치 데이터의 전체 잠재력을 제어 네트워크 이상으로 확장

AMS 장치 관리자 데이터 서버는 경량의 네트워크 프로토콜인 MQTT를 사용하여 제어 네트워크 외부로 장치 데이터를 전송하여 Emerson 및 플랜트 히스토리언, 제어 시스템, 시각화 어플리케이션, 분석 등과 같은 타사를 대상으로 안전하게 확장합니다.​

  • ​Microsoft PowerBI​
  • AMS Optics​
  • PlantWeb 인사이트​
  • AspenTech Inmation™
스마트 장치 데이터의 전체 잠재력을 제어 네트워크 이상으로 확장
플랜트 기술 스택의 잠재력을 최대한 활용하십시오

AMS 장치 관리자 데이터 서버는 데이터 사일로를 제거하고 신뢰할 수 있고 정확한 최신 장치 정보에 대한 액세스를 높여 제조업체의
요구 사항을 해결할 수 있습니다. 그렇게 함으로써 조직은 AMS 장치 관리자 데이터 서버를 통해 기존 소프트웨어 및 장치 데이터로 더 많은 작업을 수행할 수 있으며 스마트 필드 장치와 관련된 이니셔티브에서 더 높은 ROI를 추구할 수 있습니다. 

플랜트 기술 스택의 잠재력을 최대한 활용하십시오
스마트 필드 장치용 디지털 인에이블러

AMS 장치 관리자는 HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART® 및 PROFIBUS와 같은 표준 프로토콜을 사용하여 전 세계적으로 수천 개의 시스템 및 수백만 개의 장치에 연결합니다. AMS 장치 관리자 데이터 서버를 통해 사용자는 스마트 필드 장치 데이터의 잠재력을 최대한 확장하여 고급 분석 및 집계를 수행함으로써 디지털 혁신 이니셔티브를 발전시키고 운영 체제에서 시너지 효과를 낼 수 있습니다. 

스마트 필드 장치용 디지털 인에이블러
스마트 장치 데이터 통합으로 더 깊은 통찰력 제공

신뢰할 수 있는 고성능 데이터 서버를 사용하여 이전에 좌초되었던 AMS 장치 관리자 데이터를 Emerson 및 타사 시스템에 간편하게 게시하고 플랜트 라이프 사이클 전반에 걸쳐 디지털 혁신 이니셔티브를 강화하며 정보 사일로를 분석하여 데이터 가용성을 높일 수 있습니다.

스마트 장치 데이터 통합으로 더 깊은 통찰력 제공

구성 템플릿 및 대량 구성으로 장치 시운전 시간 단축

벌크 장치 구성으로 구동 및 시운전 작업을 가속할 수 있습니다. 장치 구성 템플릿을 한 번 구축하고 같은 유형의 장치에 적용하기만 하면 됩니다. AMS 장치 관리자를 사용하여 장치를 자동으로 구성하고 검증하는 수고를 최대 80%까지 줄일 수 있습니다. 

Emerson의 AMS 포트폴리오: 신뢰성을 높이기 위한 직관적인 접근 방식을 갖춘 자산 관리

Emerson의 AMS 포트폴리오를 통해 기업 전체의 데이터, 시스템 및 인력을 통합하여 무한 자동화에 대한 Emerson의 비전을 실현함으로써 안전성, 생산, 신뢰성, 지속 가능성 및 인력 강화를 개선할 수 있습니다.

브로슈어: 신뢰성을 높이기 위한 직관적인 접근 방식을 갖춘 자산 관리

AMS 신뢰성 포트폴리오를 통해 현장에서 워크숍, 회의실에 이르기까지 신뢰성 엔지니어, 유지 관리 기술자, 운영 관리자, 자동화 엔지니어, 계기 전문가, 공정 엔지니어, 제어 밸브 전문가, 진동 분석가 등 많은 사람들이 더 효율적으로 업무를 수행할 수 있습니다.

자세한 내용은 AMS 브랜드 웹페이지에서 더 보실 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 Emerson의 AMS 포트폴리오: 신뢰성을 높이기 위한 직관적인 접근 방식을 갖춘 자산 관리
신뢰성을 높이기 위한 직관적인 접근의 자산 관리에 대한 브로슈어

SNAP-ON 어플리케이션 및 고급 옵션

장치 또는 장치 그룹에 대한 향상된 정보 및 진단 기능을 확보하려면 AMS 장치 관리자 SNAP-ON 어플리케이션 및 고급 옵션을 권장합니다. ​기존 AMS 장치 관리자 사용자의 경우, 고급 옵션 및 SNAP-ON 어플리케이션은 필드 장치, 밸브, 교정, 무선 네트워크 프로그램을 비용 효율적으로 한 단계 업그레이드하는 방법을 제공합니다. 


제품 데이터 시트: AMS 장치 관리자 SNAP-ON™ 어플리케이션

AlertTrack
AMS ValveLink™
AMS 무선
교정 지원
DCMlink
ProofCheck™
Rosemount 엔지니어링 지원
미터 검증
QuickCheck
타사 어플리케이션
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 SNAP-ON 어플리케이션 및 고급 옵션
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.