Il nuovo software di gestione delle risorse e dell'energia a batteria di Emerson migliora ritorno sull'investimento e stabilità della rete

La soluzione BESS Ovation™ Green di Emerson

Le soluzioni di stoccaggio dell'energia a batteria (BESS, Battery Energy Storage System) Ovation™ Green di Emerson semplificano il controllo delle batterie grazie a blocchi funzione personalizzabili e predefiniti. La strategia di controllo che ne risulta ottimizza in modo automatico i cicli di ricarica e scarico e le interazioni della rete, per una gestione rapida, precisa e affidabile della domanda. Immagine ad alta risoluzione

Le soluzioni di stoccaggio dell'energia a batteria Ovation Green a basso rischio semplificano il controllo e l'affidabilità, aumentando al contempo la flessibilità e la durata delle batterie

PITTSBURGH (24 giugno 2025) - Emerson, azienda leader nel campo della tecnologia industriale che offre soluzioni di automazione avanzate, ha annunciato il lancio delle soluzioni specializzate di stoccaggio dell'energia a batteria (BESS, Battery Energy Storage System) con software di gestione dell'energia e delle risorse per il suo portafoglio di soluzioni per le energie rinnovabili Ovation™ Green. Grazie alla combinazione di controllori per gli impianti di produzione di energia, comprovati sul campo e appositamente costruiti, strategie di gestione dell'energia e software per il controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA), la soluzione BESS di Emerson connette i dispositivi e i sistemi di qualsiasi produttore, aggregando e contestualizzando i dati di stoccaggio delle batterie in informazioni di utilità pratica per contribuire a ottimizzare l'utilizzo e la durata delle batterie e garantire maggiori redditività, efficienza e sostenibilità.

Il mercato globale dello stoccaggio dell'energia a batteria ha raggiunto un punto di svolta, poiché i progressi tecnologici e la domanda globale di energia elettrica sostenibile hanno prodotto un aumento del valore dello stoccaggio di energia rinnovabile e della gestione della rete. Poiché l'International Energy Agency prevede che la domanda globale di elettricità crescerà del 4% ogni anno fino al 2027, gli operatori della rete si stanno preparando ad affrontare l'aumento della domanda di carico, un passaggio che produrrà mutamenti dinamici nei mercati dell'energia. I siti di stoccaggio a batteria possono sfruttare questi movimenti dei mercati, ma solo se riescono a risolvere le complessità delle operazioni di stoccaggio dell'energia a batteria (dati isolati in silo, costi di manutenzione più elevati e scarsa flessibilità delle operazioni) per consentire una gestione della domanda sicura, efficace ed efficiente.

"I produttori di energia oggi creano sempre più spesso progetti ibridi aggregando più tipi di energia rinnovabile, solare, eolica, a batteria e altre ancora", ha dichiarato Bob Yeager, Presidente del business Power and Water di Emerson. "Questa vasta gamma di opzioni consente di ottenere il miglior ritorno sull'investimento, sia quando si fornisce energia direttamente alla rete in periodi di domanda elevata o quando la si stocca in periodi di domanda bassa. Per sfruttare la continua evoluzione dei mercati è necessario commutare rapidamente le modalità operative su richiesta. Questo richiede a propria volta un potente e comprovato sistema di gestione dell'energia a batteria che si integri alla perfezione con il sistema SCADA del sito".

Le soluzioni BESS Ovation Green comprendono una suite di algoritmi per le batterie avanzata e specializzata in grado di semplificare il controllo delle batterie mediante blocchi di funzioni personalizzabili e preprogrammati che distribuiscono setpoint proporzionali ai singoli componenti, come inverter e sistemi di gestione delle batterie. La strategia di controllo che ne risulta ottimizza in modo automatico i cicli di ricarica e scarico e le interazioni della rete, per una gestione rapida, precisa e affidabile della domanda. 

La collaborazione di Emerson con Zitara Technologies, leader nel campo del software di gestione avanzata delle batterie, amplia le capacità del sistema BESS Ovation Green, integrando la gestione delle batterie all'avanguardia con la piattaforma di automazione Ovation leader del settore. La soluzione avanzata offre agli operatori una visibilità immediata e accurata dello stato di carica e delle condizioni operative delle batterie, migliorando la previsione di potenza energetica e disponibilità del sito, con l'aggiunta di funzioni di sicurezza predittiva. 

Grazie alla maggiore visibilità e al controllo più granulare di tutte le batterie, proprietari e operatori di sistemi BESS possono ottimizzare l'utilizzo e prolungare la durata delle batterie, garantendo maggiori redditività, efficienza e sostenibilità. Inoltre, l'approccio più standardizzato e ripetibile alla gestione dell'energia a batteria consente implementazioni più rapide in più siti, riduce la necessità di visite presso i siti e garantisce operazioni coerenti eliminando le esigenze di formazione di ogni singolo operatore su un'ampia varietà di interfacce di gestione delle batterie OEM.

Le soluzioni BESS Ovation Green di Emerson saranno presentate in occasione della conferenza Ovation Users' Group dal 27 al 31 luglio 2025, a Pittsburgh, in Pennsylvania.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Visita la pagina del software industriale di Emerson su LinkedIn 
• Visita la pagina della piattaforma di automazione Ovation di Emerson su LinkedIn
• Connettiti con Emerson su XFacebookLinkedInYouTube


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo della tecnologia industriale che fornisce soluzioni di automazione avanzate. Con un portafoglio ineguagliabile di dispositivi intelligenti, sistemi di controllo e software industriali, Emerson offre soluzioni che automatizzano e ottimizzano le prestazioni aziendali. Emerson, con sede centrale a St. Louis, nel Missouri, combina tecnologia innovativa e comprovata eccellenza operativa per alimentare il futuro dell'automazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.