La piattaforma di automazione di Emerson promuove la mobilità dei datilungo l'intera catena del valore delle applicazioni Life Sciences

Suite di software Emerson per il Life Sciences

La piattaforma di automazione DeltaV™ di Emerson promuove la mobilità dei dati lungo l'intera catena del valore delle applicazioni. Immagine ad alta risoluzione

Nuova suite di prodotti nella piattaforma di automazione DeltaV, costruita e orientata in modo specifico per la connessione end-to-end dalla ricerca e sviluppo alla produzione commerciale al fine di creare più rapidamente terapie salvavita per i pazienti

AUSTIN, Texas (7 maggio 2025) - Emerson, leader nel settore delle tecnologie industriali che offre soluzioni di automazione avanzate, garantisce ai produttori una mobilità dei dati costante e senza intoppi grazie alla  nuova suite di software  della piattaforma di automazione DeltaV™ dedicata al Life Sciences. L'offerta di soluzioni di automazione chiave,  consente alle aziende  che scelgono la suite software di Emerson per il Life Sciences di semplificare la selezione e la connessione degli strumenti critici necessari per portare in modo più rapido, sicuro e sostenibile trattamenti di qualità ai pazienti e queto sin dalle primissime fasi di sviluppo delle ricette e fino alla produzione.

Per superare queste sfide, la suite software per le scienze della vita di Emerson è appositamente progettata all’interno della piattaforma completa di automazione DeltaV, semplificando la connessione dei componenti critici lungo la pipeline di sviluppo e commercializzazione per creare un ambiente più collaborativo.Il processo di creazione di nuovi trattamenti tradizionale, dalla ricerca alle sperimentazioni cliniche fino alla produzione commerciale, è in gran parte manuale e richiede molto tempo. Le aziende nel settore Life Sciences  dedicano risorse notevoli, sia in termini di tempo che di denaro, all'esecuzione di tutte le fasi necessarie per spostare tra le diverse applicazioni i dati utili per lo sviluppo e la realizzazione di nuovi prodotti. A causa della vasta gamma di soluzioni tecnologiche di provider diversi nei vari segmenti aziendali, i dati possono diventare rapidamente "prigionieri" di singole applicazioni, rendendo difficile il passaggio da una fase all'altra e aumentando la probabilità di errori.

Per superare queste sfide, la suite software di Emerson per il Life Sciences è appositamente progettata all’interno della piattaforma completa di automazione DeltaV, semplificando la connessione dei componenti critici lungo la pipeline di sviluppo e commercializzazione per creare un ambiente più collaborativo.. Ad esempio, gli utenti possono creare una ricetta generale e un profilo di rischio in DeltaV Process and Knowledge Management (PKM™) e quindi, utilizzando DeltaV Tech Transfer Hub (un sofisticato strumento di mappatura creato mediante l'iniziativa One-Click Technology Transfer™ di Emerson), inviare rapidamente le informazioni pertinenti alla ricetta al sistema di gestione della produzione DeltaV (MES) o al sistema di controllo distribuito DeltaV (DCS). 

"Una più facile integrazione di tecnologie critiche nella pipeline di sviluppo dei trattamenti è la chiave per allineare tutti i cinque fattori di valore del Life Sciences: accelerazione della pipeline, produzione flessibile, integrità operativa, rilascio in tempo reale e operazioni sostenibili", ha affermato Nathan Pettus, Presidente  Process Systems and Solutions di Emerson. "La combinazione della suite di soluzioni software per il Life Sciences  all'interno della piattaforma di automazione DeltaV unificata consente alle aziende   del Life Sciences di realizzare la visione Boundless Automation per una mobilità dei dati costante e senza problemi. In definitiva, grazie a questa visione, le aziende  possono accedere ai vantaggi offerti da flessibilità e capacità di eccellenza operativa, fondamentali per produrre trattamenti di nuova generazione ai pazienti".

Grazie all'utilizzo di una struttura dati comune, possibile grazie alla piattaforma dati in tempo reale AspenTech Inmation™ di Emerson, la suite software che include DeltaV PKM, DeltaV DCS, DeltaV MES e DeltaV Real Time Scheduling può essere integrata più facilmente, riducendo le esigenze di personalizzazione.

La suite di software  di Emerson per il Life Sciences sarà presentata insieme all'intera piattaforma di automazione DeltaV all'Exchange Emerson 2025, che si terrà dal 19 al 22 maggio a San Antonio, Texas.



Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
• Visita la pagina del software industriale di Emerson su LinkedIn
• Visita la pagina della piattaforma di automazione DeltaV di Emerson su LinkedIn

Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo della tecnologia industriale che fornisce soluzioni di automazione avanzate. Con un portafoglio ineguagliabile di dispositivi intelligenti, sistemi di controllo e software industriali, Emerson offre soluzioni che automatizzano e ottimizzano le prestazioni aziendali. Emerson, con sede centrale a St. Louis, nel Missouri, combina tecnologia innovativa e comprovata eccellenza operativa per alimentare il futuro dell'automazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.