Emerson presenta Project Beyond, una nuova piattaforma digitale OT-ready definita dal software per la perfetta integrazione dello stack di tecnologie di automazione industriale High Resolution Image
SAN ANTONIO (20 maggio 2025) - Emerson, leader mondiale di tecnologia industriale (NYSE: EMR) lancia Project Beyond , una nuova piattaforma per le operazioni industriali all’avanguarfia e software-based, d destinata a cambiare radicalmente l'attuale approccio all'automazione industriale.
Project Beyond di Emerson è la prima piattaforma digitale del settore OT-ready software-based in grado di integrare e ottimizzare alla perfezione le operazioni industriali. Utilizzando al meglio le innovazioni in fatto di controllo software-based, gestione dei dati, sicurezza informatica zero-trust e intelligenza artificiale, la nuova piattaforma di Emerson aiuterà gli investimenti in automazione a produrre valore senza aggiungere complessità.
La velocità dei progressi delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale (AI), combinata con le esigenze di potenza di calcolo in costante aumento e con il volume e la complessità dei dati generati e confinati in silo che non ha precedenti negli asset industriali, impone alle aziende di individuare nuovi metodi per sfruttare l'automazione proteggendo al contempo gli investimenti esistenti.
Project Beyond di Emerson consente di vincere queste sfide creando una piattaforma flessibile, scalabile e sicura che collega la base di automazione installata esistente con le moderne tecnologie, per garantire visibilità, ottimizzazione e, in ultima analisi, operazioni autonome e continue a livello aziendale. Project Beyond stabilisce inoltre una piattaforma coerente per l'implementazione e la gestione di applicazioni e modelli di intelligenza artificiale nuovi, insieme a dati contestualizzati, per offrire flessibilità, sicurezza, sostenibilità e prestazioni inimmaginabili in settori essenziali come energia, Life Sciences, chimica e Metals and Mining.
"Le aziende devono modernizzare l'automazione per tenere il passo con la promessa di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, senza distruggere e sostituire le infrastrutture esistenti o affrontare i problemi e i costi dell'integrazione di nuove applicazioni e milioni di punti di dati frammentati", ha affermato Ram Krishnan, Chief Operating Officer di Emerson. "Project Beyond utilizzerà la potenza del controllo software-based per creare un'infrastruttura completamente nuova, scalabile e perfettamente integrata con contestualizzazione dei dati automatizzata per trasformare i dati intrappolati in silo in potenti elementi di efficienza operativa".
Un'evoluzione del sistema di controllo distribuito DeltaV™, del portafoglio software di AspenTech e della visione Boundless Automationsm, la nuova piattaforma di tecnologia industriale connessa di Emerson è destinata a ridurre la costosa e complessa integrazione tecnologica necessaria per spostare i dati tra diversi sistemi e applicazioni di tecnologia operativa (OT), aiutando i clienti a implementare e scalare le nuove funzionalità in modo più rapido.
"Con la combinazione delle capacità di automazione di Emerson con la vasta esperienza nel settore del software di AspenTech (dalla modellazione e ottimizzazione all'apprendimento automatico e all'intelligenza artificiale) stiamo incorporando l'intelligenza artificiale nei nostri sistemi, trasformando i dati in informazioni che aiuteranno i nostri clienti lungo il percorso verso le operazioni autonome ottimizzate", ha affermato Krishnan.
Gli elementi costitutivi di Project Beyond sono:
Progettata come piattaforma incentrata sui dati, la piattaforma per le operazioni aziendali consente un'implementazione più flessibile di funzionalità mission-critical ancora più potenti, come la nuova DeltaV IQ Controller. Questo controllore definito dal software verrà eseguito su server commerciali standard e offrirà maggiori scalabilità, flessibilità, resilienza ed estensibilità per le operazioni aziendali.
"Emerson non si è mai accontentata di migliorare in modo incrementale le offerte esistenti e men che meno potrebbe oggi con le enormi opportunità offerte dall'intelligenza artificiale industriale", ha dichiarato Krishnan. "Project Beyond è stato progettato per rendere più facile ed economico l'accesso ai dati necessari per mettere a frutto le nuove applicazioni dell'intelligenza artificiale e gli investimenti in automazione industriale a prova di futuro".
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina di Project Beyond.
Risorse aggiuntive:
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale di tecnologia industriale che fornisce automazione avanzata. Con un portafoglio ineguagliabile di dispositivi intelligenti, sistemi di controllo e software industriali, Emerson offre soluzioni che automatizzano e ottimizzano le prestazioni aziendali. Emerson, con sede centrale a St. Louis, nel Missouri, combina tecnologia innovativa e comprovata eccellenza operativa per alimentare il futuro dell'automazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.