Sistemi di controllo e monitoraggio integrati
Aperio è un sistema integrato di controllo e monitoraggio, che garantisce la sicurezza informatica e l'ottimizzazione della nave.
Il sistema di monitoraggio e controllo integrato Aperio consente di integrare prodotti e sistemi in un'unica piattaforma di automazione affidabile e protetta dalle minacce informatiche. La nostra soluzione unica e integrata offre comando e certezze totali nelle operazioni della nave, combinando i controlli di carico, ballast, bunkering, consumo di combustibile, sistemi e sottosistemi di allarme e propulsione in un'unica soluzione per tutti i tipi di imbarcazioni. Migliora l'efficienza operativa e riduci al minimo i tempi di fermo con un unico punto di contatto. Aperio consente a tutto l'equipaggio di vedere, decidere, e agire con facilità.
Aperio ha ottenuto la certificazione E27 per la sicurezza informatica, per le funzionalità di sicurezza conformi a IACS UR E27, confermando il suo status di sistema integrato di controllo e monitoraggio sicuro e in grado di proteggere le tue operazioni dalle minacce informatiche.
Progettato per monitorare i sistemi di rilevanza critica a bordo, il sistema di allarme è flessibile e si può configurare in modo da abilitare indicazioni di allarme in posizioni specifiche, garantendo una gestione efficace e una presentazione accurata dello stato del carico. È dotato di funzionalità avanzate per la gestione degli allarmi, con opzioni di raggruppamento, filtraggio e presentazione, progettate per fornire allarmi tempestivi e accessibili per rendere le operazioni più sicure.
Design innovativo e avanzato con funzionalità integrate per la gestione dei serbatoi. Supporta le soluzioni in-house di Emerson e si può anche integrare in altri sotto-sistemi.
Quando si trasportano carichi diversi, la funzionalità di colorazione dinamica offre all'equipaggio una panoramica ottimale del sistema. È dotato di un sistema di avvertenza integrato che garantisce la costante separazione con una e due valvole tra carichi diversi.
La supervisione e il controllo efficaci del contenuto della stiva durante le operazioni di carico e scarico sono essenziali per una gestione sicura ed efficiente della merce.
Il nostro sistema integrato di controllo e monitoraggio prevede una funzione di gestione dei serbatoi e un sistema radar per serbatoi in-house, con dati sui livelli in tempo reale affidabili, funzionalità e usabilità migliorate per garantire operazioni sicure ed efficienti.
Il nostro sistema ICMS offre una gestione integrata dei serbatoi, dati in tempo reale e funzionalità migliorate per operazioni ballast e bunker sicure ed efficienti. Sono inoltre inclusi il monitoraggio del contenuto del serbatoio, la misura e la compensazione di pescaggio, assetto e sbandamento, per una gestione sicura ed efficiente dei fluidi nei serbatoi di ballast, bunker e servizio, inclusi i combustibili alternativi.
Le nostre soluzioni per la portata presentano caratteristiche eccezionali per il monitoraggio del consumo di combustibile. Il sistema offre una panoramica completa su condizioni e parametri della portata a bordo per rendere più efficienti le operazioni.
La nostra esclusiva funzionalità Smart Meter Verification migliora affidabilità e accuratezza, riducendo i tempi di fermo e incrementando la certezza operativa.
Il sistema ausiliario fornisce informazioni dettagliate su prestazioni del motore, gestione dell'energia e controllo di pompe e manifold utilizzando dati in tempo reale, per consentire agli operatori di intraprendere le azioni necessarie.
Il sistema è compatibile con tutte le altre apparecchiature e consente di ottenere una perfetta integrazione a bordo, per garantire affidabilità ed efficacia delle operazioni.