Sensori di temperatura

I sensori di temperatura Rosemount di Emerson producono misure della temperatura di processo accurate, affidabili e ripetibili. Facili da utilizzare, di alta qualità e disponibili con una varietà di opzioni, i nostri sensori di misura della temperatura aiutano la tua struttura a mantenere costanti il controllo di processo, l'efficienza produttiva, la qualità e la sicurezza.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sensori di temperatura

Come funzionano i sensori

Rilevatori di temperatura a resistenza (RTD)

I rilevatori di temperatura a resistenza (RTD) sono realizzati in metallo resistivo con conduttori contenuti in una guaina protettiva. In base al fenomeno della resistenza termica, le letture della temperatura si possono dedurre dalla variazione della resistenza nei rilevatori RTD, vale a dire che, se la temperatura aumenta, aumenta anche la resistenza. Il metallo resistivo può essere platino, rame o nichel. Il platino è molto più diffuso grazie alla precisione e all'eccellente ripetibilità.

Termocoppie

La misura della temperatura della termocoppia si basa su un campo elettro-magnetico generato tra due fili di metallo dissimili su una giunzione a caldo rispetto a una giunzione a freddo. La differenza di tensione tra questi due punti consente di dedurre la lettura della temperatura. In base alla composizione metallica della termocoppia è possibile misurare diversi campi di temperatura.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è la differenza tra RTD e termocoppia?
Come decidere se utilizzare un sensore a termoresistenza RTD o a termocoppia?
Termoresistenze RTD e termocoppie possono essere utilizzate in modo intercambiabile?
È necessario utilizzare un trasmettitore con il sensore a termoresistenza RTD o a termocoppia?
Cosa causa la deriva o il guasto del sensore a termoresistenza RTD o a termocoppia nel tempo?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti (FAQ)

Sensori di temperatura

1-13 di 13 risultati in Prodotti
: