Blog dei nostri esperti di automazione
Leggi altri blog nel blog degli esperti di automazione - Valvole, attuatori e regolatori
Emerson è una fonte globale di soluzioni per le valvole di controllo dei processi, isolamento e sicurezza per i settori dell'energia, della potenza, della chimica, delle scienze biologiche e minerario. Da anni le nostre tecnologie di automazione consentono di ottimizzare le operazioni. Proteggi le tue strategie a basse emissioni con la nostra esperienza comprovata sul campo.
Assicura la sicurezza nucleare con soluzioni di valvole testate in anticipo per fornire chiusura ermetica e continuità funzionale
Mantieni la pressione del GPL a livelli sicuri con meccanismi di accensione e spegnimento protetti da valvole e regolatori di alto valore per i sistemi a propano
Emerson offre soluzioni di controllo elettrico dei fluidi standard del settore per applicazioni mediche, industriali, criogeniche, marine e navali
With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.
ulteriori informazioni
Adam Attig
This article discusses a recently introduced PRV design that replaces bellows with a balanced diaphragm. This new balancing technology can be installed as an upgrade to standard bellows PRVs, and it extends backpressure limits while providing greater flow capacity than a similarly sized balanced bellows PRV.
ulteriori informazioni