Valvole di isolamento

Valvole di isolamento

Soluzioni di valvole affidabili per la chiusura sicura e l'isolamento dei processi industriali.

Cos'è una valvola di isolamento?

Una valvola di isolamento interrompe il flusso di gas, liquido, sospensioni solide o polvere. Queste valvole di solito operano in posizione chiusa o completamente aperta per indirizzare i materiali del processo, proteggere in caso di emergenza e facilitare la manutenzione in sicurezza. Le valvole di isolamento sono note anche come valvole di arresto, valvole on-off o valvole di blocco.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cos'è una valvola di isolamento?

Marchi delle valvole di isolamento

Valvole a sfera AEV per l'isolamento del processo in applicazioni criogeniche e per servizi gravosi
Valvole a saracinesca per liquidi con sospensioni solide Clarkson progettate per l'industria mineraria, della cellulosa e della carta
Valvole di controllo della portata, valvole di isolamento, attuatori, regolatori e servizi di manutenzione Fisher
Valvole e attuatori a farfalla Keystone a lungo ciclo di vita
Valvole a sfera flottante, valvole a sfera su perno e valvole a sfera segmentata KTM
Valvole di isolamento di fascia alta ideate e progettate in modo specifico per le applicazioni più gravose in presenza di depositi ed erosione
Offriamo ai nostri clienti soluzioni di valvole affidabili nelle applicazioni corrosive più difficili, per aiutarli a ottimizzare i tempi di funzionamento dell'impianto
Valvole di controllo, sicurezza e isolamento Sempell per applicazioni a vapore
Le caratteristiche esclusive della realizzazione comportano bassissime perdite di pressione e tenuta eccellente.
Valvole Vanessa a triplo offset per l'ottimizzazione della catena del valore del gas naturale
Desurriscaldatori, scaricatori di condensa, protezioni per pompe e valvole di controllo del ricircolo automatico Yarway

Post dei blog degli esperti di valvole di isolamento

Jim Cahill
Success in a Challenging Tailings Relocation Project

An Australian coal mining company was looking to extend the life of its mine. The challenge was that the area where they wanted to expand mining operations was currently being used as a tailings storage facility (TSF).

ulteriori informazioni
Isolation Valve Emission Reduction

Isolation valves are widely used throughout industrial plants and facilities worldwide. Though most perform well for their primary purpose of isolating one area of a process from another, many older models emit excess emissions. Regulations regarding these types of emissions are becoming much more stringent, as is pressure to improve upon corporate environmental, social, and …

ulteriori informazioni
Jean-Paul Boyer
Pick the Right Valves for Your LNG Applications

Jean-Paul Boyer, Massimiliano Franco, Nagendra Maddula, and Eugenio Sudati recently published an article in LNG Industry magazine, “The Key to Valve Selection for Challenging LNG Applications”. It describes key design parameters for choosing the best valves for LNG terminal operations.

ulteriori informazioni

Domande frequenti sulle valvole di isolamento

Cos'è una valvola di isolamento?
Quali tipi di valvole di isolamento sono disponibili?
Dove vengono utilizzate le valvole di isolamento?
Le valvole di isolamento possono causare emissioni fuggitive?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti sulle valvole di isolamento
Servizi e consulenza

Consulta un esperto in valvole di isolamento

Ottieni consigli sui tuoi problemi di isolamento dal processo parlando con uno dei nostri esperti di applicazioni.

Consulta un esperto
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.