Valvole a farfalla ad alte prestazioni

Che cosa sono le valvole di regolazione a farfalla?

Le valvole a farfalla Fisher ad alte prestazioni sono utilizzate nelle applicazioni di regolazione che richiedono grandi capacità di portata e un ingombro ridotto.

Valvola a farfalla Fisher ad alte prestazioni 8590

Che cosa sono le valvole di regolazione a farfalla ad alte prestazioni?

Le valvole a farfalla sono tipi di valvole rotative che utilizzano un disco per controllare il flusso attraverso una tubazione. Il disco generalmente è ruotabile fino a 90 gradi e fornisce una caratteristica di regolazione lineare. Per applicazioni di controllo della regolazione, un tipo di valvola a farfalla è ora diventato lo standard del settore: le valvole a farfalla ad alte prestazioni (HPBV) o le valvole a doppio eccentrico. Tra i loro vantaggi sono inclusi un passaggio diretto, una molto alta e la possibilità di far passare solidi e viscosi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Che cosa sono le valvole di regolazione a farfalla ad alte prestazioni?

Funzionamento

Applicazioni comuni

Le valvole a farfalla ad alte prestazioni sono destinate ad applicazioni di servizio generiche che non richiedono un controllo preciso della regolazione.

Sono di frequente utilizzate in applicazioni che richiedono grandi dimensioni e alte temperature, grazie al loro costo ridotto rispetto ad altri tipi di valvole di controllo. È necessario fare attenzione alle dimensioni e all’applicazione di questo tipo di valvola, in modo da eliminare problemi di controllo associati a cambiamenti di portata del processo. Il loro funzionamento è soddisfacente in applicazioni a portata costante I modelli che utilizzano un otturatore caratterizzato sono in grado di espandere il campo di controllo fino a quello di una valvola a segmento sferico.

I tipi di connessione disponibili includono wafer, lug, e doppia-flangia.

Disco a doppio eccentrico

Il design a doppio eccentrico consente, attraverso uno spostamento che avviene immediatamente dopo l'apertura, di allontanare il disco dalla guarnizione della valvola, riducendo così l’attrito e l’usura della guarnizione e favorendo un miglior controllo e una maggiore durata della stessa.

Campo di controllo

Il campo di regolazione per le valvole a farfalla ad alte prestazioni è circa il 30-50%,un terzo rispetto alle valvole a sfera o a globo.

Di recente sono uscite valvole a farfalla con dischi sagomati dotati di una caratteristica intrinseca di equi-percentuale, la quale offre una caratteristica installata lineare.

Una valvola a farfalla con questa configurazione offre buon controllo con un guadagno accettabile da 0,5 a 2,0 da un’apertura da circa il 10% al 70%, un incremento del campo di controllo di quasi il triplo se confrontato con tipiche valvole a farfalla ad alte prestazioni delle stesse dimensioni. Questo campo di controllo ampliato è uguale a quello di una valvola a sfera segmentata o a globo.

control-disk adv

Fisher Control-Disk Valve and Its Control Range Advantages

Dimensioni delle valvole di controllo

Come dimensionare una valvola di controllo

Scopri come dimensionare la valvola di controllo più adatta alle condizioni di applicazione esistenti.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.