Controllori digitali per valvole
Raggiungi gli obiettivi in termini di affidabilità e prestazioni del processo applicando l'intelligenza all'intero gruppo valvola.
Questo tipo di posizionatore è uno strumento a microprocessore compatibile con un’ampia gamma di protocolli di comunicazione, tra cui HART, FOUNDATION fieldbus e PROFIBUS. Il microprocessore consente la diagnostica e la comunicazione bidirezionale per semplificare la configurazione e la risoluzione dei problemi. Tipicamente, in un posizionatore digitale per valvole, il segnale di controllo viene letto dal microprocessore, elaborato da un algoritmo digitale e convertito in un segnale di corrente al convertitore I/P. Il microprocessore esegue l'algoritmo di controllo della posizione invece di un assieme di leverismi meccanici, camme e spolette.
Ora è il momento giusto! Presentazione del Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K. Sulla scorta di un'esperienza accumulata con 3 milioni di unità vendute e 10 miliardi ore di funzionamento, stiamo incrementando i tempi di funzionamento e le prestazioni grazie all'edge computing. Il futuro è arrivato.
Breve panoramica del funzionamento dei controllori digitali per valvole o dei posizionatori smart e dei relativi vantaggi per il vostro processo.
Scopri le opzioni di livello diagnostico dei controllori digitali per valvole Fisher FIELDVUE Serie DVC6200
In questo webinar si illustra il funzionamento dei controllori digitali per valvole Fisher FIELDVUE, i livelli di diagnostica disponibili e il modo in cui è possibile utilizzare la diagnostica a proprio vantaggio. Si dimostra inoltre come funzionano i test diagnostici, utilizzando un gruppo valvola di controllo nell'Emerson Solutions Center di Marshalltown, Iowa.
Scopri come montare uno strumento FIELDVUE su un attuatore modello 657 o 667.
Informazioni su come utilizzare un controllore digitale per valvole FIELDVUE DVC6200 per il monitoraggio di un'elettrovalvola.
Sostituzione di un modulo base nello strumento Fisher FIELDVUE DVC6200
Fornire i contenuti digitali relativi ai posizionatori SMART in un progetto globale può essere difficile. Dimostreremo come la combinazione di regolatori digitali per valvole della Serie DVC6200 con un mix di semplificazione e automazione può aiutarti lungo l'intero ciclo di vita delle valvole.
I controllori digitali per valvole hanno subito miglioramenti radicali negli ultimi 30 anni. I controllori di ultima generazione non solo posizionano le valvole, ma monitorano anche le prestazioni, diagnosticano i problemi e offrono indicazioni per gli interventi di riparazione.
Il controllore utilizza funzionalità di edge computing per l'analisi dei dati in tempo reale, fornendo indicazioni diagnostiche sullo stato delle valvole e le eventuali azioni correttive consigliate.
Il controllore digitale per valvole DVC7K di Emerson offre prestazioni, diagnostica e consulenza integrata per la risoluzione dei problemi all'avanguardia, sia per le valvole di controllo che on/off.
Scopri come gestire gli allarmi della diagnostica delle valvole di controllo e analizzare i dati.
Ottieni informazioni sulla tecnologia di rete WirelessHART.
Visualizza consigli di manutenzione per le applicazioni che hanno un impatto diretto e significativo sul controllo di processo.
Una soluzione a strumento singolo per l'intera struttura.
Mantenere sempre il controllo di processo sicuro, efficiente e intuitivo.
Scopri come una raffineria ha ridotto il consumo d'aria da 1,275 a 0,14 Nm3/h per valvola di controllo.
Scopri di più sui test di diagnostica per le valvole in servizio e fuori servizio.
Migliora il controllo dei processi con approfondimenti sulle tubazioni e soluzioni personalizzate, dai posizionatori e controllori di valvole configurabili al software diagnostico e alle parti di ricambio OEM.
Le valvole, gli attuatori, i regolatori e gli strumenti della gamma di soluzioni Fisher aumentano la disponibilità del processo, riducendo al contempo le esigenze di manutenzione degli impianti e di conformità normativa.
Scopri come si possono eliminare i problemi di feedback della posizione dello stelo della valvola, quali usura, corrosione e danni da vibrazioni.