Regolatori riduttori di pressione

Regolatori riduttori di pressione

Regolatori della pressione integrati, robusti e affidabili, che rappresentano uno standard del settore e promuovono l'eccellenza operativa.

Cos'è un regolatore di pressione?

I regolatori di pressione, noti anche come valvole di riduzione della pressione, sono dispositivi meccanici che assumono il controllo automatico della pressione senza una fonte di alimentazione esterna. I regolatori di pressione riportano una pressione elevata a monte, spesso variabile, ai valori di una pressione di uscita inferiore e costante, nonostante la variabilità della domanda di portata da parte delle apparecchiature alimentate. Per far fronte a questa domanda, le valvole del regolatore di pressione forniscono una maggiore portata quando la domanda aumenta e strozzano il flusso quando la domanda diminuisce.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cos'è un regolatore di pressione?

Scopri di più sui regolatori di pressione

Post dei blog sui regolatori di pressione

Cause comuni di instabilità del regolatore

L'instabilità si riferisce a una condizione in cui il regolatore si apre e si chiude troppo frequentemente invece di regolare la portata richiesta.

Confronto tra regolatori e valvole di controllo: qual è la soluzione migliore?

Scopri i vantaggi dei regolatori e delle valvole di controllo per comprendere quale sia la soluzione giusta per le tue esigenze di gestione della...

Aiutare i clienti nella sostenibilità utilizzando le risorse tecnologiche di Emerson

Scopri come Emerson può aiutarti a soddisfare le tue esigenze di idrogeno e a ridurre il tuo impatto ambientale.

Domande frequenti

Come funziona un regolatore di pressione a molla o un regolatore di pressione a funzionamento diretto?
Come funziona un regolatore di pressione pilotato o un regolatore di pressione a membrana?
Come faccio a sapere quando scegliere tra un regolatore a funzionamento diretto e uno a funzionamento pilotato?
Come si dimensiona e si seleziona un regolatore di pressione per un'applicazione?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti
Parla con un esperto di regolatori di pressione

Parla con un esperto di regolatori di pressione

Dicci come possiamo aiutarti. Il nostro team di esperti sui regolatori di pressione è a disposizione per fornire supporto tecnico e consulenza, assistenza su prezzi e fatturazione e rispondere a domande di carattere generale.

Contatti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.