Software di livello enterprise che migliora le prestazioni operative e l'efficienza della forza lavoro

AMS Optics è un software che migliora le prestazioni aziendali mediante la gestione semplificata dei dati, flussi di lavoro automatizzati e un supporto alle decisioni più efficace.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Software di livello enterprise che migliora le prestazioni operative e l'efficienza della forza lavoro

Boundless Automation: Trasformare la complessità in chiarezza

I giorni delle sfide dell'affidabilità facili da vincere nell'impianto sono finiti. Con la maggior parte dei problemi più semplici già risolti, ora i team devono affrontare sfide più complesse a livello aziendale. Il software connettivo di livello enterprise, come AMS Optics, consente ai team dell'impianto di trasformare grandi masse informi di dati in informazioni di utilità pratica. 

Con un approccio ottimale alla visione Boundless Automation, AMS Optics garantisce una mobilità dei dati senza limiti, dal campo intelligente all'edge e fino al cloud. Grazie alla connettività basata su standard aperti, come OPC UA e MQTT, AMS Optics consolida le informazioni di rilevanza critica in un'unica dashboard intuitiva, consentendo ai team di monitorare, analizzare e automatizzare le azioni correttive da un sistema centralizzato. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Boundless Automation: Trasformare la complessità in chiarezza

AMS Optics

Gestisci con competenza le risorse e attiva un flusso di lavoro integrato

PWODMDSS

Connettività OT migliorata

Stabilisci la connessione a fonti Emerson e di terze parti in modo semplice, mediante interfacce agnostiche a una vasta gamma di piattaforme OT.

Storico degli asset

Per migliorare l'affidabilità degli asset, devi essere in grado di vedere lo stato dei tuoi asset critici e sapere come si sono comportati nel tempo. AMS Optics crea uno storico dei parametri degli asset per consentire la diagnosi dello stato delle risorse.


Interfaccia unica con un'architettura moderna

Un'interfaccia centralizzata per la gestione delle connessioni migliora le funzioni di manutenzione e sicurezza e facilita anche una più efficace integrazione con ambienti di sviluppo e client esterni.

Scalabilità aziendale

Un'architettura flessibile e modulare facilita l'integrazione nei sistemi esistenti, in locale o nel cloud, senza riprogettazioni estensive, e consente di eseguire le funzioni di manutenzione e ripristino di routine senza interrompere le operazioni.

Interfaccia CMMS

L'interfaccia CMMS mappa gli asset da AMS Optics al CMMS, in modo che le richieste di lavorazione vengano create in modo proattivo prima che si verifichino alterazioni del processo nella struttura. Ciò consente di integrare il flusso di lavoro e di indirizzare le azioni correttive.

Secure by Design

Le tecnologie di gestione dei dati di Emerson sono sviluppate in conformità agli standard più rigorosi consigliati dal settore per la protezione informatica e la sovranità dei dati.

Portafoglio AMS di Emerson: gestione delle risorse con un approccio intuitivo per migliorare l'affidabilità

Il portafoglio AMS di Emerson realizza la visione Boundless Automation di Emerson unendo dati, sistemi e persone in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.

Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per una maggiore affidabilità

Il portafoglio per l'affidabilità AMS aiuta tecnici dell'affidabilità, tecnici di manutenzione, operation manager, ingegneri dell'automazione, specialisti della strumentazione, ingegneri di processo, specialisti delle valvole di controllo, analisti delle vibrazioni e molti altri operatori che svolgono il proprio lavoro in modo più efficiente, dal campo all'officina, alla sala riunioni e oltre.

Scopri di più visitando la pagina Web del marchio AMS.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Portafoglio AMS di Emerson: gestione delle risorse con un approccio intuitivo per migliorare l'affidabilità
Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per una maggiore affidabilità

GUIDA INTRODUTTIVA

Contatta un esperto

Offri al personale accesso a informazioni pertinenti, processi di lavoro più efficienti e applicazioni mobili ancora migliori. 

Richiedi una consulenza per scoprire in che modo AMS Optics può contribuire a promuovere la produttività dell'azienda.
 

dispositivo di riempimento
Accesso sicuro

L'accesso basato sui ruoli degli utenti viene concesso mediante i profili configurabili, mentre l'accesso ai partner esterni viene abilitato definendo spazi dei nomi virtuali con le sole informazioni necessarie.

dispositivo di riempimento
Avvisi personalizzati

Le informazioni prioritarie e di utilità pratica vengono inviate automaticamente e in tempo reale al personale interessato, in sede o fuori sede, tramite un'interfaccia utente unica e intuitiva.

dispositivo di riempimento
Flussi di lavoro automatizzati

Migliora l'affidabilità a circuito chiuso con flussi di lavoro generati quando si verifica un problema e chiusi dopo la conferma di una risposta operativa appropriata.

dispositivo di riempimento
Conoscenze a richiesta

Migliora la formazione e il trasferimento di conoscenze grazie a una libreria di documentazione, video e procedure passo-passo dedicata e accessibile per il personale.

Documentazione

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.