Prestazioni degli operatori
Crea un programma efficace per gli operatori che ottimizzi le prestazioni di persone e asset, garantisca la sicurezza e incrementi la redditività.
Emerson si è specializzata nel miglioramento delle prestazioni degli operatori in vari settori, dalla chimica alle biotecnologie e oltre. Le nostre metodologie all'avanguardia, le soluzioni software su misura e i programmi di formazione avanzati consentono agli operatori di raggiungere prestazioni ottimali, semplificare i processi e massimizzare la produttività. Che si cerchi di migliorare le competenze del singolo operatore o le competenze complessive dei team, i nostri esperti si impegnano a fornire risultati misurabili. Unisciti a noi lungo il percorso per scoprire il pieno potenziale delle tue operazioni.
Il software Operator Performance di Emerson rivoluziona il modo in cui gli operatori interagiscono e ottimizzano sistemi complessi, offrendo interfacce intuitive e analisi in tempo reale per una maggiore efficienza. Dalla gestione degli allarmi agli scenari di formazione simulati, il software consente agli operatori di prendere decisioni informate e promuovere un miglioramento continuo.
Gestione operativa
Monitora le prestazioni operative, come gli allarmi e i sistemi di sicurezza, accedendo al contempo a una serie di rapporti coerenti in tutta l'azienda. AgileOps è scalabile per soddisfare i requisiti di funzionalità di operazioni di qualsiasi dimensione, fornendoti la coerenza, la comprensione e l'affidabilità necessarie per garantire facilmente l'efficienza operativa.
Interfaccia uomo-macchina avanzata
L'interfaccia uyomo-macchina di DeltaV più all'avanguardia mai sviluppata che consente di incrementare la produttività, semplificare la configurazione della grafica e migliorare la mobilità.
Formazione degli operatori
Una rivoluzione nella formazione basata su simulazioni che offre agli operatori degli impianti un'esperienza pratica e dinamica di eventi non pianificati.
Gestione operativa
Offri agli operatori in campo un'esperienza di formazione immersiva realizzata grazie a una tecnologia di realtà virtuale.
Prestazioni degli operatori
Crea un ambiente operativo integrato che migliori l'efficienza degli operatori e consenta di prendere decisioni migliori.
In che modo gli operatori possono restare sempre consapevoli dei processi in corso? Ottenendo le informazioni giuste, al momento giusto, nel contesto giusto. Quando i dati sono chiari, concisi e facili da interpretare, gli operatori possono individuare rapidamente i cambiamenti, comprendere quali sono gli elementi anomali e intraprendere azioni sicure.
Display operatore avanzati
Applica la filosofia e gli standard delle migliori pratiche per l'uso nella progettazione e nello sviluppo dell'interfaccia operatore per il tuo sistema di controllo.
Gestione degli allarmi
La gestione dinamica degli allarmi stabilisce una solida piattaforma per la gestione di situazioni normali e anomale, eliminando l'eccesso di allarmi e soddisfacendo gli standard del settore.
Intelligenza artificiale
Offri agli operatori soluzioni di intelligenza artificiale integrate, pervasive e specifiche per il contesto, progettate per trasformare il processo decisionale in ambito operativo.
DeltaV Historian
La famiglia DeltaV di archivi storici continui, batch e relativi agli eventi è totalmente integrata con il sistema di controllo per garantire prestazioni solide.
In che modo gli operatori possono prendere decisioni informate? Ogni giorno i team operativi prendono centinaia di decisioni che hanno un impatto su sicurezza, efficienza e prestazioni. Quando sono accessibili dati in tempo reale, contestualizzati e di utilità pratica, gli operatori possono rispondere più rapidamente, adattarsi alle mutevoli condizioni e ottimizzare costantemente i processi. È così che si possono prendere decisioni più informate, in grado di garantire attività regolari ed efficienti.
DeltaV Edge Environment
Accedi con facilità e utilizza al meglio i dati di DeltaV in tempo reale, sicuri e contestualizzati, per ottenere miglioramenti operativi.
DeltaV Live
L'interfaccia uomo-macchina di DeltaV più all'avanguardia mai sviluppata che consente di incrementare la produttività, semplificare la configurazione grafica e migliorare la mobilità.
DeltaV AgileOps
Questa potente suite software monitora le prestazioni operative, come gli allarmi e i sistemi di sicurezza, producendo al contempo una serie di rapporti coerenti in tutta l'azienda.
DeltaV Predictive Maintenance
Sviluppato per estrarre dati in tempo reale dagli asset e ottenere approfondimenti e raccomandazioni per prevenire gravi interruzioni.
DeltaV Mobile
Visualizza i dati di processo in tempo reale, i trend storici e ricevi notifiche dal dispositivo mobile, praticamente ovunque.
In che modo la gestione delle operazioni può preparare i team alle esigenze degli impianti moderni? Investendo in un apprendimento pratico, immerso nel mondo reale. Gli strumenti di simulazione e formazione offrono agli operatori un ambiente sicuro per creare fiducia e migliorare le competenze, mentre le opzioni di formazione flessibili e le tecnologie emergenti, come l'IA, aiutano i team a restare sempre al passo con il futuro. L'ampliamento delle competenze è essenziale per l'implementazione di operazioni sicure, efficienti e pronte per il futuro.
Simulazione e formazione
Simulazione accurata e in tempo reale del comportamento dell'impianto per testare le configurazioni e formare operatori nuovi o inesperti.
Gestione della formazione degli operatori
Ottimizza il lavoro di formazione con applicazioni progettate per trasferire rapidamente le conoscenze dagli operatori esperti ai nuovi operatori.
Intelligenza artificiale
Offri a tutti gli operatori gli strumenti e le conoscenze necessarie per ottenere le prestazioni migliori, utilizzando soluzioni di intelligenza artificiale integrate e consapevoli del contesto.
Servizi di formazione
Migliora la tua forza lavoro con una gamma completa di opzioni di formazione.
In che modo i tecnici possono implementare operazioni di successo? Progettando gli strumenti impiegati in base alle persone che li utilizzano. Il design incentrato sulle persone mette al primo posto le esigenze degli operatori, offrendo interfacce intuitive, strategie di controllo reattive e approfondimenti in tempo reale che rendono le attività quotidiane più facili ed efficaci. Quando i tecnici progettano con il pensiero rivolto alle operazioni, il risultato è una forza lavoro più sicura, efficiente e fiduciosa.
DeltaV Live
L'interfaccia uomo-macchina di DeltaV più all'avanguardia mai sviluppata che consente di incrementare la produttività, semplificare la configurazione grafica e migliorare la mobilità.
DeltaV AgileOps
Questa potente suite software monitora le prestazioni operative, come gli allarmi e i sistemi di sicurezza, producendo al contempo una serie di rapporti coerenti in tutta l'azienda.
Controllo basato sullo stato
Il controllo basato sullo stato utilizza lo stato o la modalità in cui si trova il processo per ottimizzarne il controllo.
Supporto fornito da Guardian
Informazioni più approfondite, correzioni più rapide e supporto più intelligente per ottimizzare le operazioni e le prestazioni OT.
James Suisse, Control System Expert at Covestro, shares how the Baytown plant led the charge in transitioning their human-machine interface (HMI) from DeltaV Operate to DeltaV Live. Starting with a pilot unit, the team modernized graphics,..