DeltaV™ Mimic
Migliora le prestazioni e proteggi le attività grazie alle soluzioni digital twin, che consentono la formazione degli operatori e i test avanzati su apparecchiature e processi mediante la simulazione dinamica.
Le nuove funzionalità consentono agli utenti di DeltaV Mimic di migliorare la collaborazione nell'intera azienda per ottimizzare i risultati aziendali
DeltaV Mimic fornisce una simulazione accurata e in tempo reale dei comportamenti dell'impianto. Creato per l'utente finale o l'integratore con esperienza nell'automazione di processo, non solo per gli esperti di simulazione, Mimic si integra facilmente e automaticamente con il sistema di controllo off-line. Crea una replica digitale della struttura per ottenere informazioni approfondite e aggiungere valore lungo l'intero ciclo di vita della struttura.
L'utilizzo della simulazione dinamica per la formazione degli operatori e il miglioramento dell'automazione riduce i rischi e migliora le prestazioni. DeltaV Mimic soddisfa le esigenze degli impianti di processo per tutto il ciclo di vita delle operazioni.
Simulazione del processo
La simulazione dinamica Mimic per le industrie di processo fornisce test del sistema di controllo, formazione degli operatori e manutenzione continua del sistema.
Modellazione avanzata
Sviluppa rapidamente simulazioni ad alta fedeltà con Mimic, utilizzando modelli dinamici configurabili delle operazioni di unità di processo.
Formazione degli operatori
Ottimizzazione del lavoro di formazione con applicazioni progettate per trasferire rapidamente le conoscenze da operatori esperti a nuovi operatori.
Automazione dei test
Automatizza i processi di test e altre operazioni frequenti per impostare, esaminare e verificare i valori nella simulazione dinamica Mimic e in qualsiasi servizio OPC.
Simulazione immersiva
Offri agli operatori in campo un'esperienza di formazione immersiva realizzata grazie a una tecnologia di realtà virtuale.
Sposta con facilità le simulazioni dinamiche sviluppate per un sistema di controllo a un altro senza modifiche del modello, grazie alla varietà di driver di I/O simulati Mimic.
Manutenzione
Tieni allineati DeltaV Simulate e sistema DeltaV di produzione con Mimic Synchronize.
SOFTWARE DI GESTIONE OPERATIVA DELTAV
La simulazione deve essere un investimento pratico che qualsiasi responsabile operativo può fare, indipendentemente dalle dimensioni dell'impianto o dal settore. La simulazione dinamica dei processi riduce i costi e i rischi delle operazioni dell'impianto migliorando il funzionamento e il controllo dell'impianto e supportando l'upskill della forza lavoro. Il software di simulazione DeltaV Mimic aggiunge valore all'esecuzione di progetti in conto capitale e alla modernizzazione del sistema di controllo, nonché alle prestazioni operative del ciclo di vita dell'impianto.
Mimic simula comportamenti dell'impianto precisi ed in tempo reale. È possibile scegliere la complessità del modello e scalarlo secondo necessità per tutto il ciclo di vita dell'impianto. La simulazione dinamica può essere utilizzata per provare nuove idee di progettazione di controllo per verificare che non si verifichino effetti avversi, nonché formare gli operatori in modo che gestiscano meglio situazioni comuni od insolite.
I tempi di fermo non programmati possono essere causati da risposte incorrette degli operatori a situazioni o da errori noti e sconosciuti nella configurazione del sistema di controllo. La simulazione dinamica consente di provare le nuove modifiche ingegneristiche prima della messa in opera e formare gli operatori su avviamento, spegnimento, situazioni anomale e malfunzionamenti infrequenti dell'impianto.
Senza una conoscenza completa del processo gli operatori non sanno come adattarsi ed agire in certi eventi relativi alla sicurezza del processo. La simulazione dinamica consente di comprimere i tempi in modo che gli operatori apprendano le azioni adeguate da intraprendere in eventi anomali che normalmente richiederebbero anni di esperienza per il loro apprendimento.
Il rischio di progetto comprende la compressione delle pianificazioni, operatori non preparati e strategia di controllo non collaudata. Sviluppo della simulazione dinamica parallelo allo sviluppo del sistema di controllo, per realizzarne i vantaggi prima della messa in servizio. Mimic offre strumenti integrati per automatizzare e migliorare la qualità di test e formazione.
A digital twin is the best way to develop operator competencies quickly, consistently and effectively. Mimic Train, a component of the Mimic Simulation Software platform, was designed specifically to provide an effective operator training solution. Learn how Mimic Train can implement a robust and flexible training program for your operators.
Emerson offers a complete toolset for your optimization project by combining DeltaV RTS and DeltaV Mimic. DeltaV RTS gives users a simplified modeling environment where evaluations of the facility and potential improvements can be measured.
In this customer testimonial, David Dean from ERCO Worldwide highlights the advantages of their longstanding partnership with Emerson and their recent collaboration with AspenTech on a project using DeltaV Mimic and Aspen HYSYS. He emphasizes how these alliances foster innovation and enhance profitability in the chemical industry.
Assicura la lunga durata e le massime prestazioni del sistema di simulazione.
Valutazione annuali e servizi offerti da esperti per mantenere il simulatore adeguato e affidabile.
Hai un'idea per migliorare DeltaV Mimic? Condividila qui.
Migliora la forza lavoro con una gamma completa di corsi di formazione, sia di persona che virtuali, su DeltaV Mimic.