Programma OEM DeltaV per le biotecnologie
Acquisisci un vantaggio competitivo in un mercato in rapida evoluzione.
L'approccio del programma OEM DeltaV™ Life Sciences consente agli OEM di aumentare la loro quota di mercato e di espandere il valore che forniscono ai loro clienti finali collegando i migliori costruttori di macchine della categoria con l'esperienza e le soluzioni di Emerson.
In collaborazione con Emerson, gli OEM forniscono ai clienti soluzioni complete per l'automazione dei processi che consentono di raggiungere gli obiettivi del progetto, ridurre il time-to-market e ottimizzare la produzione durante l'intero ciclo di vita delle strutture. Rispondendo facilmente alle specifiche degli utenti finali con soluzioni standard, gli OEM offrono agli utenti finali la flessibilità a lungo termine necessaria per aumentare la loro quota di mercato e soddisfare le esigenze dei propri clienti.
Il programma OEM di DeltaV Life Sciences consente agli OEM di proporre un insieme di soluzioni più commerciabili ed espansive, ponendo solide basi per gli utenti finali per raggiungere i loro obiettivi di processo e di automazione. Attraverso la collaborazione con Emerson, gli OEM possono differenziare la loro offerta tecnologica così da poter mantenere o espandere la loro quota di mercato.
I professionisti di Emerson collaborano con gli OEM per fornire soluzioni DeltaV standardizzate per massimizzare il funzionamento e l'integrazione degli asset. Con tecnologie leader del settore come Smart Commissioning, CHARMs e il controllore PK, gli OEM possono incorporare le più recenti tecnologie di automazione sulle singole apparecchiature e quindi sfruttare la fusione di controllori PK per integrare facilmente tali apparecchiature nell'equilibrio dell'impianto.
Gli OEM possono attingere all'esperienza di Emerson per una collaborazione economicamente vantaggiosa. Con strumenti e tecniche come le strutture S88 standardizzate, la simulazione e l'ingegneria virtuale remota e altro ancora, Emerson può contribuire a ridurre i costi di certificazione e convalida dei sistemi.
Gli esperti Emerson assistono l'ottimizzazione dei processi per consentire agli utenti finali di raggiungere l'eccellenza operativa. Con tecnologie come la simulazione virtuale globale e l'ingegneria, è possibile beneficiare di una guida più efficiente e precisa senza le spese aggiuntive di viaggio. Gli esperti di Emerson sono a una telefonata di distanza dal servizio o dalla risoluzione dei problemi.
Segui e ascolta gli operatori che condividono le loro reazioni iniziali con il controllore PK DeltaV.
Sfrutta le risorse e le competenze disponibili indipendentemente dall'ubicazione per ridurre pianificazione, costi e rischi.
Modulare e scalabile per supportare strutture multiprodotto con più ricette che si estendono a diversi controllori.
Una soluzione hardware/software che semplifica l'integrazione tra un DCS DeltaV e apparecchiature e dispositivi autonomi.
Dall'ideazione alla realizzazione, riduci i rischi e i costi e sviluppa le competenze degli operatori mediante le tecnologie Digital Twin.
Integra dati multivariati e modelli di processo in tempo reale per gestire gli attributi critici di qualità e prevedere la qualità finale del prodotto.
Fornisce I/O on demand che ti consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto quando e dove ne hai bisogno.
Semplificazione dei progetti che consente ai costruttori di skid di progettare e produrre skid senza i rischi connessi all'integrazione di un altro controllore nel sistema.
Accelerare la tempistica del progetto con una messa in servizio automatica che richiede solo pochi minuti e non ore per la messa in opera.
Il sistema DeltaV Flex è una soluzione pacchettizzata per l'installazione di sistemi modulari.
I guasti delle postazioni di lavoro e dei server non sarebbero più un problema, in quanto le nuove macchine virtuali potrebbero essere facilmente ricreate in pochi minuti.
La flessibilità del sistema DeltaV™ "Built For Batch" di Cedarburg Pharmaceuticals
Il progetto pilota del sistema DeltaV™ porta all'aggiornamento automatico per il prodotto DNA ricombinante Eli Lilly
Il produttore di antitumorali Indena sceglie il sistema DeltaV™ per ottenere risultati nell'automazione di processo batch