prd-rmt-temperature-adv-diag-banner-hero-img

Diagnostica avanzata della temperatura

Proteggi la qualità e l'accuratezza delle tue misure di temperatura e ottimizza allo stesso tempo in modo proattivo le informazioni approfondite sui processi.

prd-rmt-temperature-adv-diag-trans-thermowell

Proteggi la precisione della tua misura della temperatura di processo

Ottimizza la qualità e la precisione delle tue misure della temperatura con la diagnostica avanzata della temperatura. Questa diagnostica monitora i tuoi processi per identificare, segnalare e risolvere i problemi associati all'impatto delle influenze ambientali, dei guasti ai sensori e delle condizioni dei sensori anomale o intermittenti. Con questa capacità, è possibile proteggere proattivamente gli asset, ottimizzare i processi e proteggere le persone, la strutture e l'ambiente.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Proteggi la precisione della tua misura della temperatura di processo

Protezione degli asset

Funzione di Hot Backup™

Riduci i problemi di controllo dei processi con la funzionalità Hot Backup. La diagnostica a doppio ingresso previene la perdita delle misure causate da un guasto del sensore principale. Un guasto imprevisto nella misura della temperatura può causare problemi di sicurezza, ambientali, problemi normativi e interruzioni del processo. Con Hot Backup, il trasmettitore invia automaticamente un avviso di manutenzione in caso di guasto del sensore principale e invia l'output corrispondente a un sensore secondario senza influenzare il segnale della misurazione. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Funzione di Hot Backup™
Rischio di perdita della misurazione

Degradazioni T/C

Thermocouple Degradation valuta in modo costante lo stato del circuito della termocoppia. I circuiti delle termocoppie vengono spesso installati in processi a temperature elevate con tempi di inattività particolarmente dispendiosi e che possono essere compromessi da assottigliamento dei fili, degradazione del sensore e corrosione. Thermocouple Degradation monitora la resistenza del circuito della termocoppia, rileva i sensori in fase di degradazione prima del guasto e fornisce avvisi quando il limite di resistenza viene superato.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Degradazioni T/C
Degradazioni T/C

Open/Short Sensor

La funzionalità diagnostica Open/Short Sensor (sensori aperti o in corto circuito) avvisa l'utente in caso di guasti derivanti da sensori cortocircuitati o aperti, i più comuni tra i difetti dei sensori. Questi guasti possono essere causati da urti, vibrazioni, corrosione, assottigliamento dei fili, fili piegati o contaminazione. Questa funzionalità rileva i guasti dei sensori e genera un allarme per segnalare la necessità di manutenzione, preservando quindi la precisione e la correttezza delle misure. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Open/Short Sensor
Trasmettitori 3144P installati nell'impianto

Convalida della misurazione

Se non sei in grado di determinare se la lettura anomala della temperatura indichi un effettivo problema nel processo, o semplicemente un sensore difettoso, potresti perdere tempo tentando di risolvere il problema e rischiando di interrompere il processo più spesso di quanto necessario. Con la Diagnostica di convalida della misurazione, è possibile distinguere i dati di misurazione validi dalle false letture, così da essere certi di essere in pieno controllo del processo utilizzando soltanto dati validi, ed evitando che letture erronee causino tempi di inattività inutilmente lunghi.

Sensor Drift Alert

Garantisci l'integrità delle misure con Sensor Drift Alert. Questa funzionalità diagnostica a doppio ingresso rileva le condizioni di usura dei sensori di un trasmettitore. A seguito della degradazione dei sensori, la temperatura segnalata può discostarsi dal valore effettivo. Questa funzionalità diagnostica monitora in modo costante le due letture dei sensori e, quando la differenza tra le letture supera un limite specificato dall'utente, il trasmettitore invia un avviso che indica lo stato di degradazione del sensore. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sensor Drift Alert
Allarme di deriva del sensore attivato

Diagnostics Log

Semplifica gli sforzi di risoluzione dei problemi grazie a Diagnostics Log, un registro cronologico degli avvisi e degli allarmi del dispositivo. Questa funzionalità memorizza l'identità dell'allarme o dell'avviso anche quando un allarme del trasmettitore di temperatura scompare rapidamente. Diagnostics Log memorizza gli allarmi e gli avvisi emessi dal dispositivo a partire dal riavvio più recente, oltre a garantire l'accesso alle informazioni sugli eventi indipendentemente dalla brevità, fornendo i dati approfonditi sullo stato del dispositivo e semplificando la manutenzione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Diagnostics Log
Schermata AMS che mostra un allarme di temperatura

Proteggi e ottimizza i tuoi processi

Viste delle tendenze della diagnostica per l'operatore in azione

Open Sensor Holdoff

Mantieni i processi in esecuzione grazie a Open Sensor Holdoff, una funzionalità di diagnostica che impedisce che eventi di tipo "sensore aperto" ostacolino il controllo del processo. Picchi di tensione, dovuti ad esempio a fulmini e scariche elettrostatiche, possono causare falsi allarmi di tipo "sensore aperto". Se si abilita questa funzionalità diagnostica, il trasmettitore attende diversi aggiornamenti dei dati per determinare se si sia verificato un reale evento di sensore aperto prima di emettere un allarme

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Open Sensor Holdoff

Avvisi di processo programmabili

Advanced Diagnostics include gli avvisi di processo configurabili: questa funzione consente di impostare livelli di allarme personalizzati, in base alle specifiche esigenze applicative e di processo. Questi avvisi ti informano di fluttuazioni dei processi oltre i punti di regolazione unici o critici. Grazie alla personalizzazione degli allarmi e degli avvisi, questa funzione di diagnostica aumenta la versatilità e la capacità di monitorare l’attività di processo, offrendoti precisione ed efficienza.

Rilevamento dei valori massimo e minimo

Min/Max Tracking

La funzionalità Min/Max Tracking monitora attivamente i valori estremi di temperatura, aiutando a risolvere i problemi di qualità. Questa funzionalità consente di accedere alle registrazioni dei picchi di temperatura ambiente e del prodotto. Il tracciamento della temperatura ambiente verifica che le temperature di installazione non abbiano superato i limiti operativi suggeriti. Min/Max Tracking monitora le temperature del prodotto, utilizzabili per garantire che non vengano superate le temperature ottimali e preservare la qualità del processo. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Min/Max Tracking
EMF Compensation

EMF Compensation

Evita che le tensioni indotte influenzino la precisione della misurazione grazie alla funzionalità EMF Compensation. Nei circuiti di misura RTD, sui fili del sensore possono essere indotte piccole tensioni, note come EMF (campi elettromagnetici), che fanno aumentare la resistenza effettiva causando false letture della temperatura. La funzionalità diagnostica EMF Compensation rileva ed elimina le tensioni errate causate in genere da fattori esterni, come motori, dispositivi di calibrazione, terminali corrosi o cablaggio del sensore danneggiato. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura EMF Compensation
Vista delle tendenze della diagnostica con filtro dei picchi per l'operatore

Transient Filter

La funzionalità diagnostica Transient Filter evita che le condizioni intermittenti di un sensore possano influenzarne la precisione. Quando è soggetto a forti vibrazioni o ad un ambiente rumoroso, un sensore di temperatura può registrare queste condizioni come falsi picchi di temperatura. La funzionalità Transient Filter riconosce e rifiuta queste letture errate e intermittenti della temperatura, filtrando i picchi di temperatura erratici per limitare le interruzioni nel controllo del processo. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Transient Filter
Grafico della tensione globale

Line Voltage Filter

La funzionalità Line Voltage Filter protegge la misura della temperatura dagli effetti della tensione a corrente alternata. È frequente che i sensori della temperatura rilevino il rumore di una sorgente di tensione c.a. a 50 o 60 Hz e che il trasmettitore interpreti questa interferenza della tensione c.a. come parte della misura, causando una lettura errata della temperatura. La funzionalità Line Voltage Filter rileva l'interferenza della tensione a corrente alternata e filtra il rumore per garantire una lettura più accurata.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Line Voltage Filter
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.