Tecnologia Rosemount™ X-well™
La tecnologia Rosemount X-well garantisce misurazioni accurate della temperatura di processo senza le complessità dell'assemblaggio del pozzetto termometrico
La tecnologia Rosemount X-well misura le temperature ambiente (T1) e della superficie del tubo (T2) per calcolare la temperatura del processo (T3) mediante un algoritmo della conduttività termica. Il calcolo prende in considerazione le proprietà di conduttività termica dell’unità e della tubazione per ottenere misurazioni affidabili e precise della temperatura di processo, con un'accuratezza simile a quella dei pozzetti termometrici tradizionali.
Riduzione dei costi operativi, aumento dell’efficienza, delle prestazioni e dei risparmi di tempo grazie alla tecnologia Rosemount X-well. Questa soluzione innovativa non richiede rimozione per pig, chiusura/tagout o interruzioni di processo, offrendo una riduzione dei costi del ciclo vitale, un aumento della produttività e una manutenzione più semplice. Oltre a garantire maggiore sicurezza e affidabilità dei processi, questa tecnologia elimina l'insorgere di punti di perdita, grazie alla sua natura non intrusiva.
Progettata senza pozzetti termometrici, la tecnologia Rosemount X-well riduce il tempo di progettazione (C) del 65% e il tempo di installazione e manutenzione (B) del 70% grazie all'eliminazione dei calcoli della frequenza di risonanza e a un'installazione enormemente semplificata. Dal momento che non entra in contatto con il processo, questa tecnologia riduce inoltre l’impatto delle modifiche progettuali in fase avanzata del processo e dei costosi materiali non comuni. Compreso il costo dello strumento (A), Rosemount X-well può ridurre il costo di ciascun punto di misura della temperatura del 30% rispetto ai pozzetti termometrici tradizionali (T).
I molti e versatili benefici della tecnologia Rosemount X-well la rendono un'ottima soluzione per un'ampia gamma di applicazioni di monitoraggio. Queste applicazioni includono il monitoraggio dei condotti e delle teste di pozzo, delle tubature di piccole dimensioni (D), delle misurazioni di allocazione e dei progetti di ammodernamento che necessitano di nuovi punti. La tecnologia Rosemount X-well può inoltre essere utilizzata in applicazioni complesse con velocità elevate (B), liquidi con sospensioni solide (A), fluidi con particolato pesante, processi cleaning-in-place (CIP), fluidi a elevata viscosità e processi onerosi (C) che richiedono materiali non comuni.
La capacità di montaggio della tecnologia Rosemount X-well copre tubi da 1/2 pollice a 60 pollici, grazie al montaggio su palina piccola (da 1/2 pollice a 1-1/2 pollice) e universale (da 2 pollici a 60 pollici). Il montaggio su palina universale utilizza un design uni size per tutti, che riduce la complessità della gestione dei componenti fornendo al tempo stesso flessibilità.
Scoprite se la tecnologia Rosemount X-well è in grado di soddisfare le esigenze di prestazioni della vostra applicazione utilizzando lo strumento Temperature Product Advisor. Inserire le condizioni di processo nello strumento e ricevere i confronti delle prestazioni e i calcoli del tempo di risposta per determinare se Rosemount X-well è adatto alla propria applicazione.
Misura fino a 650 °C/1.202 °F
Misura la temperatura di processo fino a 650 °C (1.202 °F) utilizzando la tecnologia Rosemount X-well con il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S.
Compatibile per montaggio remoto
Montare i trasmettitori nella posizione desiderata per un accesso semplice e una visibilità ottimale del display.
Assicurazione di sicurezza
La tecnologia Rosemount X-well con il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S è certificata SIL2 a norma IEC 61508 e SIL3 in grado di contribuire a garantire la risposta alle esigenze di sicurezza della vostra applicazione.