Informazioni sulle misure per solidi

Informazioni sulle misure per solidi

Risolvi le sfide delle applicazioni di rinfuse solide con la misura di livello​

Applicazione di misura di solidi in ambienti polverosi

Misura di livello dei solidi

La misura di livello dei solidi può essere difficile a causa delle proprietà dei materiali, delle superfici non uniformi con forme irregolari e degli elevati livelli di polvere. Inoltre spesso i materiali solidi hanno basse costanti dielettriche e sono quindi difficili da misurare.​

La strumentazione di misura di livello Rosemount™ per applicazioni su solidi comprende diverse tecnologie, come trasmettitori radar senza contatto, trasmettitori radar ad onda guidata e interruttori per solidi, che consentono di ottenere informazioni approfondite sui processi, ridurre le interruzioni, ottimizzare la produzione e raggiungere un livello di sicurezza più elevato in diversi settori.​

Visualizza i prodotti
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misura di livello dei solidi

Misura di livello dei solidi

Il principale vantaggio della misura di livello continua è la possibilità di controllare un processo o assicurare la disponibilità del materiale. La possibilità di raccogliere informazioni continue consente di ottimizzare il processo, ridurre le interruzioni e aumentare il livello di sicurezza. 

Nella misura di livello si verificano spesso variazioni di livello relativamente rapide e dielettrici bassi. In genere, i dispositivi radar offrono un'ottima risposta in queste situazioni, pertanto sono consigliati per il controllo del livello e la gestione dell'inventario.

Gli interruttori comprendono diverse tecnologie adatte al rilevamento completo, a richiesta o a vuoto per tutti i tipi di rinfuse in tutti i tipi di serbatoio.

Sono di facile uso e installazione, robusti e affidabili, inalterabili da polveri, cariche elettriche e adesione. Si possono utilizzare per semplici applicazioni di controllo di processo o per gestire condizioni estreme, come temperature, pressioni, stress meccanici e forze di tensioni elevate. 

Per garantire un processo sicuro, è possibile installare più dispositivi in posizione verticale, orizzontale o obliqua. 

Tutti gli strumenti di misura di livello devono essere in grado di risolvere il problema delle superfici non uniformi nelle applicazioni su solidi. Le caratteristiche del materiale e le dimensioni del silo influiscono sulla struttura delle superfici, che a propria volta influisce sulla scelta della tecnologia e sulla posizione preferita per l'installazione.

Le best practice devono prevedere l'uso di strumentazione per le misure sia continue che puntuali al fine di garantire operazioni sicure e affidabili.

Durante il ciclo di riempimento dei materiali solidi viene spesso prodotta una notevole quantità di polvere.

Radar e interruttori di livello possono gestire la polvere nel vapor space senza subire disturbi. Altre tecnologie, come i dispositivi laser o a ultrasuoni, sono meno adatti allo scopo poiché il loro segnale viene particolarmente disturbato dalla polvere.

È importante considerare il punto del serbatoio in cui il livello tenderà a variare, in base alle caratteristiche del materiale, alle dimensioni del silo e alla posizione del punto di riempimento. Più il dispositivo è montato in prossimità del punto di riempimento, maggiore è il rischio che le misurazioni risentano di interferenze. 

Gli strumenti radar sono installazioni top-down, mentre gli interruttori di livello puntuali vengono montati in posizione verticale, orizzontale o obliqua. Per garantire operazioni sicure e affidabili, è consigliabile installare più dispositivi in punti diversi. Per alcune applicazioni, la scelta di un serbatoio che non si corrode nel tempo è fondamentale, specialmente nelle installazioni esterne. Per i serbatoi e i contenitori in plastica, le misure dei dispositivi radar non contattivi sono in grado di penetrare il tetto in plastica, consentendone l'installazione sopra un serbatoio in plastica.​

Nessuna tecnologia è perfetta per tutte le applicazioni e la scelta della tecnologia da adottare spesso dipende direttamente dal tipo di applicazione.  

Il radar non contattivo è una tecnologia molto versatile utilizzabile per una vasta gamma di applicazioni. Il radar a onda guidata è particolarmente adatto alle applicazioni con costanti dielettriche basse, lunghe distanze e aree di installazione limitate. Gli interruttori comprendono diverse tecnologie adatte al rilevamento completo, a richiesta o a vuoto per tutti i tipi di rinfuse in tutti i tipi di serbatoio.

Applicazioni comuni di misura di livello dei solidi

Silos serali in un impianto produttivo

Miglioramento dei rapporti sull'inventario e taglio dei costi

La guida di 150 pagine per scegliere il prodotto giusto per l'applicazione di misura dei solidi

Scarica la guida
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.