fluido di processo

Identifica le variazioni di corrosione ed erosione in tempo reale all'interno del fluido di processo

Monitoraggio costante dei rischi di corrosione o erosione con le soluzioni di monitoraggio della corrosività dei fluidi in linea di Emerson. I trasmettitori di corrosione ed erosione wireless Rosemount Serie 4390 forniscono dati di monitoraggio in tempo reale accurati e a sensibilità elevata sulla corrosione e l'erosione tramite sonde direttamente a contatto con il fluido di processo. L'applicazione Plantweb Insight™ Inline Corrosion di Emerson comunica i trend e le analisi di monitoraggio della corrosione, nonché le informazioni sulle condizioni del trasmettitore Rosemount 4391 o Rosemount 4392, oltre ad avvisi relativi a corrosività grave, durata utile della sonda e altro ancora, dal dispositivo alla scrivania. Scopri come questa soluzione estremamente affidabile può aiutarti a prevenire i rischi di corrosione o erosione ed evitare incidenti importanti e la riduzione della redditività.

Visualizza i prodotti
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Identifica le variazioni di corrosione ed erosione in tempo reale all'interno del fluido di processo

Vantaggi del monitoraggio della corrosività in linea

Highly Accurate, Reliable, Real-Time Data
Increased Safety
Application Flexibility
Wireless Solutions

Soluzioni di monitoraggio della corrosività dei fluidi in linea

Trasmettitore altamente sensibile, migliore della categoria, in grado di fornire dati di monitoraggio costanti sulla corrosione, per un impianto più sicuro, efficiente e redditizio. 

  • Fornisce dati di monitoraggio costanti, accurati e a sensibilità elevata 

  • Compatibile con sonde ER e LPR

  • Un cavo della sonda lungo fino a 20 metri consente di ottenere la massima flessibilità e un comodo posizionamento del trasmettitore per la manutenzione e i segnali radio 

  • Flessibilità nella gestione e nei formati dei dati 

Trasmettitore altamente sensibile, migliore della categoria, in grado di fornire dati di monitoraggio costanti sull'erosione, per un impianto più sicuro, efficiente e redditizio. 

  • Fornisce dati di monitoraggio costanti, accurati e a sensibilità elevata 

  • Compatibile con le sonde per la sabbia

  • Un cavo della sonda lungo fino a 20 metri consente di ottenere la massima flessibilità e un comodo posizionamento del trasmettitore per la manutenzione e i segnali radio 

  • Flessibilità nella gestione e nei formati dei dati 

Analisi costante e trend di monitoraggio della corrosione, informazioni sulle condizioni del trasmettitore e allarmi prodotti in base a soglie prestabilite per corrosività grave, durata della sonda, livello di batteria insufficiente e molto altro ancora. Da utilizzare con il trasmettitore wireless di corrosione Rosemount 4391.

  • Visualizza una dashboard intuitiva con informazioni di monitoraggio approfondite estratte dai trasmettitori di corrosione wireless 

  • Gli utenti disporranno di una panoramica sugli indicatori di prestazioni chiave, per una migliore comprensione dello stato di corrosione attuale presso l'impianto del cliente 

  • L'interpretazione automatica dei dati del dispositivo offre informazioni su cui è possibile intervenire e che consentono di prendere decisioni più efficaci 

  • Il monitoraggio continuo delle risorse chiave migliora l'affidabilità, la sicurezza e l'impatto ambientale 

Domande frequenti:

1. Cos'è la corrosività dei fluidi e perché si verifica?
2. È possibile ottenere dati in tempo reale dalle sonde intrusive?
3. Quali sono i vantaggi offerti dalla raccolta dei dati in tempo reale delle sonde di corrosione ed erosione?
4. Qual è la differenza principale tra il trasmettitore wireless Rosemount 4391 e il trasmettitore wireless Rosemount 4392?
5. Il trasmettitore wireless di corrosione Rosemount 4391 può funzionare con qualsiasi sonda?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti:
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.