Misuratori di portata a ultrasuoni

Misuratori di portata a ultrasuoni

Misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on leader non intrusivi per liquidi, gas e vapore

Contatti
I misuratori di portata a ultrasuoni offrono un'eccezionale accuratezza di misurazione della portata

I misuratori di portata a ultrasuoni offrono un'eccezionale accuratezza di misurazione della portata

Questi misuratori di portata a ultrasuoni per gas e liquidi Flexim e Rosemount offrono un'accuratezza superiore, un campo di regolazione esteso, diagnostica avanzata e nessuna parte in movimento, eliminando virtualmente la perdita di pressione tipicamente associata ad altre tecnologie di misurazione della portata.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura I misuratori di portata a ultrasuoni offrono un'eccezionale accuratezza di misurazione della portata

Confronto tra ultrasuoni clamp-on e ultrasuoni in linea

Emerson offre soluzioni di misura della portata a ultrasuoni sia per applicazioni in linea con misuratori Rosemount che per applicazioni non intrusive con morsetto con misuratori Flexim.

Ultrasuoni clamp-on Flexim

Ultrasuoni clamp-on Flexim

Vantaggi:

  • Accuratezza e ripetibilità elevate
  • Nessun contatto con il materiale
  • Nessun rischio di perdite
  • Nessuna trivellazione
  • Nessuna interruzioni delle operazioni
  • Indipendenti da fluidi, materiali e diametri dei tubi


Applicazioni:

  • Fluidi pericolosi
  • Ambienti igienici
  • Tubi di grandi dimensioni
  • Alta pressione
  • Temperature estreme
  • Progetti di aggiornamento
  • Rilevamento perdite
  • Vapore
  • Aria compressa
  • Acqua e acque reflue

Ultrasuoni in linea Rosemount

Ultrasuoni in linea Rosemount

Vantaggi:

  • Accuratezza per misure fiscali
  • Prestazioni a lungo termine
  • Diagnostica avanzata e intuitiva
  • Campionamento rapido con calcoli estesi e archiviazione dati.
  • Manutenzione minima



Applicazioni:

  • Misura fiscale
  • Bilanciamento del sistema
  • Misura dell'allocazione
  • Misurazione di controllo
  • Controllo inventario
  • Impianti di produzione di energia elettrica
  • Rilevamento perdite
  • Stoccaggio sotterraneo
  • Stazioni di vicinato

Ulteriori informazioni



Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.