Monitor e sensori di gas wireless
Il monitoraggio wireless dei gas estende la copertura ai gas in aree precedentemente troppo difficili e costose da monitorare.
I monitor e i sensori wireless di gas avvisano tempestivamente in caso di presenza di gas tossico, aumentando così la sicurezza del personale. Il monitoraggio per rilevare perdite di gas in aree remote è in genere molto difficile e pericoloso. Inoltre, i costi per l’installazione e il funzionamento di sistemi tradizionali di rilevamento di gas in queste aree sono spesso proibitivi. I monitor wireless di gas contribuiscono a risolvere un problema di sicurezza critico nelle applicazioni in aree remote in termini sia di affidabilità sia di convenienza economica.
Un monitor di gas wireless utilizza un modulo sensore di gas per monitorare la presenza di gas tossico. I sensori elettrochimici di gas sono costituiti da una serie di elettrodi separati da materiale elettrolitico. Quando il gas target è presente all’interno della custodia del sensore, si ossida o si riduce sull’elettrodo di rilevamento, creando nella cella un segnale elettrico che viene interpretato dal trasmettitore e convertito in segnale abilitato da wireless.
Il personale della struttura che non è in grado di monitorare in remoto la presenza di gas tossico potrebbe accedere alle aree potenzialmente pericolose, comportando condizioni di lavoro non sicure. I monitor wireless di gas aumentano la sicurezza del lavoratore attraverso il rilevamento tempestivo delle perdite di gas in zone difficili da raggiungere. Alcuni esempi di applicazioni remote e complesse per le quali i monitor wireless di gas possono essere utili includono: aree in cui viene trattato, stoccato o trasportato il petrolio o il gas naturale, strutture di trattamento delle acque reflue e stabilimenti di produzione di cellulosa e carta.
Un metodo alternativo di monitoraggio del gas tossico in aree remote consiste nell’utilizzo di monitor di gas portatili. Questi dispositivi personali si fissano agli indumenti del lavoratore e potrebbero avvisare troppo tardi quest’ultimo dell’esposizione, con conseguenti sintomi quali grave danneggiamento del sistema respiratorio, effetti sul sistema nervoso centrale o persino decesso.
Un’altra alternativa ai monitor di gas tossico wireless consiste nell’utilizzo di costosi sistemi cablati per il monitoraggio di gas. Nelle aree remote, i monitor di gas cablati tradizionali richiedono elevati costi per l’installazione di cavi e conduit di alimentazione e comunicazione.
Facilità d’uso senza paragoni
I monitor wireless di gas possono essere implementati in pochi minuti e si integrano facilmente alle reti wireless esistenti, come ad esempio WirelessHART®. Un gateway wireless è utilizzato per comunicare la presenza di gas tossico, eliminando al contempo il cablaggio costoso. Rispondi alle nuove minacce nella tua struttura regolando semplicemente la posizione dei monitor di gas wireless per una maggiore flessibilità e sicurezza dell’applicazione.