Monitoraggio di corrosione ed erosione

Monitoraggio di corrosione ed erosione

Monitora i rischi e l'impatto di corrosione ed erosione per consentire processi operativi al massimo della capacità.

Migliora la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza operativa grazie al monitoraggio continuo della corrosione e dell'erosione

I guasti correlati alla corrosione e all'erosione sono spesso responsabili di tempi di fermo significativi nelle strutture di processo, con un impatto importante sia sull'affidabilità operativa che sulla redditività. Nei sistemi di importanza critica, questa degradazione riduce la durata utile degli asset e ne compromette l'integrità meccanica, causando spesso perdite di produzione e potenziali incidenti di sicurezza. Processi di manutenzione reattiva più tradizionali significano che i danni vengono rilevati dopo che si è verificata una perdita sostanziale di metallo, con conseguente mitigazione limitata e costosa.  


Le soluzioni di monitoraggio della corrosione e dell'erosione di Emerson possono essere d'aiuto per comprendere completamente i rischi di corrosione ed erosione e gli effetti di tali rischi sugli impianti. Questi dati possono essere usati per prendere decisioni meglio informate, ottimizzando prestazioni, sicurezza e redditività dell'impianto. 

Visualizza i prodotti
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Migliora la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza operativa grazie al monitoraggio continuo della corrosione e dell'erosione

Monitoraggio dello spessore a ultrasuoni (UT)

Trasmettitori wireless di erosione e corrosione Rosemount™

Monitora continuamente lo stato degli asset e l'impatto della corrosione e dell'erosione con i trasmettitori di spessore wireless a ultrasuoni Rosemount. Questi dispositivi non intrusivi installati in modo permanente monitorano lo spessore delle pareti degli asset e forniscono dati affidabili e accurati per prendere decisioni più informate e mantenere l'operatività al massimo del suo potenziale. 

Monitoraggio e rilevamento di sabbia

Rilevatore acustico di particelle Rosemount SAM42

Comprendi e valuta il rischio di erosione con il rilevatore acustico di particelle Rosemount SAM42. Questo dispositivo non intrusivo, installato in modo permanente, rileva acusticamente i solidi nel flusso di processo e misura l'intensità dei solidi in tempo reale per consentire la valutazione del rischio di erosione prima che si verifichino danni, contribuendo a prolungare la vita utile degli asset. 

Monitoraggio della corrosività del fluido in linea

Monitoraggio della corrosività del fluido in linea

Rileva in tempo reale le variazioni in termini di corrosione ed erosione nel fluido di processo con i trasmettitori wireless di corrosione ed erosione Rosemount Serie 4390. Questi trasmettitori forniscono dati di monitoraggio accurati ed altamente sensibili sulla corrosione e l'erosione tramite sonde direttamente a contatto con il fluido di processo, consentendo di controllare il rischio di corrosione o erosione e di ottimizzare le operazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio della corrosività del fluido in linea

Software per la gestione della corrosione

Applicazioni di monitoraggio di corrosione ed erosione Plantweb Insight™

Ottieni una migliore visibilità sullo stato degli asset con una rete basata sull'intelligenza predittiva. Le applicazioni di monitoraggio di corrosione ed erosione Plantweb Insight di Emerson offrono analisi e informazioni approfondite in tempo reale, utili per prevenire danni da corrosione o erosione prima che si verifichino e adottare la manutenzione predittiva per operazioni più ottimizzate. 

Applicazione di monitoraggio non intrusivo della corrosione

L'applicazione di monitoraggio non intrusivo della corrosione Plantweb Insight fornisce informazioni di importanza critica sulle condizioni degli asset, aiutando a determinare le strategie di manutenzione predittiva per ottimizzare le prestazioni dell'impianto. L'applicazione fornisce in modo sicuro i dati del trasmettitore di corrosione ed erosione dello spessore a ultrasuoni wireless Rosemount tramite visualizzazioni e analisi avanzate all'avanguardia per aiutare a prendere decisioni più informate sullo stato degli asset. 

Applicazione Inline Corrosion

L'applicazione Inline Corrosion fornisce dati continui e informazioni approfondite sulle tendenze di corrosione interna tramite il monitoraggio della corrosività nel fluido di processo utilizzando il trasmettitore di corrosione wireless Rosemount 4391 e sonde interne. Rendi la raccolta manuale dei dati un ricordo del passato grazie all'analisi automatizzata e in tempo reale che contribuisce al consumo ottimale delle sostanze chimiche e al prolungamento della vita utile delle apparecchiature, implementando il controllo della corrosione prima che si verifichino danni. 

Domande frequenti

Qual è la differenza tra corrosione ed erosione?
Come è possibile misurare la corrosione o l'erosione?
Che cos'è il monitoraggio della corrosione?
È necessario il monitoraggio contemporaneo di corrosione ed erosione?
Tutte le soluzioni di monitoraggio a ultrasuoni richiedono un elemento di accoppiamento?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.