Software di monitoraggio di corrosione ed erosione
Maggiore visibilità sullo stato degli asset della tua struttura.
Ottimizza le prestazioni dell'impianto, migliora la sicurezza e massimizza la durata utile dei tuoi asset con le applicazioni software per la corrosione e l'erosione Plantweb Insight™ di Emerson. La nostra piattaforma Plantweb Insight offre due applicazioni complementari: Non-Intrusive Corrosion, per il monitoraggio costante dello spessore delle pareti mediante trasmettitori di spessore a ultrasuoni, e Inline Corrosion per un'analisi in tempo reale della corrosività del fluido. Grazie a un'intuitiva interfaccia Web accessibile da qualsiasi luogo, queste applicazioni trasformano i dati su corrosione ed erosione complessi in informazioni di utilità pratica mediante analisi predefinite sviluppate sulla base di decenni di esperienza nel settore. Se ti interessa implementare strategie di manutenzione predittiva, ottimizzare i programmi di iniezione chimica o migliorare le pratiche di gestione della corrosione, le nostre soluzioni ti offrono la visibilità e i dati necessari per prendere decisioni meglio informate, per proteggere gli asset e migliorare l'efficienza operativa.
Comprendi come mai prima lo stato dei tuoi asset grazie al monitoraggio continuo dello spessore delle pareti e alle analisi avanzate. La trasmissione sicura dei dati dai trasmettitori per corrosione ed erosione Rosemount™ Wireless direttamente alla postazione di lavoro degli operatori garantita da questa applicazione consente di attuare strategie di manutenzione predittiva e aiuta a ottimizzare le operazioni nell'impianto. Alcune funzionalità chiave sono il monitoraggio in tempo reale dello spessore delle pareti, il rilevamento precoce degli eventi di corrosione, la pianificazione degli ritiri degli asset e la tecnologia brevettata Adaptive Cross Correlation per una maggiore accuratezza della misura.
L'applicazione Plantweb Insight Inline Corrosion esegue un'analisi continua dell'andamento della corrosione interna mediante il monitoraggio della sonda wireless e fornisce informazioni di utilità pratica sulla corrosività del fluido direttamente agli operatori. Questa applicazione trasforma il monitoraggio della corrosione tradizionale, sostituendo la raccolta manuale dei dati con analisi automatizzate e in tempo reale che aiutano a ottimizzare i programmi dei trattamenti chimici e a prevenire i danni agli asset.
Trasforma i dati complessi dei trasmettitori in informazioni di utilità pratica grazie alla soluzione software sicura e scalabile di Plantweb Insight, progettata per il monitoraggio degli asset industriali. Plantweb Insight offre una navigazione coerente e intuitiva in un'interfaccia basata sul Web, accessibile in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. È possibile utilizzare le analisi predefinite basate su decenni di esperienza dei processi, consentendo una rapida implementazione e una creazione di valore immediata.
Una macchina virtuale agisce da computer dedicato all'interno dell'infrastruttura esistente, per garantire un funzionamento affidabile e sicuro di Plantweb Insight. L'implementazione è semplice: il nostro pacchetto VM contiene tutti i componenti necessari e si può installare sulle piattaforme più comuni, come VMware o Microsoft Hyper-V. Una volta implementata, la macchina virtuale gestisce l'elaborazione, l'archiviazione e la gestione degli accessi degli utenti restando separata dagli altri sistemi aziendali.
Plantweb Insight si integra alla perfezione alla tua infrastruttura esistente grazie a protocolli standard di settore. La piattaforma supporta le funzionalità server Modbus TCP e OPC UA per la condivisione dei dati con lo storico e con altri sistemi aziendali. I dati in tempo reale trasmessi dai gateway wireless confluiscono nella piattaforma mediante HART-IP, mentre un'API REST consente di adottare integrazioni personalizzate. Questa flessibilità garantisce che i dati sulla corrosione siano accessibili ovunque possano creare valore.
La nostra licenza su abbonamento si adatta a ogni esigenza di monitoraggio, con opzioni flessibili per numero di trasmettitori e durata da 1 a 5 anni. L'abbonamento prevede utenti illimitati, accesso ai frequenti aggiornamenti e assistenza continua. Con questo modello si eliminano i costi iniziali e si garantisce al contempo che il software sia sempre aggiornato con le ultime funzionalità e le protezioni più recenti.
Inizia con un pilota mirato che copra gli asset fondamentali per dimostrare rapidamente il valore che si può ottenere. Accertati che copertura della rete wireless e posizionamento del gateway siano adeguati prima di espanderne l'utilizzo. Configura avvisi e soglie in base alle condizioni di processo specifiche e alla tolleranza al rischio. Prepara e forma gli utenti chiave sulle funzionalità della piattaforma e stabilisci processi di revisione periodici per il monitoraggio dei dati. Documenta la gerarchia degli asset per consentire la creazione di report e analisi significativi.
Domande frequenti
L'applicazione Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion fornisce una grande quantità di dati che facilitano la comprensione dello stato degli asset. Sono inclusi i dati in tempo reale sulla perdita di metallo e sullo spessore della parete acquisiti da tutti i trasmettitori di corrosione ed erosione Rosemount, sulla durata residua di ciascun dispositivo per facilitare la pianificazione del ritiro, dati storici illimitati e molto altro ancora.
L'applicazione Plantweb Insight Inline Corrosion offre un'analisi costante delle tendenze di corrosione all'interno del processo per produrre informazioni approfondite sulla corrosività dei fluidi. Vengono fornite anche informazioni in tempo reale su rapide variazioni dei livelli di corrosività nel fluido del processo, che aiutano a individuare le tendenze nei tassi di corrosione, i livelli di corrosività dei fluidi, la durata prevista della sonda di resistenza elettrica (ER), lo stato della batteria e altro ancora.
Sia l'applicazione Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion che l'applicazione Plantweb Insight Inline Corrosion sono caratterizzate da un'interfaccia intuitiva che consente di visualizzare valori già ingegnerizzati, come una mappa di calore unica e altri grafici di facile interpretazione per una visualizzazione semplificata e decisioni più consapevoli. Entrambe le applicazioni si possono visualizzare dalla propria postazione oppure ovunque all'interno della rete, consentendo a tutti gli utenti finali di visualizzare contemporaneamente i dati.
Le applicazioni per la corrosione Plantweb Insight sono ideali per i settori con ambienti corrosivi, come petrolio e gas, lavorazioni chimiche, raffinazione, generazione di energia e trattamento delle acque, in cui il monitoraggio dell'integrità degli asset è fondamentale per prevenire guasti e garantire l'affidabilità operativa.
Queste applicazioni si integrano alla perfezione con l'infrastruttura dell'impianto esistente grazie alla connettività OPC UA, Modus e API REST, consentendo lo scambio di dati con DCS e storico dei processi senza richiedere modifiche significative all'architettura di monitoraggio corrente. Ciò rende possibili anche ulteriori analisi rispetto alle variabili di processo memorizzate in altre applicazioni.
Nelle applicazioni Plantweb Insight per la corrosione sono integrate misure di sicurezza complete, come la crittografia end-to-end, i controlli degli accessi basati sui ruoli con autenticazione a più fattori, lo sviluppo secure-by-design in base agli standard IEC 62443 e il supporto per installazioni air-gapped in ambienti ad alta sicurezza per la protezione sia dei dati operativi che dei sistemi di controllo.
Emerson offre un'assistenza globale completa grazie ai nostri Connected Services per il monitoraggio della corrosione e dell'erosione, che includono la diagnostica remota, specialisti dedicati per il monitoraggio della corrosione e opzioni di formazione sia virtuale che in presenza che si possono adattare a requisiti operativi specifici grazie ai diversi pacchetti di assistenza.