Nell'industria della birra, la possibilità di ottenere un mash ottimale è vitale per la produzione di birra di alta qualità. La precisione nel processo di ammostamento garantisce la massima conversione degli amidi in zuccheri fermentabili, con il miglioramento di sapore, aroma e qualità generale della birra. La strumentazione di misura di Emerson è progettata per offrire ai produttori di birra dati accurati e affidabili, per una maggiore efficienza e coerenza di ogni batch.
Con misurazioni di portata e densità senza pari per liquidi, gas e portata multifase, i misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE sono progettati per fornire misurazioni di portata precise e ripetibili anche per gli ambienti e le applicazioni più difficili.
I sensori per misuratori di portata magnetici flangiati Rosemount 8705 offrono prestazioni durature e affidabili anche nelle applicazioni più difficili. Una struttura completamente saldata offre una tenuta ermetica che protegge da umidità e da altri agenti contaminanti. La custodia sigillata protegge tutti i componenti interni e il cablaggio contro gli ambienti più aggressivi, garantendo al sensore la massima affidabilità. Una morsettiera rimovibile e sostituibile consente una facile riparazione in campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore.
Ideali per applicazioni di controllo dei processi sanitari, i misuratori di portata Serie H sono misuratori precisi, a bassa frequenza e affidabilità elevata con un design compatto, drenante e pulibile. Prestazioni affidabili in condizioni di processo estreme, compreso gas intrappolato.
Oltre a un design compatto e leggero, il trasmettitore 1600 offre facilità di integrazione con una connessione Ethernet nativa e Power over Ethernet. Una suite di potenti soluzioni software offre la massima affidabilità delle misure e preziose informazioni sul processo nelle applicazioni più complesse. La funzione di cronologia dei dati registra informazioni dettagliate su eventi del processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni, sia a breve che a lungo termine.