Nelle operazioni minerarie l'uso delle misurazioni della portata nei serbatoi flash è essenziale per il monitoraggio e il controllo del movimento di liquidi o gas all'interno del sistema. Queste misurazioni assumono un ruolo fondamentale nel garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi di estrazione dei minerali. Tuttavia, gli operatori devono spesso risolvere problemi molto comuni quando implementano e gestiscono misurazioni di portata accurate nei serbatoi flash per l'estrazione mineraria. Alcuni di questi problemi sono: letture imprecise a causa della variabilità delle portate, strumentazione di misura inaffidabile che porta a inefficienze nei processi, meccanismi di controllo della portata inadeguati e difficoltà nella calibrazione dei sensori di portata. Per risolvere questi problemi, le soluzioni leader del settore, come la strumentazione di misura di Emerson, offrono una tecnologia all'avanguardia progettata per garantire misure di portata precise e in tempo reale nei serbatoi flash.
Il sensore di temperatura a termocoppia 214C Rosemount è un sensore standard nel settore che presenta resilienza e durata in ambienti di processo difficili. Questo sensore offre tipi di termocoppia J, K e T e soddisfa gli standard ASTM ed IEC per la tolleranza di precisione della termocoppia. Progettato per offrire buone prestazioni in presenza di vibrazioni, questo sensore copre inoltre una vasta gamma di temperature ed è disponibile con configurazioni singole o doppie, con giunzioni messe a terra o non messe a terra.
Con il trasmettitore di pressione relativa e assoluta 2088 Rosemount è possibile rispettare i programmi con una soluzione rapida e di facile installazione. Questo trasmettitore è dotato di un'interfaccia operatore locale (LOI) con menu di facile utilizzo e pulsanti di configurazione integrati, che consente una rapida messa in servizio del dispositivo senza strumenti complicati. Il trasmettitore di pressione è inoltre disponibile con manifold e separatori remoti.
I sensori per misuratori di portata magnetici flangiati Rosemount 8705 offrono prestazioni durature e affidabili anche nelle applicazioni più difficili. Una struttura completamente saldata offre una tenuta ermetica che protegge da umidità e da altri agenti contaminanti. La custodia sigillata protegge tutti i componenti interni e il cablaggio contro gli ambienti più aggressivi, garantendo al sensore la massima affidabilità. Una morsettiera rimovibile e sostituibile consente una facile riparazione in campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore.