Sistema SCADA in un giacimento di petrolio e gas

Sistema SCADA per petrolio e gas

Ottimizza le operazioni da remoto su petrolio e gas con il sistema SCADA scalabile

Trasforma la produttività e l'efficienza del settore di petrolio e gas

Un'ampia gamma di soluzioni SCADA che semplificano ed integrano le risorse disperse nei mercati per luoghi di trivellazione per petrolio e gas, condotte e terminali.

Dalla misura ai sistemi host, hai a disposizione la soluzione di un unico fornitore che ti permette di evitare le isole di automazione che richiedono un'integrazione dolorosa e di eliminare i rischi associati alle soluzioni rattoppate.

I nostri prodotti e sistemi permettono di:

  • Effettuare monitoraggi, controlli e misure da remoto
  • Ottimizzare le risorse grazie ad una maggiore visibilità sul campo
  • Alza il livello di sicurezza mediante la semplificazione della conoscenza dei processi 
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasforma la produttività e l'efficienza del settore di petrolio e gas

Componenti di sistema SCADA

Monitoraggio, controllo e risultati migliori grazie ad una maggiore visibilità sul campo.

Il collegamento di tutti gli asset e i dispositivi in campo con i sistemi decisionali del back office aziendale e l'utilizzo fruttuoso dei dati dei processi consentono di trasformare l'efficienza e la redditività delle operazioni.

Il nostro sistema SCADA OpenEnterprise on-premise è progettato per supportare le applicazioni più estese su petrolio e gas, mentre la nostra soluzione SCADA SaaS Zedi offre operazioni meno complesse con connessioni end-to-end, facilità di implementazione e scalabililità.

I nostri flow computer Serie FB di nuova generazione e la RTU FB3000 sono stati aggiunti alla famiglia di tecnologie ROC800-Series, ControlWave e FloBoss 107, per consentirci di offrire la migliore soluzione disponibile sul mercato per il monitoraggio, la misura e il controllo degli asset dispersi.   

Questi tipi di RTU e flow computer a bassa potenza affidabili ed efficienti forniscono un supporto nativo per i protocolli di processo comuni per garantire la connessione dei dispositivi in campo con l'azienda. Ottieni un'integrazione perfetta collegandoli ad OpenEnterprise SCADA. 

Il software applicativo di serie accrescerà l'efficienza delle operazioni in campo sostituendo la programmazione personalizzata con configurazioni più semplici.

Basta selezionare l'applicazione richiesta dal catalogo, caricarla nell'RTU e avviarla più rapidamente. L'aggiunta di ulteriori applicazioni per ampliare le operazioni o la sostituzione delle applicazioni di pari passo con l'avanzamento nel ciclo di vita dei pozzi, senza dover modificare l'hardware, permettono di massimizzare scalabilità, redditività, sicurezza ed efficienza.

Kit di strumenti software che permettono a tecnici del settore di petrolio e gas di configurare, effettuare diagnosi e programmare gli asset a livello locale.

I tempi di installazione e configurazione ora si possono abbreviare utilizzando al meglio il pacchetto di strumenti unico sia per le RTU che per i dispositivi in campo.

Moduli wireless che consentono a flow computer e RTU di controllare, monitorare e comunicare attraverso una rete wireless sicura all'interno dei mercati upstream e midstream.

La soluzione wireless non richiede cablaggi e scavi, contribuendo quindi a ridurre i tempi ed il numero di persone richiesti per la messa in funzione.

Prodotto e applicazioni









Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.