Il nostro I/O distribuito PROFINET è hot-swap, modulabile e ad alta densità senza quadri elettrici o costosi cablaggi.

I/O distribuito a bordo macchina

L’I/O distribuito a bordo macchina di Emerson offre durata ad alta densità e facilità di utilizzo con imbullonatura, senza quadri elettrici o elevati costi di cablaggio.

I/O distribuito, senza quadro elettrico per le condizioni più difficili

L’I/O distribuito su linee di produzione o celle di lavoro consente di risparmiare sui costi di cablaggio e installazione. Tuttavia tali vantaggi spesso si perdono per via dello spazio occupato e dei costi di quadri elettrici e cablaggio specializzato. Il nostro I/O distribuito PROFINET ha la robustezza di un sistema standard, ma anche opzioni di cablaggio flessibile e non necessita di quadro elettrico. Essendo classificato IP67 si può imbullonare direttamente sull’apparecchiatura ed è pronto per l’uso. Il design modulare, ad alta densità e la tecnlologia hot-swap permettono di risparmiare tempo, denaro e spazio.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura I/O distribuito, senza quadro elettrico per le condizioni più difficili
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

La soluzione di monitoraggio e controllo dei depolveratori di Emerson migliora le prestazioni e...

I prodotti Emerson collaudati sul campo vengono combinati per offrire una soluzione completa di automazione per depolveratori intelligente, con...

Il nuovo PC di Emerson compatto e robusto progettato per la connessione Floor to Cloud industriale

PACSystems IPC 2010, con precaricati il software Movicon e la piattaforma IIoT PACEdge, offre elaborazioni a prestazioni elevate per le...

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.