La libertà di posizionare strategicamente I/O specifici per l'applicazione garantisce flessibilità e prestazioni ottimali.

I/O su rack

L'I/O su rack Emerson si connette ai controllori PROFINET del rack o si montano accanto al controllore per la gestione remota.

L'I/O da utilizzare ovunque

La nostra famiglia di I/O basati su rack comprende due linee che supportano una vasta gamma di moduli I/O discreti, analogici, generici e specifici installabili a caldo senza utensili, inclusi termocoppia e RTD. Entrambi assicurano tempi di funzionamento estesi e interventi tecnici ridotti per facilitare la manutenzione. VersaMax è ideale per le macchine più piccole e per le applicazioni di processo più leggere, mentre RX3i offre una diagnostica avanzata e prestazioni di I/O elevate, con più opzioni di espansione, come la gestione avanzata dell'alimentazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura L'I/O da utilizzare ovunque
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

La soluzione di monitoraggio e controllo dei depolveratori di Emerson migliora le prestazioni e...

I prodotti Emerson collaudati sul campo vengono combinati per offrire una soluzione completa di automazione per depolveratori intelligente, con...

Il nuovo PC di Emerson compatto e robusto progettato per la connessione Floor to Cloud industriale

PACSystems IPC 2010, con precaricati il software Movicon e la piattaforma IIoT PACEdge, offre elaborazioni a prestazioni elevate per le...

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.