Sistema SCADA per turbine eoliche
Software SCADA appositamente progettato per fornire una visione unificata delle operazioni rinnovabili.
Il software di gestione delle risorse rinnovabili e SCADA Ovation™ Green di Emerson fornisce strumenti analitici, di manutenzione predittiva e di previsione per ottimizzare efficacemente le prestazioni di parchi eolici, parchi fotovoltaici, siti di stoccaggio dell'energia e altre risorse rinnovabili del portafoglio.
La soluzione di gestione delle prestazioni delle risorse Ovation Green soddisfa la domanda del mercato offrendo software scaricabili, strumenti di configurazione intuitivi, protocolli e interfacce di database aperti e servizi di progettazione collaborativa per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.
Learn how Emerson's built-for-purpose Ovation Green asset management and SCADA software is out-of-the-box ready to provide a unified view of your renewable assets from a single pane of glass, helping to increase production and deliver low-cost clean energy.
Domande frequenti sulla gestione delle risorse per l'energia rinnovabile
Una risorsa per le energie rinnovabili di solito si riferisce a qualsiasi sito, stazione o parco fisico che genera elettricità utilizzando risorse rinnovabili, ad esempio i parchi eolici o fotovoltaici, gli impianti idraulici, nonché gli impianti geotermici o a biomassa. Un portafoglio completo di energie rinnovabili può comprendere anche gli asset di stoccaggio dell'energia, come le strutture per la conservazione di pompe idrauliche, idrogeno verde o batterie al litio. In alcuni casi il termine risorsa per le energie rinnovabili può fare riferimento a un componente importante o a una parte dell'apparecchiatura di generazione dell'energia presso un sito, come un inverter solare o una turbina singola. Tuttavia, queste sono più comunemente definite unità di generazione dell'energia (Power Generating Units, PGU) o semplicemente unità.
Le singole PGU, gruppi di siti o flotte similari di asset "verdi" operano in genere con apparecchiature fornite da più produttori e sono gestite da varie tecnologie di automazione di controllo e monitoraggio di diverse età.
Spesso questi sistemi non sono facilmente integrabili e limitano l'accesso ai dati necessari per fornire una visione ampia sulle attività di esercizio, ostacolando potenzialmente decisioni tempestive ed efficaci.
La gestione delle risorse per le energie rinnovabili si riferisce alla gestione della flotta (distribuzione, operatività e manutenzione) dei vari siti di produzione di energia rinnovabile. Uno dei numerosi fattori che contribuiscono alla gestione ottimale della flotta di produzione di energia rinnovabile è l'utilizzo del software di gestione delle prestazioni degli asset (Asset Performance Management, APM) che offre la visibilità su dati, stato e analisi chiave degli asset per le energie rinnovabili dell'intero impianto. Il software favorisce la trasformazione digitale rispettando standard e protocolli aperti per la connettività a una vasta gamma di unità e dispositivi. Il software supporta la manutenzione predittiva che aumenta l'affidabilità, riduce gli spostamenti e migliora la sicurezza.
Offre un accesso online in tempo reale a diagnostica e allarmi intelligenti, consentendo al personale addetto alla manutenzione e al personale operativo di rispondere in modo rapido e prendere decisioni consapevoli. Inoltre, semplifica la gestione dell'impianto e la conformità della rete, supporta procedure di lavoro diverse e si integra con le applicazioni a livello aziendale per garantire la visibilità sullo stato del sistema e dell'impianto.
Il nostro software di gestione degli asset per le energie rinnovabili è progettato per ridurre in modo significativo i costi operativi e di manutenzione (O&M) grazie alle sue funzionalità complete per la gestione degli asset. Grazie alla semplificazione e ottimizzazione di questi processi, il nostro software garantisce che le tue risorse energetiche rinnovabili funzionino al massimo dell'efficienza, garantendo un maggiore risparmio sui costi e una produzione di energia più affidabile.
Che si tratti della gestione di un singolo sito o della supervisione di più siti di una flotta più estesa, la nostra soluzione è altamente scalabile e in grado di soddisfare le tue esigenze specifiche. Questa flessibilità consente un'espansione senza problemi man mano che le tue operazioni nel campo dell'energia rinnovabile si espandono, garantendo una gestione coerente ed efficiente indipendentemente dalla scala.
Il nostro software offre un accesso completo a dati aggregati raccolti da più risorse e sistemi, offrendo una visione olistica della produzione di energia e delle metriche operative. Una tale integrazione multi-asset e multi-sistema dei dati consente agli utenti di ottenere informazioni preziose, facilitando processi decisionali e pianificazioni strategiche più consapevoli.
Sappiamo quanto le installazioni per l'energia rinnovabile possono essere diverse, motivo per cui il nostro software supporta apparecchiature di vari produttori e diversi sistemi meno recenti. Questa compatibilità garantisce che, qualunque sia l'età o il produttore della tua apparecchiatura, la nostra soluzione è in grado di gestirla in modo efficace, preservando il valore dei tuoi investimenti.
Quando si gestiscono gli asset energetici critici la sicurezza è un aspetto fondamentale e il nostro software offre una suite completa di soluzioni e servizi per la sicurezza informatica. Queste solide misure di sicurezza proteggono le risorse e i dati da potenziali minacce, garantendo la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei sistemi di gestione dell'energia.