Pronta per il lancio, integrazione semplificata dei dati da qualsiasi dispositivo edge

DeltaV SaaS SCADA con Edge Connect e Intelligent Edge Data Management risolve i problemi di progettazione dell'utilizzo delle soluzioni Edge, elimina le complessità dell'individuazione dei protocolli di comunicazione da utilizzare ed è pensato per ottimizzare il polling e la creazione di reportistica dei dati con una riduzione della larghezza di banda e il taglio dei costi al minimo, preservando sempre l'integrità e la sicurezza dei dati.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Pronta per il lancio, integrazione semplificata dei dati da qualsiasi dispositivo edge
C094 - DeltaV SaaS Scada
C094 - IPC 2010

Tecnologie in evidenza

DeltaV SaaS Scada

Effettua le connessioni in modo rapido e sicuro, acquisisci analisi e controllo dei dispositivi in remoto, ovunque e in qualsiasi momento.

C094 - DeltaV SaaS Scada
PACSystem IPC 2010

Alta efficienza e funzionalità grafiche del nostro pacchetto più compatto e resistente, per un perfetto dispositivo edge gateway.

C094 - IPC 2010

Vantaggi principali dell'uso di DeltaV SaaS SCADA Edge Connect

Tutti i vantaggi della tecnologia, senza alcun problema, fin dal primo giorno

La nostra piattaforma IIoT nativa del cloud è stata realizzata in modo specifico per migliorare le infrastrutture OT, a supporto di tutto quanto già funziona egregiamente nell'OT esistente, e offre diversi livelli di vantaggi aggiuntivi per incrementare produzione, profitti e sostenibilità.

Tutti i vantaggi della tecnologia, senza alcun problema, fin dal primo giorno

Acquisizione rapida e semplice di dati dell'edge e analisi

Supera i problemi tecnici e ottieni tutti i vantaggi di una soluzione nativa del cloud altamente flessibile e scalabile con un accesso rapido ed efficiente ai dati dell'edge indipendentemente dal dispositivo, senza ostacoli tecnici e che si integra alla perfezione con i sistemi operativi e l'infrastruttura OT esistenti.

Acquisizione rapida e semplice di dati dell'edge e analisi

I dispositivi edge Emerson sempre affidabili

Il PC industriale PacSystems™ IPC 2010 è perfetto per l'elaborazione di dati in serie temporali raccolti da varie fonti come PLC, telecamere, sensori, misuratori di portata o manifold di valvole, e l'adozione di soluzioni analitiche per il monitoraggio remoto, il rilevamento delle perdite e le applicazioni di manutenzione preventiva.

I dispositivi edge Emerson sempre affidabili

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.