AMS Asset Monitor

Monitoraggio online degli asset dei macchinari e analisi dei processi all'avanguardia del settore industriale

AMS Asset Monitor rende il monitoraggio online economicamente vantaggioso per un maggior numero di asset dell'impianto.

AMS Asset Monitor
Edge Analytics può cambiare il modo in cui si monitorano gli asset

Edge Analytics può cambiare il modo in cui si monitorano gli asset

AMS Asset Monitor offre ai produttori i vantaggi di un monitoraggio online continuo per gli asset delle macchine di bilanciamento dell'impianto (BOP), tradizionalmente poco monitorate.

La pluripremiata soluzione software e di dispositivi Edge Analytics di Emerson utilizza tecnologia basata su CHARM per raccogliere dati sulle vibrazioni e sui processi dagli asset BOP. Applica l'autoanalisi incorporata per avvisare il personale dei guasti più comuni per un'ampia gamma di asset come ventole, motori, riduttori, pompe e altre apparecchiature rotative

Non è necessario alcun software aggiuntivo per l'utilizzo di AMS Asset Monitor, tuttavia il personale addetto ad affidabilità, operazioni e manutenzione ha la possibilità di non limitarsi al semplice riconoscimento dei guasti e di fare un passo avanti nell'analisi integrando questo dispositivo con AMS Machine Works.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Edge Analytics può cambiare il modo in cui si monitorano gli asset

Analisi automatica integrata per asset critici

Pompe semplici

Le pompe sono essenziali per il funzionamento quotidiano dei processi industriali, tuttavia già dal primo avvio iniziano a deteriorarsi. Si stima che le pompe siano responsabili del 7% del costo totale di manutenzione di un impianto o di una raffineria e che i guasti alle pompe siano responsabili dello 0,2% della perdita di produzione. Questi numeri potrebbero sembrare piccoli finché non si considera che in circa 150 raffinerie statunitensi di grandi dimensioni vengono investiti più di 500 milioni di dollari nelle pompe. Senza alcun dubbio le pompe hanno un ruolo importante nel rispettare i programmi di produzione.

Espandi il monitoraggio con Edge Analytics - Pompe semplici

Pompe per idrocarburi

Le pompe per idrocarburi rappresentano asset essenziali per il settore della raffinazione, tuttavia comportano potenziali rischi. Una pompa che sembra in buone condizioni durante ispezioni manuali poco frequenti può trasformarsi presto in una fonte di operazioni ridotte o di arresto, riparazioni costose e conformità alle normative. Fumi pericolosi o addirittura incendi minacciano la sicurezza del tuo team e della struttura.

Espandi il monitoraggio con Edge Analytics - Pompe idrocarburi

Motori

Il motore a induzione CA è la tecnologia di motore attualmente più in uso e rappresenta oltre il 90% dei motori installati. I motori a induzione sono disponibili in configurazioni monofase e polifase, in dimensioni comprese tra meno di uno e più di diecimila cavalli (hp). Sono spesso utilizzati come unità di trasmissione diretta integrata, in cui un girante (ventola, soffiante, pompa, ecc.) viene montato direttamente sull'albero del motore. In questa configurazione, il motore rappresenta il fattore chiave per numerosi asset critici dell'impianto.

Espandi il monitoraggio con Edge Analytics - Motore

Ventole

Un'ampia gamma di applicazioni sfruttano i vantaggi dell'uso di soffianti e ventole centrifughe, inclusa gestione di gas, trattamento chimico, raccolta polveri, essiccazione, controllo fumi e riscaldamento/raffreddamento del processo. Le dimensioni e la configurazione delle lame sono specifiche per applicazione e settore, ma hanno in comune la normale usura di componenti come cuscinetti, rotori, lame e simili che può comportare arresti imprevisti del processo di produzione.

Espandi il monitoraggio con Edge Analytics - Ventola

Scambiatori di calore

Spesso descritto come il cavallo di battaglia dell'industria di processo, lo scambiatore di calore a fascio tubiero e mantello è un'unità estremamente versatile, in grado di gestire un'ampia gamma di applicazioni e condizioni di processo. Se desideri raffreddare, riscaldare, vaporizzare o condensare, lo scambiatore di calore a fascio tubiero e mantello può soddisfare le tue esigenze.

Il mantenimento dello stato e delle prestazioni di questo asset potrebbe essere fondamentale per rispettare il tuo programma di produzione!

Espandi il monitoraggio con Edge Analytics - Scambiatori di calore

Ingranaggi

Gli ingranaggi sono tra i pezzi più comuni delle apparecchiature utilizzate in molte applicazioni industriali diverse, dall'industria alimentare, a quella farmaceutica, di estrazione mineraria, metalli, estrazione, produzione di energia, chimica e molto altro. Nonostante il loro ruolo fondamentale, spesso vengono trascurati fino a quando non sviluppano un guasto o si bloccano in modo imprevisto. Un guasto imprevisto può, nel migliore dei casi, causare dei disagi e, nel peggiore dei casi, causare una considerevole perdita di produzione e costi non pianificati, per un importo spesso pari a molte migliaia di dollari. La gestione di stato e prestazioni di questo asset è fondamentale per garantire il rispetto dei programmi di produzione.

Ingranaggi

Asset con rotazione a bassa velocità

Le apparecchiature rotative sono utilizzate in molte applicazioni industriali diverse, dall'industria alimentare, a quella farmaceutica, di estrazione mineraria, metalli, estrazione, produzione di energia, chimica e molto altro. Le macchine che supportano carichi pesanti sono generalmente dotate di cuscinetti antifrizione. La consueta analisi delle vibrazioni offre opportunità molto rare di rilevare i sintomi della degradazione del cuscinetto prima di guasti imprevisti. Un guasto imprevisto può, nel migliore dei casi, causare dei disagi e, nel peggiore dei casi, causare una considerevole perdita di produzione e costi non pianificati, per un importo spesso pari a molte migliaia di dollari. Le analisi di PeakVue e PeakVue Plus di Emerson sono strumenti comprovati e molto potenti per il monitoraggio degli asset a bassa velocità.

Stato degli asset con rotazioni a basse velocità
Contatta un esperto

Contatta un esperto

Richiedi una consulenza per scoprire in che modo il team di esperti di monitoraggio delle condizioni e dello stato dei macchinari di Emerson può aiutarti ad avviare, espandere o migliorare i programmi, i progetti e i siti in corso di realizzazione. Un esperto Emerson ti ricontatterà a breve. 


Analisi pronte all'uso

Software di analisi e reporting nativo, intuitivo e basato sul Web

Gli utenti non devono ricorrere a software aggiuntivi (come AMS Machine Works) per monitorare gli asset con AMS Asset Monitor. 

AMS Asset Monitor offre potenti funzionalità software pronte all'uso tramite browser Web per analisi, report e avvisi. Questa interfaccia thin client basata sul web è dotata di un Logic Studio interno con soluzioni applicative pre-programmate per analisi di facile comprensione e reportistica di avviso, mentre l'interfaccia Asset Studio fornisce informazioni sulle risorse al dispositivo mobile o al thin client desktop dell'utente.

I dati sullo stato generale degli asset e gli avvisi possono essere inoltrati alla piattaforma di gestione delle prestazioni degli asset AMS Optics di Emerson, mentre i dati dettagliati degli asset vengono alimentati nel sistema di controllo mediante OPC UA e Modbus TCP.

Elenco puntato
Tecniche di analisi avanzate integrate e brevettate

Gli utenti possono effettuare il monitoraggio e l'analisi automatizzati avanzati delle vibrazioni con le tecnologie PeakVue™ e PeakVue Plus di Emerson.

Elenco puntato
Installazione semplice, ingombro ridotto

Progettato per il montaggio sull'asset e la riduzione di cablaggi e altri costi di installazione; implementazione Ethernet cablata o wireless per una maggiore flessibilità.

Elenco puntato
Monitoraggio delle condizioni basato su CHARM

Ospita fino a 12 CHARM che raccolgono le variabili di vibrazione e processo e applicano l'analisi automatica incorporata per avvisare il personale dei guasti più comuni associati a un'ampia gamma di asset.

Elenco puntato
Utilizzo con potenti piattaforme software industriali

Analizza la forma d'onda delle vibrazioni, lo spettro e la memorizzazione dei trend storici in AMS Machine Works, invia lo stato della risorsa e gli avvisi ad AMS Optics tramite OPC UA o visualizza Asset Studio in un'interfaccia thin client nativa.

Elenco puntato
Robusto, sicuro e certificato per il settore

Design industriale robusto con rivestimento conforme, sicurezza informatica, testato per urti e vibrazioni, custodia robusta IP66, NEMA-4X; certificazione marina, classificazione per aree pericolose.

Elenco puntato
Modelli di apparecchiature rotative e limiti di avviso predefiniti

Modelli pronti all'uso e limiti e regole predittivi preconfigurati per ventole, pompe, pompe per idrocarburi, motori elettrici, riduttori e altro ancora.

Il sistema di monitoraggio continuo e online delle condizioni che comprende AMS Asset Monitor e AMS Machine Works cambia il modo in cui i produttori di tutti i settori assicurano l'affidabilità delle apparecchiature e garantiscono l'operatività.

Lavorando in tandem, il monitor e il software consentono al personale dell'impianto di ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato degli asset da analisi all'interno del dispositivo (Edge), di eseguire analisi più approfondite (rispetto all'interfaccia thin client nativa del monitor) e di essere distribuiti anche da architetture cloud per la massima scalabilità.

I dati prodotti da AMS Asset Monitor vengono forniti ad AMS Machine Works in base a richiesta, avviso o programma e possono includere dati sulla forma d'onda e informazioni sullo stato, per consentire analisi dettagliate con lo strumento di analisi delle vibrazioni di AMS Machine Works.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura
AMS Asset Monitor con software AMS Machine Works

Portafoglio AMS di Emerson: gestione delle risorse con un approccio intuitivo per migliorare l'affidabilità

Il portafoglio AMS di Emerson realizza la visione Boundless Automation di Emerson unendo dati, sistemi e persone in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.

Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per una maggiore affidabilità

Il portafoglio per l'affidabilità AMS aiuta tecnici dell'affidabilità, tecnici di manutenzione, operation manager, ingegneri dell'automazione, specialisti della strumentazione, ingegneri di processo, specialisti delle valvole di controllo, analisti delle vibrazioni e molti altri operatori che svolgono il proprio lavoro in modo più efficiente, dal campo all'officina, alla sala riunioni e oltre.

Scopri di più visitando la pagina Web del marchio AMS.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Portafoglio AMS di Emerson: gestione delle risorse con un approccio intuitivo per migliorare l'affidabilità
Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per una maggiore affidabilità
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.