Comunicatore per dispositivi AMS Trex
Aumenta la produttività sul campo e risolvi i problemi più complessi dei dispositivi senza ricorrere ad altri strumenti specifici.
Quando i dispositivi da campo intelligenti, come strumenti di misura, wireless e analitici, valvole di controllo e altro ancora, non funzionano come previsto o quando i problemi dell'impianto non vengono diagnosticati, possono verificarsi costosi tempi di fermo imprevisti o interruzioni dei processi.
Il comunicatore AMS Trex consente di risolvere immediatamente i problemi meno complessi, evitando così indagini di persona non necessarie, potenzialmente distruttive/invasive. Con un AMS Trex gli utenti possono diagnosticare correttamente i problemi dei dispositivi intelligenti da campo e i team di manutenzione potranno realizzare notevoli risparmi in termini di ore di lavoro e saranno più tranquilli nella consapevolezza che i problemi saranno corretti rapidamente e in modo adeguato al primo intervento.
Configura e ordina direttamente con MyEmerson, richiedi informazioni o preventivi personalizzati, esplora il visualizzatore interattivo 3D e altro ancora.
I tecnici isolano e risolvono i problemi sul campo mentre i dispositivi continuano a funzionare grazie all'utilizzo del comunicatore AMS Trex, robusto e a sicurezza intrinseca.
È progettato per resistere alle condizioni difficili degli impianti di produzione e soddisfa i requisiti globali di sicurezza intrinseca.
Progettato per essere utilizzato tutto il giorno in campo in modo comodo e con una sola mano. Lo schermo funziona anche con i guanti.
Consente di configurare il dispositivo in campo prima che l'alimentazione e l'infrastruttura I/O siano operative. Per alimentare il dispositivo, basta collegarlo a uno strumento.
Regola facilmente il display per risparmiare energia oppure per adattarlo agli ambienti poco luminosi o a quelli soleggiati, per ottenere uno schermo sempre nitido e leggibile.
Espandi le funzionalità di AMS Trex grazie al framework moderno e basato su applicazioni per agevolare i tecnici nello svolgimento delle loro attività.
Preserva l'integrità dei dati nel database di AMS Device Manager senza l'intervento di un tecnico.
Il comunicatore AMS Trex nasce dalla ricca tradizione di Emerson nel campo della comunicazione intelligente con i dispositivi da campo, nonché dalla nostra esperienza in strumentazioni di analisi e misura, unità di controllo digitali per valvole ed elementi di controllo finali, sistemi di controllo distribuiti (DCS) e altre conoscenze sul dominio dell'industria di processo. Non c'è da meravigliarsi che AMS Trex sia lo strumento di comunicazione completo più affidabile del settore dei processi.
Considerato ovunque il dispositivo di riferimento per le comunicazioni e la risoluzione dei problemi sul campo. Gli utenti nei settori più rilevanti di tutto il mondo si affidano ad AMS Trex ogni giorno.
Il business Emerson Reliability Solutions può vantare un'esperienza trentennale nel campo dei dispositivi da campo intelligenti e dei comunicatori portatili.
AMS Trex supporta una libreria di dispositivi HART e FOUNDATION fieldbus in continua espansione.
Scopri perché AMS Trex di Emerson è considerato il comunicatore per dispositivi portatile completo all'avanguardia per la manutenzione, la gestione e la risoluzione dei problemi dei dispositivi intelligenti da campo e molto altro ancora.
Upgrade Studio, un'applicazione per PC inclusa, aiuta a tenere aggiornata l'unità Trex con nuovi software e app. Le app automatizzano i flussi di lavoro e semplificano al personale in campo la messa in opera, la configurazione, la diagnosi e la risoluzione dei problemi degli strumenti da campo in modo sicuro, coerente e accurato.
Offre un'ampia gamma di opzioni per la configurazione e la risoluzione dei problemi di dispositivi HART e FOUNDATION Fieldbus.
Alimenta il circuito in campo ed esegui la ricerca dei guasti e i controlli sul circuito. Inoltre, è possibile isolare e risolvere i problemi legati al cablaggio.
Ottieni il set di strumenti necessario per la risoluzione dei problemi e la taratura dei segmenti Fieldbus FOUNDATION.
Esegui il provisioning delle reti wireless in tempi ridotti, con meno possibilità di errori e in modo più sicuro.
Garantisci precisione di misura e di configurazione grazie ai trasmettitori di livello radar Rosemount.
Analizza e valuta le condizioni e le performance del gruppo valvole senza influire sul processo.
Include calcolatrice, conversioni di base, convertitore circuito/calcolatore legge di Ohm e un convertitore di unità.
Trasferisci i file PDF ad AMS Trex per accedere a manuali, procedure operative, note e a qualsiasi altro PDF, direttamente in campo.
Il portafoglio AMS di Emerson realizza la visione Boundless Automation di Emerson unendo dati, sistemi e persone in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.
Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per una maggiore affidabilità
Il portafoglio per l'affidabilità AMS aiuta tecnici dell'affidabilità, tecnici di manutenzione, operation manager, ingegneri dell'automazione, specialisti della strumentazione, ingegneri di processo, specialisti delle valvole di controllo, analisti delle vibrazioni e molti altri operatori che svolgono il proprio lavoro in modo più efficiente, dal campo all'officina, alla sala riunioni e oltre.
Scopri di più visitando la pagina Web del marchio AMS.