Prendi decisioni ponderate in base ai dati in tempo reale
AMS Device Manager cambia il modo in cui gli impianti gestiscono i dispositivi intelligenti da campo

AMS Device Manager promuove la trasformazione digitale con un'applicazione che adotta standard e protocolli aperti che consentono la connettività a un'ampia gamma di dispositivi. Consente inoltre una manutenzione predittiva che riduce i tempi di fermo della macchina non pianificati, aumenta la produttività e migliora la sicurezza ottimizzando il ROI. 


Questa applicazione flessibile ed esclusiva offre l'accesso online in tempo reale alla diagnostica e agli allarmi intelligenti di strumenti e valvole, fornendo informazioni sullo stato dei dispositivi e sulla risoluzione dei problemi rilevati. In base ai dati in tempo reale sulle condizioni, il personale addetto alla manutenzione e alle operazioni può rispondere rapidamente agli allarmi e prendere decisioni informate. 

Semplifica la gestione dei dispositivi con una tecnologia basata su standard

AMS Device Manager rivoluziona il modo in cui si gli impianti comunicano con i dispositivi implementati, aggiungendo una tecnologia emergente: Field Device Integration (FDI). FDI combina i vantaggi della tecnologia EDDL e FDT/DTM fornendo un metodo standard per l'integrazione dei dispositivi. L'implementazione di AMS Device Manager di FDI riduce la complessità e semplifica la gestione dei dispositivi, garantendo risparmi sui costi e facilità d'uso per utenti finali e produttori di dispositivi.


L'integrazione delle apparecchiature da campo (FDI) in AMS Device Manager

Gestisci gli strumenti online e offline da qualsiasi luogo

Aggiungi fino a 30.000 dispositivi a un unico database per tutti i dispositivi intelligenti collegati a diversi sistemi host, inclusi quelli offline configurati tramite un Field Communicator come AMS Trex. Estendi le funzionalità di gestione delle risorse fornendo lo stato di integrità e calibrazione dei dispositivi mediante un'interfaccia basata su browser che consente di accedere da qualsiasi postazione della rete protetta.

Estendi i dati in modo sicuro alle applicazioni di livello aziendale

AMS Device Manager si integra con le applicazioni aziendali come AMS Optics per fornire visibilità sullo stato degli strumenti. È una fonte affidabile che fornisce i dati provenienti da dispositivi collegati a vari DCS, PLC o sistemi di sicurezza tramite protocolli industriali aperti, consentendo l'analisi dei dati e il miglioramento dei processi.

Riduci i costi con un approccio proattivo alla manutenzione

Grazie alla cronologia dei dati di base e delle prestazioni, è possibile analizzare le tendenze per determinare quando saranno necessarie sostituzioni o manutenzioni. AMS Device Manager produce grafici che consentono di visualizzare le discrepanze e le azioni consigliate per risolvere i problemi.

Procedure di calibrazione semplificate

AMS Device Manager supporta la definizione di schemi per i test dei dispositivi, la pianificazione della calibrazione dei dispositivi e la gestione dei dati di calibrazione dei dispositivi. Elimina la carta per azzerare gli errori e automatizzare la documentazione, riducendo al minimo il lavoro non necessario.

Estendi il potenziale dei dati dei dispositivi intelligenti oltre la rete di controllo
Sfrutta appieno il potenziale dello stack tecnologico del tuo impianto
Un abilitatore digitale per i dati dei dispositivi intelligenti da campo
Integra i dati dei dispositivi intelligenti per promuovere l'acquisizione di informazioni più attinenti
AGGREGAZIONE DATI AVANZATA

Server dei dati di AMS Device Manager

Con l'evoluzione degli impianti, è cresciuta l'adozione di una vasta gamma di analisi, cronologie, machine learning e modellazioni avanzate per utilizzare al meglio e trarre vantaggio da set di dati storicamente sottoutilizzati o inaccessibili provenienti da tutto l'impianto. Il server dei dati di AMS Device Manager crea una sinergia tra i dati dei dispositivi intelligenti da campo e quelli di altri sistemi, aiutando a far evolvere le attività di manutenzione e programmazione, ridurre la complessità e democratizzare i dati.

​Bollettino Tecnico: server dei dati di AMS Device Manager

Estendi il potenziale dei dati dei dispositivi intelligenti oltre la rete di controllo

Il server dei dati di AMS Device Manager utilizza MQTT, un protocollo di rete leggero, per l'la trasmissione dei dati dei dispositivi fuori della rete di controllo, estendendoli in modo sicuro alle destinazioni di Emerson e di terzi, come la cronologia degli impianti, i sistemi di controllo, le applicazioni di visualizzazione, le analisi e altro ancora, come:​

  • ​Microsoft PowerBI​
  • AMS Optics​
  • Plantweb Insight​
  • AspenTech Inmation™
Estendi il potenziale dei dati dei dispositivi intelligenti oltre la rete di controllo
Sfrutta appieno il potenziale dello stack tecnologico del tuo impianto

Il server dati di AMS Device Manager soddisfa le esigenze dei produttori
eliminando i silos di dati e ampliando l'accesso a informazioni affidabili, accurate e aggiornate sui dispositivi. Il server dati di AMS Device Manager consente quindi alle organizzazioni di fare di più con il software e i dati dei dispositivi già disponibili, per ottenere un ROI più elevato sulle iniziative correlate ai dispositivi intelligenti da campo.

Sfrutta appieno il potenziale dello stack tecnologico del tuo impianto
Un abilitatore digitale per i dati dei dispositivi intelligenti da campo

AMS Device Manager si connette a migliaia di sistemi e milioni di dispositivi a livello globale utilizzando protocolli standard come HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART® e PROFIBUS. Il server dei dati di AMS Device Manager consente agli utenti di estendere l'intero potenziale dei dati dei dispositivi intelligenti da campo per l'esecuzione di analisi e aggregazioni avanzate e la promozione delle iniziative di trasformazione digitale, creando sinergie con i sistemi operativi. 

Un abilitatore digitale per i dati dei dispositivi intelligenti da campo
Integra i dati dei dispositivi intelligenti per promuovere l'acquisizione di informazioni più attinenti

Pubblica con facilità i dati di AMS Device Manager precedentemente bloccati e inutilizzati sui sistemi Emerson e di terze parti, promuovi le iniziative di trasformazione digitale per l'intero ciclo di vita dell'impianto e abbatti i silos di informazioni utilizzando un server dei dati affidabile e a prestazioni elevate per migliorare l'usabilità dei dati.

Integra i dati dei dispositivi intelligenti per promuovere l'acquisizione di informazioni più attinenti

Riduci i tempi di messa in opera dei dispositivi con i modelli di configurazione e la configurazione in blocco

Accelera le attività di avvio e messa in opera con la configurazione in blocco dei dispositivi. Crea un modello di configurazione dei dispositivi una sola volta e applicalo con facilità ai dispositivi dello stesso tipo, quindi convalida le modifiche con i rapporti di convalida integrati. Configura e convalida automaticamente i dispositivi utilizzando AMS Device Manager per ridurre gli sforzi fino all'80%. 

Portafoglio AMS di Emerson: gestione delle risorse con un approccio intuitivo per migliorare l'affidabilità

Il portafoglio AMS di Emerson realizza la visione Boundless Automation di Emerson unendo dati, sistemi e persone in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.

Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per una maggiore affidabilità

Il portafoglio per l'affidabilità AMS aiuta tecnici dell'affidabilità, tecnici di manutenzione, operation manager, ingegneri dell'automazione, specialisti della strumentazione, ingegneri di processo, specialisti delle valvole di controllo, analisti delle vibrazioni e molti altri operatori che svolgono il proprio lavoro in modo più efficiente, dal campo all'officina, alla sala riunioni e oltre.

Scopri di più visitando la pagina Web del marchio AMS.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Portafoglio AMS di Emerson: gestione delle risorse con un approccio intuitivo per migliorare l'affidabilità
Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per una maggiore affidabilità

Applicazioni SNAP-ON e opzioni avanzate

Per ottenere informazioni e funzionalità diagnostiche avanzate per un dispositivo o gruppo di dispositivi, è preferibile utilizzare le applicazioni SNAP-ON e le opzioni avanzate di AMS Device Manager. Per gli utenti di AMS Device Manager esistenti, le opzioni avanzate e le applicazioni SNAP-ON rappresentano un modo conveniente per portare utilizzare al massimo delle potenzialità dispositivi, valvole, calibrazioni e programmi di rete wireless.


Bollettino tecnico: applicazioni SNAP-ON™ di AMS Device Manager

AlertTrack
AMS ValveLink™
AMS Wireless
Calibration Assistant
DCMlink
ProofCheck™
Rosemount Engineering Assistant
Meter Verification
QuickCheck
Applicazioni di terze parti
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Applicazioni SNAP-ON e opzioni avanzate
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.