Dépêche : La plate-forme de programmation de contrôle intégrée améliore les délais de mise sur le marché et la rentabilité

Interface intuitive Gestion intégrée des modifications Licences flexibles Systèmes PAC IIOT Transformation numérique

PAC Machine Edition 10 optimise les temps de développement et réduit les erreurs grâce à "MTP" (Module Type Package), une interface intuitive, une gestion intégrée des modifications et des licences flexibles.
Image haute résolution

PAC Machine Edition 10 optimise les temps de développement et réduit les erreurs grâce à "MTP" (Module Type Package), une interface intuitive, une gestion intégrée des modifications et des licences flexibles

CHARLOTTESVILLE, Virginie (le 25 avril 2022) – Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement de PAC Machine Edition 10, une plate-forme de programmation d’applications très intuitive et souple qui permet aux utilisateurs de trouver des moyens innovants de contrôler les équipements tout en améliorant les résultats grâce à des capacités de programmation nouvelles et améliorées. PAC Machine Edition permet le développement rapide d’applications grâce à des blocs de fonctions et des types définis par l’utilisateur. Le nouveau logiciel de contrôle constitue une chaîne d’outils unique permettant de programmer, de configurer et de maintenir l’ensemble de la gamme d’automatisation PACSystems™, notamment les automates programmables industriels, les interfaces homme-machine, les variateurs de fréquence, les servomoteurs et les appareils Edge.

En mettant à la disposition des programmeurs l’accès aux langages IEC 61131 et C couramment utilisés et l’intégration supérieure de PROFINET® I/O, PAC Machine Edition 10 offre un environnement de développement moderne et avancé qui aide à fermer la boucle entre les informations et l’automatisation.

Les nouvelles fonctionnalités qui renforcent la flexibilité et la facilité d’utilisation comprennent : 

  • Amélioration des capacités des blocs de fonctions, augmentant la vitesse et la facilité de réplication des objets courants
  • Assemblage de Données MTP (Module Type Package) et utilitaire d’exportation pour l’intégration avec des systèmes numériques de contrôle-commande pour des applications des biotechnologies et des industries chimiques
  • Nouveaux composants graphiques de l’environnement de développement intégré présentant de meilleures options d’ancrage et de navigation dans le programmeur
  • Renforcement de la capacité de gestion intégrée des modifications afin d’améliorer encore la collaboration en matière de programmation et le contrôle des versions
  • Plusieurs choix de licences pour répondre à différents besoins, notamment une nouvelle option de location de licences qui permet une gestion centralisée et la location de licences aux machines virtuelles

Les utilisateurs peuvent intégrer PAC Machine Edition avec le logiciel avancé d’Edge Computing PACEdge™ pour exécuter des analyses sous Linux utilisant l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour l’optimisation des procédés.

Pour de plus amples informations, rendez-vous à PAC Machine Edition.
​​​​​​​

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur XFacebookLinkedInYouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries les essentielles au monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.