La nouvelle vanne à chapeau boulonné d'Emerson améliore la maintenance des applications de fluides critiques

Emerson’s New Bolted Bonnet Valve Improves Maintenance for Critical Fluid Applications

Le robinet à chapeau boulonné Fisher™ GX permet d'accéder à l'actionneur sans retirer le chapeau. Image haute résolution

La dernière vanne Fisher GX permet d'accéder à l'actionneur pour simplifier l'entretien ou le remplacement sans retirer le chapeau

CERNAY, France (le 29 mai 2025) - Emerson lance la vanne droite à chapeau boulonné Fisher™ GX, conçue spécifiquement pour contrôler le débit des fluides de procédé critiques dans les applications des industries pétrolières et gazières, chimiques et pétrochimiques en aval. L'actionneur peut être entretenu ou remplacé sans exposer les internes de la vanne ou les fluides de traitement à l'atmosphère, ce qui améliore la sécurité et réduit les temps d'arrêt.

Les chapeaux standard sont conçus de telle sorte que les boulons fixant l'arcade de l'actionneur maintiennent également le chapeau en place sur le dessus de la vanne. Par conséquent, l'actionneur ne peut être remplacé ou entretenu sans retirer le chapeau et exposer les composants internes de la vanne. Les réparations de l'actionneur peuvent donc être difficiles dans les applications de fluides corrosif.

La vanne de régulation Fisher GX à chapeau boulonné résout ces difficultés associées aux applications de fluides corrosif en utilisant un contre-écrou séparé et très résistant pour fixer l'arcade de l'actionneur au chapeau. Cela permet aux techniciens de maintenance de retirer et d'entretenir facilement l'actionneur tout en gardant le chapeau en place

La vanne est livrée en standard avec un actionneur pneumatique, mais elle est également compatible avec des actionneurs électriques. Elle fonctionne avec des actionneurs électriques provenant de nombreux fournisseurs, ce qui lui confère une grande souplesse pour répondre aux besoins en matière d'actionnement électrique. 

La vanne de régulation à chapeau boulonné GX de Fisher vient compléter la gamme de produits GX existante, en continuant à simplifier le dimensionnement grâce à la sélection automatique de l'actionneur et à la facilité de configuration. Sa taille compacte permet également une installation simplifiée dans les zones à espace restreint.

Ce produit est introduit sur le marché européen.

Pour en savoir plus, visitez le site : Emerson.com/GXBoltedBonnet.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Connectez-vous avec Emerson via :XFacebookLinkedInYouTube

À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial des technologies industrielles qui fournit une automatisation avancée. Grâce à une gamme inégalée d’instruments intelligents, de systèmes de contrôle et de logiciels industriels, Emerson propose des solutions qui automatisent et optimisent les performances de l’entreprise. Emerson, dont le siège social est situé à Saint Louis, dans le Missouri, associe une technologie innovante à une excellence opérationnelle éprouvée pour alimenter le futur de l’automatisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.