Le tout nouveau contrôleur de niveau de liquide d'Emerson représente une solution hautement performante spécialement conçue pour les séparateurs de pétrole et de gaz

Contrôleur de niveau Fisher FIELDVUE L2t

Le contrôleur de niveau FISHER™ FIELDVUE L2t fait partie de la série L2 qui se distingue par sa robustesse, de contrôleurs de niveau de liquide. Il utilise un capteur à plongeur pour détecter le niveau de liquide ou l’interface de deux liquides de densités différentes. Image haute résolution

Le contrôleur de niveau de liquide FIELDVUE L2t de Fisher s'intègre harmonieusement avec une vanne de régulation à actionnement électrique afin de maintenir de manière constante les niveaux optimaux dans le séparateur de manière fiable

MARSHALLTOWN, Iowa
(le 6 décembre 2023) - Emerson a récemment lancé son contrôleur de niveau de liquide Fisher™ FIELDVUE™ L2t, spécifiquement conçu pour les séparateurs couramment présents sur les sites d'exploitation pétrolière et gazière. Comparé aux solutions utilisant des vannes électriques tout-ou-rien, le nouveau contrôleur de Fisher permet de faire des économies significatives en matière d'énergie et de coûts de maintenance en réduisant au minimum le mouvement des vannes et en simplifiant les processus de mesure et de régulation du niveau.

Le contrôle du niveau revêt une importance capitale pour optimiser les performances des séparateurs, qui ont pour fonction d'éliminer le gaz et l'eau du pétrole brut entrant. Les approches conventionnelles impliquent généralement l'utilisation d'une jauge de niveau et d'une vanne de régulation dans une boucle de régulation, ainsi qu'un instrument de niveau pour l'interface huile/eau et une vanne de régulation dans une seconde boucle. Chaque boucle est gérée individuellement par un contrôleur distinct. Ce système complexe, composé de multiples instruments et vannes, est généralement ajusté en fonction de la pression du gaz naturel, ce qui peut entraîner des émissions continues au niveau des vannes.

Le contrôleur de niveau de liquide L2t résout ces problèmes ainsi que d'autres en utilisant un plongeur pour mesurer à la fois le niveau et l'interface de niveau. De plus, il met en œuvre un algorithme de contrôle en boucle unique pour commander une vanne de régulation à actionnement électrique. Effectivement, la solution est simple à mettre en place et économique, et elle ne génère aucune émission grâce à l'actionnement électrique de la vanne plutôt qu'à la pression du gaz naturel. Il peut être spécifié pour les nouveaux séparateurs ou être installé sur des unités existantes en utilisant la même ouverture que celle utilisée pour les solutions traditionnelles de contrôle de niveau.

Pour en savoir plus, veuillez-vous rendre sur Emerson.com/fisherl2t.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur XFacebookLinkedInYouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries les essentielles au monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.