Système intégré de contrôle et de surveillance

Système intégré de contrôle et de surveillance

Aperio est un système de contrôle et de surveillance intégré, cyber-sécurisé qui optimise l’utilisation de votre cuve.

Système intégré de contrôle et de surveillance Aperio

Le système intégré de contrôle et de surveillance Aperio intègre de manière transparente des produits et des systèmes au sein d’une plate-forme d’automatisation fiable et cyber-sécurisée. Notre solution unique vous offre une commande totale et une confiance totales dans les opérations de votre navire, combinant la cargaison, les ballasts, le soutage, la consommation de carburant, les systèmes d’alarme et de propulsion et les sous-systèmes en une seule et même solution pour tous les types de cuves. Améliorez l’efficacité opérationnelle et réduisez les temps d’arrêt grâce à un seul point de contact. Aperio permet à chacun de Voir, décider, et Agir facilement. ​

Aperio dispose de la certification de type de cybersécurité E27, couvrant les capacités de sécurité conformément à la norme IACS UR E27, confirmant son statut de système de contrôle et de surveillance intégrée cyber-sécurisé et protégeant vos opérations contre les menaces de cybersécurité.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Système intégré de contrôle et de surveillance Aperio

Système ICMS Aperio6

Gestion des alarmes​

Gestion des alarmes​
Aperio garantit des alertes claires et en temps opportun avec des alarmes de groupage, de filtrage et de localisation.​

Surveillance du carburant​

Surveillance du carburant​
Assurez des opérations de carburant efficaces et fiables grâce à des vérifications d’analyses du carburant et des contrôles intelligents des débitmètres.​

Opérations de ballast et de soute​

Opérations de ballast et de soute​
Notre solution pour gérer les réservoirs, le tirant d’eau, l’ajustage et les fluides avec des données en temps réel pour des opérations sécurisées.​

Opérations de cargaison​

Opérations de cargaison​
Assurez la sécurité des opérations de cargaison grâce à des données de réservoir, des fonctionnalités radar et de contrôle intelligent en temps réel.​

Système de commande à distance des vannes​

Système de commande à distance des vannes​
Intégration et contrôle avancés des vannes avec affichage en couleur et alertes de sécurité.​
Aperio Software

Logiciel Aperio

Logiciel Aperio​
La solution offre un contrôle des expéditions intégré et sûr grâce à des visualisations claires, des alarmes et une vue d’ensemble du système​

Moniteur Aperio Vision​

Moniteur Aperio Vision​
Nos écrans marins Aperio 19 po/24 po, avec option tactile, offrent un contrôle sûr et efficace quelles que soient les conditions.​

Fonctionnement

Conçu pour surveiller les systèmes embarqués critiques, le système d’alarme est flexible et peut être configuré pour activer des indications d’alarme à des endroits spécifiques, assurant une manipulation efficace et une présentation précise de l’état. Il dispose de fonctionnalités avancées de gestion des alarmes, y compris des options de groupage, de filtrage et de présentation, conçues pour fournir des indications d’alarme accessibles et en temps opportun pour un fonctionnement en toute sécurité.​

Conception innovante et avancée avec fonctionnalité de gestion intégrée des réservoirs. Il prend en charge les solutions en interne d’Emerson et peut également s’intégrer à d’autres sous-systèmes.

La fonction de coloration dynamique offre à l’équipage une vue d’ensemble optimale du système lorsqu’il transporte différentes cargaisons. Elle est dotée d’un système d’avertissement intégré qui garantit en permanence une et deux vannes de séparation entre différentes cargaisons.

La supervision et le contrôle efficaces du contenu de la cargaison lors du chargement et du déchargement sont essentiels pour garantir un chargement sûr et efficace.​

Notre système intégré de contrôle et de surveillance comprend une fonction de gestion des réservoirs et un système de radar interne pour réservoirs, avec des données de niveau en temps réel fiables et une fonctionnalité améliorée et une facilité d’utilisation pour des opérations sûres et efficaces.​

Notre système ICMS offre une gestion intégrée des réservoirs, des données en temps réel et une fonctionnalité améliorée pour des opérations de ballast et de soute sûres et efficaces. Il comprend la surveillance du contenu des réservoirs, la mesure du tirant d’eau, des éléments internes et du talon, ainsi que la compensation pour une gestion sûre et efficace des liquides dans les citernes de ballast, de soute et de service, y compris les carburants alternatifs.

Nos solutions de débit offrent des fonctionnalités exceptionnelles pour la surveillance de la consommation de carburant. Le système offre une vue d’ensemble complète des conditions et des paramètres de débit embarqué pour des opérations plus efficaces.

Notre fonctionnalité unique de vérification du débitmètre intelligent améliore la fiabilité et l’exactitude en réduisant les temps d’arrêt et en améliorant la sécurité opérationnelle.​

Le système auxiliaire fournit des informations détaillées sur les performances des moteurs, la gestion de la puissance, le contrôle des pompes et des manifolds par l’intermédiaire de données en temps réel, afin que les opérateurs prennent les mesures nécessaires.

Le système est compatible avec tous les équipements, ce qui permet une intégration transparente pour plus de fiabilité et d’efficacité dans vos opérations.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.