Débitmètres de liquides ultrasoniques non intrusifs
Les débitmètres de liquide ultrasoniques non intrusifs Flexim sont des dispositifs de pointe conçus pour mesurer le débit de liquides avec une grande précision, sans perturber le processus de production dans une variété d’applications industrielles. Ces débitmètres utilisent la technologie à ultrasons, pour offrir une mesure précise du débit sans avoir besoin de sondes ou de capteurs intrusifs à l’intérieur du fluide. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse car elle garantit une interférence minimale avec le processus d’écoulement.
Un débitmètre à ultrasons pour liquides est un équipement essentiel dans de nombreux secteurs. Parce qu’ils sont non-intrusifs, ces débitmètres à collier peuvent être installés sans interrompre l’écoulement du fluide ou du gaz dans la canalisation, ni présenter de risque de fuite. Notre gamme de débitmètres offre aux opérateurs de multiples industries des mesures de débit précises pour maintenir leurs opérations aussi productives et efficaces que possible.