Contrôleurs et positionneurs de vanne
Obtenez des données précises et prédictives concernant l’état des vannes en utilisant des contrôleurs de vannes, des outils de surveillance avancés et des programmes de diagnostic spécialisés.
Augmentez la fiabilité, les performances et la productivité des vannes en tirant parti d’informations cohérentes et prévisibles sur l’ensemble des vannes. Comptez sur nos régulateurs et positionneurs de vannes pour des performances optimales des équipements.
Notre technologie Fisher™ FIELDVUE™ offre une analyse des données en temps réel, avec une interface conviviale et des options de raccordement flexibles, permettant ainsi un véritable Advice at the Device™ (conseil personnalisé pour chaque appareil).
POSITIONNEUR NUMÉRIQUE
Propose la technologie Advice at the Device™ avec des analyses en temps réel pour le diagnostic de l’état des vannes et la prescription d’actions correctives.
CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE DE PROCÉDÉ
Ce système renforce de manière fiable les performances, la sécurité et la conformité, en donnant aux opérateurs un accès élargi aux données.
TRANSMETTEUR NUMÉRIQUE DE POSITION
Présente des avantages par rapport aux contacteurs de fin de course, notamment une amélioration de la fiabilité, des diagnostics et des capacités SIL 2.
FAQ
Un positionneur de vanne de régulation est typiquement un dispositif pneumatique ou analogique qui fonctionne en convertissant un signal de courant en une pression pour contrôler la position d’une vanne. Ce type de positionneur est utilisé lorsque la vanne nécessite une régulation précise. Le positionneur fournit de l’air sous pression à l’actionneur de sorte que la position de la tige ou de l’arbre de la vanne corresponde au point de consigne du système de contrôle-commande.
Tandis qu’un positionneur de vanne de régulation a pour unique objectif de maintenir une vanne à la position de régulation prévue, les contrôleurs numériques de vanne, grâce à leur conception numérique, proposent bien plus que cela. Un positionneur numérique est un instrument à microprocesseur compatible avec divers protocoles de communication, notamment HART, FOUNDATION Fieldbus et PROFIBUS. Le microprocesseur permet de réaliser des diagnostics et une communication bidirectionnelle qui simplifient la configuration et le dépannage.
Dans le monde entier, Emerson propose une multitude de nouvelles solutions innovantes qui révolutionnent la manière dont les vannes installées dans les applications industrielles interagissent avec les utilisateurs finaux. Ces solutions peuvent être regroupées en quatre grands domaines.