Détendeurs
Détendeurs autonomes robustes et fiables qui définissent les normes de l’industrie et favorisent l’excellence opérationnelle.
Les détendeurs, également appelés vannes de réduction de pression, sont des dispositifs mécaniques qui permettent un contrôle automatisé de la pression sans source d’alimentation externe. Les détendeurs réduisent une pression en amont élevée, souvent variable, à une pression aval stable et inférieure malgré la demande variable en débit de l’équipement qu’il fournit. Pour répondre à cette demande, le détendeur maintient une position d’étranglement, ce qui permet d’augmenter le débit lorsque la demande augmente et de stopper le débit lorsque la demande diminue.
FAQ
Dans les détendeurs à ressort, également appelés détendeurs à action directe, l’équilibre entre la tension du ressort et la pression aval est maintenu par une membrane, permettant ainsi le contrôle de la pression. Ce système est apprécié pour sa conception simple et son rapport coût-efficacité avantageux.
Un détendeur piloté amplifie les petites variations de pression en sortie pour ajuster la vanne principale, ce qui permet d’obtenir un débit plus important tout en maintenant la pression de sortie au plus près de la valeur souhaitée.
Les détendeurs pilotés offrent une meilleure précision et peuvent gérer des débits plus importants que les modèles à action directe. Ces dispositifs présentent une plus grande réactivité, permettant un ajustement plus fin du débit de gaz en réponse à de légères variations de la pression de sortie. Les détendeurs pilotés sont généralement conçus avec des corps de vanne plus volumineux, tandis que les détendeurs à action directe privilégient une conception simple, durable et économique.
Les trois attributs fondamentaux à prendre en compte sont les suivants :
- pression amont
- pression aval/de régulation
- capacité de débit en aval requise
Les attributs secondaires comprennent, sans s’y limiter :
- taille du corps de vanne
- sélection des matériaux
- exigences de précision