Débitmétrie polyphasique
Instruments de débitmétrie polyphasique robustes, fiables et éprouvés sur le terrain
Une mesure de haute qualité du débit polyphasique, sans nécessité de séparation, est requise dans une des applications de plus en plus variées et de conditions de terrain dans le monde entier.
En choisissant un débitmètre polyphasique chez Emerson, vous pouvez compter sur des performances de mesure robustes et fiables, quelle que soit l’application polyphasique. Riche de plus de 30 ans d’expérience sur le terrain et d’une présence mondiale, votre fournisseur, partenaire de confiance, vous garantit à la fois un instrument de mesure fiable et le soutien dont vous avez besoin.
De nombreux actifs ont une co-propriété ou des points où des flux de différents actifs peuvent se mélanger. Les données de mesure de haute qualité, robustes, fiables et répétables obtenues grâce aux débitmètres polyphasiques Roxar vous aident à garantir que les gains financiers sont correctement alloués. En utilisant des débitmètres polyphasiques pour ces applications, il est possible de réaliser d’importantes économies sur les tuyauteries, les séparateurs et l’encombrement des équipements, tout en bénéficiant d’un instrument éprouvé sur le terrain d’Emerson, offrant une solution de mesure fiable.
Il est essentiel d’assurer l’intégrité et la sécurité de toutes vos installations. Les débitmètres polyphasiques Roxar disposent de techniques de mesure spécifiques qui permettent de signaler même les plus petits changements dans la production d’eau, et de détecter l’accumulation de calcaire et de cire. Les mesures très sensibles vous fournissent des données précieuses pour orienter vos actions et protéger efficacement vos installations.
Les données haute résolution en temps réel fournies par les débitmètres polyphasiques Roxar soutiennent la prise de décisions basée sur les données et vous permettent de surveiller de près les effets des ajustements apportés. En somme, que votre application soit onshore ou offshore, qu’il s’agisse d’une installation fixe ou mobile, avec un puits ou plusieurs puits, les données obtenues vous aident à maximiser la production d’hydrocarbures, et à optimiser l’efficacité et les produits.
Si les applications sur le marché non conventionnel du pétrole et du gaz concordent avec les trois exemples d’applications précédents fournis, elles méritent cependant une mention spéciale, en raison de la diversité des conditions d’écoulement, par rapport au marché du pétrole et du gaz conventionnel. Que votre application concerne l’huile de schiste, le gaz humide ou le gaz sec, Emerson est riche d’une vaste expérience sur le marché des schistes avec le débitmètre polyphasique Roxar 2600. Allez-y donc les yeux fermés lorsque vous sélectionnez vos instruments de mesure chez Emerson.
Lors des opérations d’essais de puits, il peut être difficile de déplacer des équipements lourds et de grande taille d’un endroit à l’autre.Il est également important que l’équipement soit facile à utiliser et efficace pour la mise en service à chaque nouvel emplacement. En utilisant le débitmètre polyphasique Roxar 2600, vous bénéficiez d’un instrument de mesure fiable qui vous fournira les données dont vous avez besoin, le tout avec une interface utilisateur Web intuitive et efficace, qui simplifie toutes les interactions nécessaires avec le débitmètre.
Le débitmètre polyphasique Roxar 2600 utilise un certain nombre de techniques de mesure de données brutes. Les composants inclus sont une section d’impédance électrique, une mesure de densité gamma lorsque celle-ci est incluse, une section venturi remplaçable sur site et un MVT Rosemount. Ces mesures de données brutes sont toutes nécessaires pour fournir des données de haute qualité concernant votre débit polyphasique. L’étape suivante consiste à s’assurer que les données sont correctement interprétées dans le logiciel de mesure.
Rapid Adaptive Measurement de Roxar est le logiciel intégré pour le débitmètre polyphasique Roxar 2600. Les données brutes mesurées sont insérées dans ce logiciel, qui profite de 3 décennies d’expérience. Le logiciel utilise plusieurs modules avec calculs parallèles, chacun adapté à des conditions d’écoulement spécifiques.Grâce à des niveaux de confiance auto-attribués pour chaque module, le logiciel sélectionne automatiquement le module le plus adapté à tout moment.Toute cette puissance de calcul est fournie à une résolution de 10 Hz.
Le transmetteur polyphasique Roxar 5726 contient tout le matériel électronique pour le débitmètre polyphasique Roxar et est monté directement sur le corps du débitmètre. Cela simplifie les besoins en câblage et les exigences d’installation. Une interface utilisateur Web intuitive vous guide à travers toutes les interactions avec le débitmètre qui pourraient être nécessaires. Grâce à une puissance de traitement et d’incroyables capacités de stockage de données, votre débitmètre est conçu pour durer dans le temps, quelles que soient les exigences en matière de mesures ou de fonctionnalités.
Emerson dispose d’une organisation de services étendue et expérimentée. Les ingénieurs de service ont reçu une formation spécialisée et sont qualifiés pour garantir que les débitmètres polyphasiques Roxar sont conformes aux normes élevées que vous attendez. Grâce à ces capacités dans le monde entier, vous pouvez être sûr de trouver un technicien de maintenance à proximité, prêt à répondre à vos besoins. Si vous rencontrez un problème et avez besoin d’aide, ou si vous souhaitez effectuer une maintenance de routine, des vérifications et des étalonnages, notre organisation mondiale est là pour vous aider.
Le débitmètre polyphasique Roxar 2600 offre d’importantes fonctionnalités d’automatisation et d’autodiagnostic, mais une attention particulière et des garanties supplémentaires peuvent s’avérer extrêmement précieuses. Grâce aux services de surveillance des performances, les experts d’Emerson vous accompagnent en surveillant de manière proactive les performances de votre installation de débitmètres polyphasiques Roxar. Cette approche, basée sur l’analyse de données, permet d’intervenir efficacement lors des interactions de débitmètre ou des travaux de terrain, améliorant à la fois l’efficacité dans l’utilisation des ressources et la fiabilité des mesures.
Introducing the Roxar 5726 Multiphase Transmitter, the new electronics hardware platform for the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter, offering high measurement resolution and processing power for improved autonomy and data analytics.
With Rapid Adaptive Measurement, the meter flow computer conducts parallel computation using multiple calculations modules. Each calculation module runs independently, and modules can be enhanced or replaced in the future without affecting the rest of the software structure.
The Roxar 2600 Multiphase Flow Meter powered by the 5726 Multiphase Transmitter offers future-ready reliability, allowing operators to easily adopt new enhancements without costly replacements. It ensures efficient, long-term performance, adapting to evolving needs and maximizing asset lifecycle value.
The updated compact hardware arrangement of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter powered by the 5726 Multiphase Transmitter provides straight forward, effective installation, reduced instrumentation footprint and simplified field cabling requirements.