À propos de la technologie de détection de flamme
Découvrez comment déterminer quelles technologies de détection de flammes sont les mieux adaptées à vos besoins de surveillance des incendies.
Les flammes émettent des rayonnements électromagnétiques dans les longueurs d’ondes infrarouges (IR), la lumière visible et les longueurs d’ondes ultraviolettes (UV), en fonction de la source de combustible. Certaines flammes étant invisibles à l’œil humain, les détecteurs de flamme actuels utilisent des technologies optiques pour remplir leur fonction de détection. Des technologies optiques de détection de flamme ont été mises au point et utilisent les UV, les UV/IR et les infrarouges multispectres pour détecter les flammes de différentes sources de combustibles. Ces produits de détection de flamme s’appuient sur la portée optique du rayonnement émis dans les bandes spectrales pour déterminer s’il s’agit véritablement d’une flamme.
Déterminez si la flamme potentielle que vous cherchez à détecter sera à base d’hydrocarbure ou non organique. Avec des flammes d’hydrocarbures, une combinaison de gaz naturels et d’oxygène produit du dioxyde de carbone et de l’eau. Ce type de feu crée un signal UV à une longueur d’onde de 0,2 micron et un signal IR à 2,7 microns et 4,5 microns. Les flammes d’hydrogène ne produisent que des molécules d’eau, de sorte que nous ne pouvons pas observer le même pic de CO2 qu’une flamme d’hydrocarbure est censée produire. Le choix d’un détecteur de flamme adapté à votre type de combustible et à l’intensité du rayonnement permet une détection plus précise des flammes.
Les conditions environnementales telles que la lumière du soleil, la foudre, les objets chauds comme les échangeurs de chaleur et d’autres sources non inflammables peuvent provoquer de fausses alarmes. Il est essentiel qu’un détecteur de flamme soit capable de faire la distinction entre un feu réel et une fausse source de rayonnement afin d’éviter les fausses alarmes perturbatrices et coûteuses.
Les technologies de détection de flamme sont efficaces pour reconnaître une flamme à différentes distances. Il est important d’utiliser un détecteur de flamme qui puisse fonctionner à l’intérieur de la plage de détection requise. Afin de renforcer les garanties de détection des flammes, les détecteurs de flamme sont souvent placés de manière à ce que leurs couvertures de détection se chevauchent.
Les détecteurs de flammes optiques présentent également un « champ de vision », semblable à celui de l’objectif d’une caméra. La prise en compte du champ de vision permet de déterminer le nombre de détecteurs de flamme nécessaires pour couvrir une installation ou une zone spécifique de l’installation.
Les détecteurs de flamme UV/IR combinent un capteur optique UV (plage de 0,18 à 0,26 μm) et un capteur IR (plage de 2,5 à 3,0 μm) conçus pour détecter la vapeur d’eau provenant de la combustion de l’hydrogène et des hydrocarbures. Le détecteur de flamme combiné à UV/IR réduit les inconvénients d’un détecteur à UV simple et peut donc être utilisé à l’extérieur, avec toutefois un temps de réponse légèrement plus lent. La présence d’une fumée épaisse peut réduire la portée de détection.
Les détecteurs de flammes MSIR multispectre pour l’hydrogène et les hydrocarbures se concentrent sur les régions spectrales infrarouges comprises entre 2,0 et 5,0 μm pour détecter les émissions d’eau et de dioxyde de carbone. La bande d’eau chaude est particulièrement utile pour détecter les feux d’hydrogène, dont les flammes sont pratiquement imperceptibles dans le domaine visible. Ce type de détecteur de flamme présente une longue portée et une grande insensibilité à la fumée et ne produit que très peu de fausses alarmes.
Les détecteurs de flammes d’hydrocarbures à spectre multiple MSIR utilisent la région spectrale des infrarouges de 4,0 à 5,0 μm pour détecter les émissions de dioxyde de carbone produites par les feux d’hydrocarbures, mais sans sensibilité à la vapeur d’eau. Ce type de détecteur de flamme peut détecter les feux de carburant et de gaz à longue distance et ne produit que très peu de fausses alarmes, mais il ne peut pas reconnaître les feux d’hydrogène.
There's no such thing as "too safe" when operating storage tank farms, especially when these tank farms are located near urban areas. Next generation Rosemount 975 Flame Detectors help detect fires in tank farms to keep your operation running smoothly and safely. A full fire prevention solution helps ensure more uptime, extended asset life and minimized operating costs. Avoid devastating results of personnel injuries and equipment damage.
Oil wells have the potential to create flammable vapors and gases, increasing the risk of fire or explosions which can occur without warning. Next generation Rosemount 975 Flame Detectors provide continuous flame detection even in extreme temperatures and harsh winds to keep personnel and equipment safe.
Various hazards are associated with loading and unloading flammable and toxic products, including accidental release and potential of ignition. Next generation Rosemount 975 Flame Detectors continuously provide ultra-fast flame detection response speeds - as low as 20 ms – to help protect personnel and equipment
Due to the constant high stress on compressor machinery and potential for fires, compressor stations require continuous flame monitoring. Next generation Rosemount 975 Flame Detectors detect fires with ultra-fast response speeds as low as 20 milliseconds.
Aircraft hangars come with unique challenges as highly combustible aviation fuel leaks can occur. Next generation Rosemount 975 Flame Detectors help protect personnel and costly equipment, by detecting fuel and gas fires at long distances and over wide areas. Flame detectors are installed at the structure's corner and at ground level to help ensure the detectors' field of view covers any area where fire may occur.
Food and beverage processing and storage facilities present unique safety risks. Next generation Rosemount 975 Flame Detectors protect personnel and equipment, detecting fires with a high immunity to false alarms. With a durable stainless steel body and heated optics to eliminate condensation and icing, operating temperatures range from -76 °F to +185 °F (-60 °C to +85 °C) and cover areas up to 300 ft. (90 m).
Fire is a constant possibility at waste management sites as many types of waste are readily combustible. Next generation Rosemount 975 Flame Detectors continuously monitor and quickly detect fires, while protecting personnel and equipment. Rosemount 975 Flame Detectors detect fires at long distances and over wide areas with a high immunity to false alarms and ultra-fast response speeds - as low as 20 milliseconds. Flame detectors are strategically installed in multiple locations, ensuring the detectors' field of view covers any area where a fire may occur.