Les exploitants miniers suivent de près les indicateurs clés de performance (ICP) et les variables opérationnelles pour évaluer l’efficacité et la performance de l’extraction électrolytique. Ces indicateurs clés de performance comprennent l’efficacité de la récupération, qui mesure le pourcentage de métaux récupérés avec succès pour une rentabilité accrue et une réduction des déchets. L’efficacité du courant, qui détermine le pourcentage de courant électrique utilisé pour le dépôt de métal pendant l’extraction électrolytique, est cruciale pour réduire la consommation énergétique et la qualité des cathodes de cuivre produites dans ce procédé. Les coûts d’exploitation sont étroitement surveillés afin d’identifier les domaines à améliorer et d’optimiser les procédés. La sécurité et la conformité sont primordiales, et des instruments de mesure fiables garantissent le respect des normes et des détendeurs. L’instrumentation de mesure d’Emerson offre des technologies avancées pour améliorer les taux de récupération des métaux, réduire les coûts et assurer la sécurité et la conformité dans les opérations minières.
Le Flexim FLUXUS F721 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique du volume et du débit massique des liquides. Grâce à sa conception matérielle de pointe et à son puissant traitement numérique du signal, il surpasse tous les autres débitmètres à ultrasons non intrusifs en termes de précision, de fiabilité et de polyvalence. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre de liquide FLUXUS F721 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles, y compris les environnements les plus exigeants. Le débitmètre s’ajuste automatiquement aux conditions de mesure spécifiques et compense les perturbations du profil d’écoulement, telles que la dispersion du faisceau et le bruit transmis par la structure.
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications. Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est pratiquement insensible aux conditions du procédé. Le délai réglable de commutation permet d’éviter les fausses commutations dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de l’appareil et le point de test magnétique facilite l’exécution d’un test fonctionnel.
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 offrent des performances fiables et durables, pour les applications les plus exigeantes. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l'humidité et d'autres contaminants. Le boîtier étanche assure une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant les composants internes et le câblage contre les environnements les plus hostiles. Il est équipé d'un bornier amovible et remplaçable, ce qui facilite la réparation sur le terrain et évite de remplacer intégralement l'appareil.