Matériel DeltaV Série M

Matériel DeltaV Série M

Les E/S classiques offrent une grande flexibilité lors de l'installation et sont conçues pour garantir la fiabilité et la disponibilité.

Modifiez votre système en toute simplicité et supprimez les tâches d’ingénierie à faible valeur ajoutée.

La plate-forme matérielle de la série M pour E/S traditionnelles vous offre la flexibilité dont vous avez besoin pendant l'installation et vous assure fiabilité et disponibilité. Avec sa modularité, ses clés de protection et sa conception « plug-and-play », la série M est un choix judicieux. La plate-forme matérielle DeltaV de la série M prend en charge un large éventail d'entrées analogiques, tout-ou-rien, thermocouple et sonde à résistance pour vos instruments de terrain existants. Sa conception robuste permet de l'utiliser quasiment partout, y compris dans les environnements dangereux ou dans les milieux à températures extrêmes.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Modifiez votre système en toute simplicité et supprimez les tâches d’ingénierie à faible valeur ajoutée.
Matériel série M

Fonctionnement

E/S classiques

La plate-forme matérielle série M pour E/S classiques vous offre la flexibilité qu’il vous faut pendant l’installation et répond parfaitement aux besoins de votre projet d’automatisation.

Appareils de terrain pris en charge

La plate-forme matérielle série M DeltaV prend en charge un large éventail d'entrées analogiques, tout-ou-rien, de thermocouples et de sondes de température à résistance pour vos appareils de terrain existants.

Technologies de bus de terrain

Sur de nombreuses plates-formes matérielles DeltaV série M, diverses cartes de bus permettent de raccorder la plupart des appareils de terrain.

Actualités

Refonte de l’application mobile SCADA d’Emerson dans le cloud pour des opérations plus efficaces...

Mise à jour de l’application mobile DeltaV SaaS SCADA pour offrir aux opérateurs et techniciens plus de visibilité, de réactivité et d’options de...

La plate-forme d’automatisation d’Emerson renforce la mobilité des données dans la chaîne de...

Une nouvelle suite de produits, conçue et développée dans un objectif précis au sein de la plate-forme d’automatisation DeltaV, assure une...

Le nouvel appareil de périphérie de réseau d’Emerson simplifie l’architecture SCADA

La solution de périphérie DeltaV SaaS SCADA avec Edge Connect allie la puissance de l’informatique en périphérie à la flexibilité d’une...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.